2

37-23 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE, LARGE - TARAUDÉ

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-23 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE, LARGE - TARAUDÉ - 37-231-70
Ref 37-231-70
Избиране на продукт
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (+/-0,25) (mm) l7 (+/-0,25) (mm) l8 (mm) d1 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm)
1 37-231-45 45,5 30,5 15 13 4 30 15 4 M3 2,5 12,5 9,5
2 37-231-58 59 40,5 20 18 6 40,4 20 5,5 M4 4 16,5 12,5
3 37-231-70 70 48,5 24 17 8 46 24 6,5 M5 5 20 15
4 37-231-97 97 66 33 16 10 63,7 33 10 M6 6 27,5 21
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (+/-0,25) (mm)
l7 (+/-0,25) (mm)
l8 (mm)
d1 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Technopolymère base polyamide haute résilience, couleur noire, finition mate.
  • Axe de charnière en inox.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton nickelé.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 190° maxi, compris entre –70° et 0° et entre 0° et 120°.
  • Température maximum d'emploi +80°C.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN