2
EMILE MAURIN

37-21 : CHARNIÈRE ASYMÉTRIQUE TECHNOPOLYMÈRE, LONGUE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-21 : CHARNIÈRE ASYMÉTRIQUE TECHNOPOLYMÈRE, LONGUE - 37-210-45
Ref 37-210-45
Избиране на продукт
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (+/-0,25) (mm) l4 (+/-0,25) (mm) l5 (+/-0,25) (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm)
1 37-210-45 45 109 48,2 72,5 92,7 20,5 18 27 10 6,3 6 6
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (+/-0,25) (mm)
l4 (+/-0,25) (mm)
l5 (+/-0,25) (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Technopolymère base polyamide haute résilience, couleur noire, finition mate.
  • Axe de charnière en inox.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Goupille de repère pour un positionnement précis.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 210° maxi, compris entre –15° et 0° et entre 0° et 195°.
  • Température maximum d'emploi +80°C.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN