2

37-20 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE FRAISÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-20 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE FRAISÉE - 37-204-48
Ref 37-204-48
Избиране на продукт
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (±0.25) (mm) l4 (±0.25) (mm) l5 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) d2 (mm)
1 37-204-38 38,5 39,5 25 25,1 14 3 14 9,5 9,5 4,5
2 37-204-48 48 49,5 31 30,5 17 4 19 11 13 5,5
3 37-204-64 64 65 40 40 24 5 23 13,5 15 6,5
4 37-204-97 97,5 96,5 62,5 59,5 35 8 35 20,5 23 10,5
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (±0.25) (mm)
l4 (±0.25) (mm)
l5 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
d2 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Technopolymère base polyamide haute résilience, couleur noire, finition mate.
  • Axe de charnière en inox.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton nickelé.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 220° maxi, compris entre –40° et 0° et entre 0° et 180°.
  • Température maximum d'emploi +80°C.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN