2

37-19 : CHARNIÈRE POUR PROFILES ALUMINIUM TECHNOPOLYMÈRE, DOUBLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-19 : CHARNIÈRE POUR PROFILES ALUMINIUM TECHNOPOLYMÈRE, DOUBLE - 37-190-35-89
Ref 37-190-35-89
Избиране на продукт
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) Largeurprofilé (mm)
1 37-190-35-89 35 35 89 36 6,5 8 16 8 30-30-30
2 37-190-40-99 40 40 99 36 6,5 8 16 8 30-40-30
3 37-190-40-109 40 40 109 36 6,5 8 16 8 40-30-40
4 37-190-47-124 47,5 47,5 124 36 6,5 8 16 8 40-45-40
5 37-190-50-119 50 50 119 36 6,5 8 16 8 30-60-30
6 37-190-50-134 50 50 134 36 6,5 8 16 8 45-45-45
7 37-190-55-139 55 55 139 36 6,5 8 16 8 40-60-40
8 37-190-57-149 57,5 57,5 149 36 6,5 8 16 8 45-60-45
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Largeurprofilé (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Technopolymère base polyamide renforcé de fibres de verre, couleur noire, finition mate.
  • Axes de charnière en acier nickelé.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 270° maxi, compris entre –90° et 0° et entre 0° et 180°, sauf pour le modèle 37-190-40-109 : entre 0° et 165°.
  • Utilisable avec des profilés aluminium de 30 à 60 mm.
  • Température maximum d'emploi +130°C.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN