4

37-10 : CHARNIÈRE À INDEXATION NYLON - SANS INDEXATION

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-10 : CHARNIÈRE À INDEXATION NYLON - SANS INDEXATION - 37-105-50
Ref 37-105-50
Избиране на продукт
Selector Ref d1 (±0.1) (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (±0.2) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (±0.2) (mm) l4 (±0.2) (mm) f1 (N) f2 (N)
1 37-105-50 4,5 49 7 2 31,8 14 44 25,4 12,7 130 130
Ref
d1 (±0.1) (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (±0.2) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (±0.2) (mm)
l4 (±0.2) (mm)
f1 (N)
f2 (N)
Описание на продукта

MATIERE

  • Ailette et cache vis en nylon noir.
  • Axe de charnière et insert en acétal noir.
  • Ressort en uréthane élastique noir.
  • Livré sans vis de fixation M 4.

UTILISATION

  • Un système d’indexation maintient la porte fermée ou ouverte à 120° ou 170°.
  • Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
  • Température de fonctionnement de –20°C à 80°C.
  • Nombre maximum de manoeuvres : 10 000.
  • Couple de positionnement : 1,1 N.m.

MONTAGE

  • Préparer la porte comme illustré.
  • Monter la charnière au moyen de vis M 4.
  • Clipser les caches vis.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN