2

37-09 : CHARNIÈRE SANS INDEXATION TECHNOPOLYMÈRE, GRAND ANGLE - AVEC INDEXATION - VIS TÊTE HEXAGONALE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-09 : CHARNIÈRE SANS INDEXATION TECHNOPOLYMÈRE, GRAND ANGLE - AVEC INDEXATION - VIS TÊTE HEXAGONALE - 37-097-45
Ref 37-097-45
Избиране на продукт
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) F1 (N) F2 (N) F3 (N)
1 37-097-45 45 50 25 32 21,5 7 8 4,5 8,5 14 8 7 4,5 350 300 290
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
F1 (N)
F2 (N)
F3 (N)
Описание на продукта

MATIERE

  • Technopolymère noir mat à base acétalique.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Couvre-vis en technopolymère noir mat à base de polyestère.

UTILISATION

  • Angle de rotation : Modèle sans indexation : 195° maxi, compris entre 0° et –15° et entre 0° et 180°.
  • Un système d'indexation maintient la porte fermée ou ouverte à 80°, 120° ou 180°.
  • Couple de résistance de 1,1 Nm, garanti pour 10 000 cycles.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN