31-86 : BILLE PORTEUSE MASSIVE - CORPS ACIER - BILLE INOX
2

31-86 : BILLE PORTEUSE MASSIVE - CORPS ACIER - BILLE INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-86 : BILLE PORTEUSE MASSIVE - CORPS ACIER - BILLE INOX - 31-865-45
Ref 31-865-45
Избиране на продукт
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (+/-0,08) (mm) d3 (mm) h1 (+/-0,3) (mm) h2 (+/-0,3) (mm) h3 (+/-0,3) (mm) h4 (mm) Charge max. (N)
1 31-865-12 12,7 22 27 17 8 4 3,2 150
2 31-865-15 15,8 24 30 20 8,1 3,5 1 400
3 31-865-22 22,2 36 45 30,5 9,8 5 2,4 1000
4 31-865-30 30,1 45 55 36,8 13,8 7 4,5 2000
Няма наличен CAD 5 31-865-45 44,4 62 75 53,5 19 9,5 5,5 4500
Няма наличен CAD 6 31-865-60 60 100 117 78 30 15 10 10000
Ref
d1 (mm)
d2 (+/-0,08) (mm)
d3 (mm)
h1 (+/-0,3) (mm)
h2 (+/-0,3) (mm)
h3 (+/-0,3) (mm)
h4 (mm)
Charge max. (N)
Описание на продукта

MATIERE

  • Corps en acier tourné zingué.
  • Bille en inox (AFNOR Z 100 CD 17, Werk 1.4125, AISI 440 C).
  • Rondelle d'étanchéité en feutre (sauf pour d1=15,8).
  • Billes porteuse : Caractéristiques techniques page T 59 du catalogue.

UTILISATION

  • Température maximum d'emploi 100°C avec une bille acier.
    • Le modèle sans rondelle d'étanchéité peut être utilisé à des températures plus élevées mais la charge maxi tolérée sera plus faible :
    • 125°C : réduire la charge de 10 %
    • 150°C : réduire la charge de 20 %
    • 170°C : réduire la charge de 30 %
    • 200°C : réduire la charge de 50 %.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Bille en polyamide.

PRODUIT ASSOCIE

  • Bague de fixation 31-90 (page T62 du catalogue)
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN