2

31-85 : BILLE PORTEUSE - CORPS ACIER - BILLE INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-85 : BILLE PORTEUSE - CORPS ACIER - BILLE INOX - 31-855-22
Ref 31-855-22
Избиране на продукт
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (+/-0,3) (mm) h2 (+/-0,3) (mm) h3 (+/-0,3) (mm) h4 (mm) Charge max. (N)
1 31-855-15 15,8 24 31 21 9,5 5 2,9 300
2 31-855-22 22,2 36 45 29,5 9,8 6 2,9 900
3 31-855-30 30,1 45 55 37,8 13,8 7 3,7 1500
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (+/-0,3) (mm)
h2 (+/-0,3) (mm)
h3 (+/-0,3) (mm)
h4 (mm)
Charge max. (N)
Описание на продукта

MATIERE

  • Corps en tôle emboutie en acier zingué.
  • Bille en inox (AFNOR Z 100 CD 17, Werk 1.4125, AISI 440 C).
  • Rondelle d'étanchéité en feutre (sauf pour d1 = 15,8).
  • Billes porteuse : Caractéristiques techniques page T 59 du catalogue.

UTILISATION

  • Température maximum d'emploi 100°C avec une bille acier et 60°C avec une bille polyacétal.
  • Le modèle sans rondelle d'étanchéité peut être utilisé à des températures plus élevées mais la charge maxi tolérée sera plus faible : . 125°C : réduire la charge de 10 % . 150°C : réduire la charge de 20 % . 170°C : réduire la charge de 30 % . 200°C : réduire la charge de 50 %.

PRODUIT ASSOCIE

  • Bague de fixation 31-90 (page T62 du catalogue)
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN