4

31-56 : VIS D'ARRÊT À PORTÉE SPHÉRIQUE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-56 : VIS D'ARRÊT À PORTÉE SPHÉRIQUE - 31-560-10-70
Ref 31-560-10-70
Избиране на продукт
Selector Ref d1 l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) s1 (mm) s2 (mm)
1 31-560-6-30 M 6 30 3 4 10 11,5
2 31-560-6-40 M 6 40 3 4 10 11,5
3 31-560-6-50 M 6 50 3 4 10 11,5
4 31-560-8-30 M 8 30 4 5,5 13 15
5 31-560-8-40 M 8 40 4 5,5 13 15
6 31-560-8-50 M 8 50 4 5,5 13 15
7 31-560-10-40 M 10 40 5 7 17 19,5
8 31-560-10-50 M 10 50 5 7 17 19,5
9 31-560-10-60 M 10 60 5 7 17 19,5
10 31-560-10-70 M 10 70 5 7 17 19,5
11 31-560-12-40 M 12 40 5 8 19 22
12 31-560-12-50 M 12 50 5 8 19 22
13 31-560-12-60 M 12 60 5 8 19 22
14 31-560-12-70 M 12 70 5 8 19 22
15 31-560-16-50 M 16 50 6 10 24 27,5
16 31-560-16-60 M 16 60 6 10 24 27,5
17 31-560-16-70 M 16 70 6 10 24 27,5
18 31-560-16-80 M 16 80 6 10 24 27,5
Ref
d1
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
s1 (mm)
s2 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Acier 5.8 bruni.
  • Tête 6 pans durcie et arrondie pouvant être utilisée comme appui ou butée fixe.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN