2

31-29 : EMBOUT À ROTULE DROIT - À TIGE FILETÉE - ROTULE MALE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-29 : EMBOUT À ROTULE DROIT - À TIGE FILETÉE - ROTULE MALE - 31-293-8
Ref 31-293-8
Избиране на продукт
Selector Ref d1 d2 d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 l1 (mm) l2 (mm)
1 31-293-8 M8 M8 19 11 12 10 18,1 18,5 15 17 9
2 31-293-10 M10 M10 21 13 15 12 20,7 21 17 19 11
Ref
d1
d2
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5
l1 (mm)
l2 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Acier zingué, chromaté bleu.
  • Rondelles ressort.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN