2
EMILE MAURIN

26-56 : EQUERRE DE FIXATION

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-56 : EQUERRE DE FIXATION - 26-560-10
Ref 26-560-10
Избиране на продукт
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm)
1 26-560-00 10,2 4,5 13 23 3 30 16 20 30 9 16
2 26-560-10 12,2 6,7 24 40 4 60 40 40 11 18 22
3 26-560-20 16,2 6,5 24 40 5 60 40 40 11,0 18 22
4 26-560-30 20,2 6,7 33 50 6 65 41 44 14,5 19
5 26-560-50 24,2 8,5 37 60 8 70 45 60 17 32
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Acier zingué, passivé.

PRODUITS ASSOCIES

  • Sauterelle 26-08 (page P 39 du catalogue)
  • Sauterelle 26-28 (page P 44 du catalogue)
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN