26-53 : CAPTEUR POUR SAUTERELLE - SANS CÂBLE
2
EMILE MAURIN

26-53 : CAPTEUR POUR SAUTERELLE - SANS CÂBLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-53 : CAPTEUR POUR SAUTERELLE - SANS CÂBLE - 26-531-30
Ref 26-531-30
Избиране на продукт
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) h1 (mm)
Няма наличен CAD 1 26-531-30 55 40 35
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
h1 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Capteur en acier.
  • Câble IP68 moulé, sans silicone, sans halogène.
  • Contacts dorés.

UTILISATION

  • Capteur inductif M8 x 1.
  • Confirme la position fermée de la sauterelle.
  • Température d'emploi de 0°C à 60°C.
  • S'utilise avec les sauterelles références :
  • 26-031-30 (page P 25),
  • 26-035-30 (page P 29),
  • 26-041-30 (page P 28),
  • 26-181-30 (page P 31).
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN