2
EMILE MAURIN

26-52 : PALONNIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-52 : PALONNIER - 26-520-10
Ref 26-520-10
Избиране на продукт
Selector Ref d1 (mm) h1 (mm) h2 (max) (mm) l1 (min/max) (mm) l2 (mm) l3 (mm)
1 26-520-00 M 4 25 8 18/60 70 4
2 26-520-10 M 5 30 10 22/72 85 5
3 26-520-20 M 6 35 13 28/85 100 6
4 26-520-30 M 8 45 18 34/100 120 8
5 26-520-50 M 8 65 25 40/125 150 10
6 26-520-60 M 12 80 30 54/200 240 14
Ref
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (max) (mm)
l1 (min/max) (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Acier zingué, passivé.
  • Livré avec deux vis de placage et une vis de fixation.

PRODUITS ASSOCIES

  • Sauterelles poussées 26-01 (pages P 07 à P 09 du catalogue)
  • Sauterelles tirées26-03 (pages P 25 à P 27 du catalogue)
  • Sauterelles poussées à poignées de sécurité 26-17 (pages P 17 à P 19 du catalogue)
  • Sauterelles tirées à poignées de sécurité 26-18 (pages P 31 et P 32 du catalogue)
  • Sauterelles pneumatiques 26-31 , 26-32 et 26-34 (pages P 57, P 58 et P 60 du catalogue)
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN