4
EMILE MAURIN

22-51 : BUTÉE UNIVERSELLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-51 : BUTÉE UNIVERSELLE - 22-510-125
Ref 22-510-125
Избиране на продукт
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) d1 (mm)
1 22-510-125 125 66,5 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 68 34 15 17
2 22-510-200 200 100,0 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 28 , 36 98 49 20 25
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
d1 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Acier cémenté, rectifié.
  • Parallélisme : 0,02 mm
  • Tolérance par paire : 0,02 mm.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN