2

11-04 : POIGNÉE BOMBÉE TOURNANTE - BOUT FILETÉ - TECHNOPOLYMÈRE - DIN 98

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-04 : POIGNÉE BOMBÉE TOURNANTE - BOUT FILETÉ - TECHNOPOLYMÈRE - DIN 98 - 11-046-16
Ref 11-046-16
Избиране на продукт
Selector Ref d1 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) Six pans intérieur (mm)
1 11-046-16 16 M 6 10 49 11 5,5 3
2 11-046-20 20 M 8 13 61 13 6,0 4
3 11-046-25 25 M 10 16 75 14 8,0 5
4 11-046-32 32 M 12 20 95 21 10,5 6
Ref
d1 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Six pans intérieur (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Corps en technopolymère.
  • Insert en acier zingué.

UTILISATION

  • Température d’emploi jusqu’à 110°C
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN