elm.leblanc
elm.leblanc

Chaudière gaz à condensation chauffage seul THPE

Chaudière murale gaz à condensation chauffage seul - neuf

Fabricant elm.leblanc
Description de la référence Chaudière-Murale CN GVS iC-22
Référence Chaudière-Murale CN GVS iC-22
Code Produit 7736901557
Puissance acoustique à Pn [dB(A)] 43
Débit de fumée à Pn [g/s] 9.95
Débit de fumée à Pmin [g/s] 1.51
Pression ou Depression à la buse à Pn [Pa] 75
Température des fumées à Pn [°C] 69,00
Température des fumées à Pmin [°C] 35,00
Pression ou Dépression à la buse à Pmin [Pa] 25
Nom BIM&CO Chaudières
Omniclass Condensing Boilers
Code OMNICLASS Table 23 23.75.10.11.14.14
Code Uniformat D302003
Uniformat Chaudières
Code Masterformat 23 52 16
MasterFormat Condensing Boilers
Raccordement solaire possible true
Type chaudière Condensation
Existence d'un clapet anti-retour true
Energie utilisée Gaz naturel
Eau chaude sanitaire à accumulation false
Régulation chauffage true
Type de Brûleur Pré mélange
Régulation ECS true
Type de pose de la chaudière Murale
Rendement à charge 100% Pn [%] 98
Rendement à charge 30% Pn [%] 108.5
Présence Ventilateur true
Fonction de la chaudière Chauffage seul
Masse [kg] 36
Profondeur hors tout [mm] 300
Hauteur hors tout [mm] 713
Largeur hors tout [mm] 400
Protection IP X4D
Tension Nominale [V] 230,00
Taux de NOx [mg/kWh] 28
Contenance en eau de l'échangeur [L] 7,00
Matériau échangeur ECS
Matériau échangeur chauffage Fonte d'aluminium-silicium
Temperature Minimum d'Utilisation [°C] 0,00
Débit nominal ECS [L/min] 0,00
Efficacité énergétique pour le chauffage des locaux 94
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau [%] 0
Classe d'Efficacité Energétique pour le Chauffage de l'Eau
Etiquette-énergie A
Puissance minimale [kW] 3,00
Puissance Thermique [kW] 0,00
Puissance maximale [kW] 22,00
Pertes à l'arrêt [W] 37,00
Puissance ajustable true
CAD модели
Споделяне
Моля, уверете се, че този софтуер е инсталиран.

Избиране на продукт

Свържете се с доставчика

elm.leblanc

elm.leblanc

Entreprise spécialisée dans la construction de chaudières et de chauffe-eau individuels à gaz

Google Map