1. 一体化的 3D CAD 数据就像自己公司网站的一部分
2. 减少内部分步成本并提升客户服务
3. 通过
My TraceParts, 获得 CAD 下载服务,实现双赢,零部件制造商可通过他们网站上的目录在网上或在公司的 CD-ROM 光盘上向他们的客户提供所有重要信息,如产品照片、价格、现货供应情况,尤其是设计规范。
对于所有公司而言,在线目录是一项实际资产,并且也是一项绝对必需品,尤其是对技术零件制造商而言。使用此工具可帮助长期降低营销和客户支持成本,同时提高销售量。
让客户服务更低本高效
中间无需硬件和软件投资。TraceParts 将全权负责为相关公司寄存网页。
这意味着 制造商可通过互联网拥有一个按他们自己的感观设计的在线零件目录,即使没有任何 IT 专业技术。.
这是用最小的努力提升客户服务的方式。
点击这里查看我们的 My TraceParts 定制发布解决方案图库:
Asco Joucomatic Numatics、博世力士乐 (Bosch Rexroth)、Boutet、Cepex、Legris、Pinet、华宝登 (Rabourdin)、SNR、TE 电器 (Telemecanique)、特瑞堡密封系统 (Trelleborg Sealing Solutions)等。
企业识别中的一个创新元素
通过 My TraceParts, 已建立的 CAD 模型将被整合并出现在您自己的产品目录(网站或 CD-ROM 光盘上)中。
用户可按自己公司网站所使用的特定企业识别对这个整合过程进行完全改编。从简单地更改用户界面到定制特定产品配置和零件计算,用户可以任意选择要更改的项目。
用户从而可获得在特定公司环境中提供的伴随许多原生和中性 CAD 格式的所有相关技术产品数据。无论是通过互联网还是 CD-ROM 光盘获得,您的客户将能在这个熟悉的环境中迅速地找到他们所要的。
通过对您的 CAD 数据进行专业、标准的介绍,您还将赢得潜在的新客户。 ...

首页
联系