![]() Inhalt des Bauteilekatalogs auf tracepartsonline.net Antrieb OOO - Russia - Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme![]() Ausziehbare Gelenkwellen mit Gleitlagern, verstärkte Ausführung, Serie G, DIN 808-G Antrieb OOO - Russia - Ausziehbare Gelenkwellen mit Gleitlagern, verstärkte Ausführung, Serie G, DIN 808-G List of part numbers ![]() Ausziehbare Gelenkwellen mit Nadellagern, verstärkte Ausführung, wartungsfrei, Serie H, DIN 808-W Antrieb OOO - Russia - Ausziehbare Gelenkwellen mit Nadellagern, verstärkte Ausführung, wartungsfrei, Serie H, DIN 808-W List of part numbers ![]() Präzisions-Gelenkwellen ausziehbar mit Gleitlagern, mit Wellengelenken DIN 808-G Antrieb OOO - Russia - Präzisions-Gelenkwellen ausziehbar mit Gleitlagern, mit Wellengelenken DIN 808-G List of part numbers ![]() Präzisions-Gelenkwellen ausziehbar mit Nadellagern, mit Wellengelenken DIN 808-W [verstärkte Ausführung] Antrieb OOO - Russia - Präzisions-Gelenkwellen ausziehbar mit Nadellagern, mit Wellengelenken DIN 808-W [verstärkte Ausführung] List of part numbers <<Zurück zur Liste der Bauteilkataloge > Antrieb OOO - Russia > Verzahnungen > Stirnräder > Stirnräder Modul 0,5 - 8 Stahl / rostfrei > Stirnräder Modul 0,5 - 3 Kunststoff > Innenzahnkränze Messing, C45 > Zahnstangen, Rundzahnstangen > Zahnstangen Modul 0,5 - 6 > Rundzahnstangen Modul 1,0 - 5,0 > Messzahnstangen und Messritzel > Kegelräder > Schnecken + Schneckenräder, Schneckenradsätze > Keilwellen, Muffen > Keilwellen und Muffen > Keilnaben und Klemmringe > Trapezgewinde-Spindeln und Muttern > Hubgetriebe > Mini-Hubgetriebe > Hubgetriebe bis 2500N > Hubgetriebe bis 4000N > Hubgetriebe bis 9000N > Hubgetriebe - kompakter Antrieb > Spindelhubgetriebe SE, SH > Spindel-Hubgetriebe, max. Hubkraft 100.000 N Leichte Bauform > Spindel-Hubgetriebe, max. Hubkraft 100.000 N Robuste Bauform > Präzisionshubgetriebe > Trafo mit Gleichrichter NTE > Kupplungen > Stirnzahn-Kupplungen > Stegkupplung Kunststoff > Wendelkupplungen > Balgkupplungen > Federscheiben - und Membrankupplungen > Federkupplungen > Kardan-Kupplungen > OLDHAM® - Kupplungen > Rutschkupplungen / Rutschnaben > Permanent - Magnet - Rutschkupplung > Kugel-Sicherheitskupplungen > Elastische Kupplungen > Kupplungen spielfrei > Wellen-Naben-Verbindung > Reduzierhülsen / Klemmflansche > Synchronwellen > Wellengelenke, Gelenkwellen > Low-Cost-Ausführung > Wellengelenke einfach, doppelt > Gelenkwellen > Faltenbälge für Wellengelenke und Gelenkwellen > Kunststoff-Wellengelenke und Gelenkwellen > Winkelgelenke / Gelenkköpfe > Maschinenfüsse > Maschinenfüße rostfrei > Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfern > Gummi-Metall-Puffer > Gummi-Metall-Puffer A - E / Standard > Gummi-Metall-Puffer Typ 51 - 54 / rostfrei > Linearführungssysteme > LinRoL®-Führungssystem > Aluminium-Rollenführungen / Linearachsen > DualVee® Linearsystem > Lintrek Linearsystem > Schwerlast-Rollenführungen > Hochleistungs - Gleitführungen > Präzisionswellen > Kurvenrollen > Kombirollen |






![- Präzisions-Gelenkwellen ausziehbar mit Nadellagern, mit Wellengelenken DIN 808-W [verstärkte Ausführung]](http://www.tracepartsonline.net/PartsDefs/Production/TEA_RUS/80-08082008-256442/Pictures/80-08082008-256442S.gif)