tracepartsonline.net > List of 3D Parts Catalogs






Inhalt des Bauteilekatalogs auf tracepartsonline.net

Antrieb OOO - Russia - Die Experten fĂĽr Antriebstechnik und Linearsysteme



  • Präzisionswellen

  •  - Kugelbuchse, leichte Baureihe, geschlossene, geschlitzte und offene AusfĂĽhrung, Fabrikat: Hiwin

    Kugelbuchse, leichte Baureihe, geschlossene, geschlitzte und offene AusfĂĽhrung, Fabrikat: Hiwin
    Antrieb OOO - Russia - Kugelbuchse, leichte Baureihe, geschlossene, geschlitzte und offene AusfĂĽhrung, Fabrikat: Hiwin
    List of part numbers



     - Kugelbuchse, schwere Baureihe, geschlossene, geschlitzte und offene AusfĂĽhrung, Fabrikat: Hiwin

    Kugelbuchse, schwere Baureihe, geschlossene, geschlitzte und offene AusfĂĽhrung, Fabrikat: Hiwin
    Antrieb OOO - Russia - Kugelbuchse, schwere Baureihe, geschlossene, geschlitzte und offene AusfĂĽhrung, Fabrikat: Hiwin
    List of part numbers



     - Linear-Kugellager LME, Standard-Baureihe, mit Kunststoffkäfig

    Linear-Kugellager LME, Standard-Baureihe, mit Kunststoffkäfig
    Antrieb OOO - Russia - Linear-Kugellager LME, Standard-Baureihe, mit Kunststoffkäfig
    List of part numbers



     - Präzisionswellen W, gehärtet und geschliffen, Werkstoff: Cf53 [1.1213] oder vergleichbarer Vergütungsstahl, Härte: 62 ± 2 HRC

    Präzisionswellen W, gehärtet und geschliffen, Werkstoff: Cf53 [1.1213] oder vergleichbarer Vergütungsstahl, Härte: 62 ± 2 HRC
    Antrieb OOO - Russia - Präzisionswellen W, gehärtet und geschliffen, Werkstoff: Cf53 [1.1213] oder vergleichbarer Vergütungsstahl, Härte: 62 ± 2 HRC
    List of part numbers



     - Präzisionswellen WRA, korrosionsbeständig, gehärtet und geschliffen, Werkstoff: X90CrMoV18 [1.4112], Härte: 55 ± 2 HRC

    Präzisionswellen WRA, korrosionsbeständig, gehärtet und geschliffen, Werkstoff: X90CrMoV18 [1.4112], Härte: 55 ± 2 HRC
    Antrieb OOO - Russia - Präzisionswellen WRA, korrosionsbeständig, gehärtet und geschliffen, Werkstoff: X90CrMoV18 [1.4112], Härte: 55 ± 2 HRC
    List of part numbers



     - Präzisionswellen WRB, korrosionsbeständig, gehärtet und geschliffen, Werkstoff: X46Cr13 [1.4034], Härte: 55 ± 2 HRC

    Präzisionswellen WRB, korrosionsbeständig, gehärtet und geschliffen, Werkstoff: X46Cr13 [1.4034], Härte: 55 ± 2 HRC
    Antrieb OOO - Russia - Präzisionswellen WRB, korrosionsbeständig, gehärtet und geschliffen, Werkstoff: X46Cr13 [1.4034], Härte: 55 ± 2 HRC
    List of part numbers



     - Präzisionswellen WV, gehärtet, geschliffen und verchromt, Werkstoff: Cf53 [1.1213] oder vergleichbarer Vergütungsstahl, Härte: 62 ± 2 HRC, Chromschicht: 5-20 ?m

    Präzisionswellen WV, gehärtet, geschliffen und verchromt, Werkstoff: Cf53 [1.1213] oder vergleichbarer Vergütungsstahl, Härte: 62 ± 2 HRC, Chromschicht: 5-20 ?m
    Antrieb OOO - Russia - Präzisionswellen WV, gehärtet, geschliffen und verchromt, Werkstoff: Cf53 [1.1213] oder vergleichbarer Vergütungsstahl, Härte: 62 ± 2 HRC, Chromschicht: 5-20 ?m
    List of part numbers



     - Wellenböcke, geschlitzte Ausführung aus Aluminium, Baureihe FGWA

    Wellenböcke, geschlitzte Ausführung aus Aluminium, Baureihe FGWA
    Antrieb OOO - Russia - Wellenböcke, geschlitzte Ausführung aus Aluminium, Baureihe FGWA
    List of part numbers



     - Wellenböcke, geschlitzte Ausführung aus Aluminium, Baureihe FGWH, FGWN

    Wellenböcke, geschlitzte Ausführung aus Aluminium, Baureihe FGWH, FGWN
    Antrieb OOO - Russia - Wellenböcke, geschlitzte Ausführung aus Aluminium, Baureihe FGWH, FGWN
    List of part numbers



     - WellenunterstĂĽtzungen aus Aluminium, mit oder ohne Befestigungsbohrungen

    WellenunterstĂĽtzungen aus Aluminium, mit oder ohne Befestigungsbohrungen
    Antrieb OOO - Russia - WellenunterstĂĽtzungen aus Aluminium, mit oder ohne Befestigungsbohrungen
    List of part numbers







    <<ZurĂĽck zur Liste der Bauteilkataloge


    > Antrieb OOO - Russia
    > Verzahnungen
    > Stirnräder
    > Stirnräder Modul 0,5 - 8 Stahl / rostfrei
    > Stirnräder Modul 0,5 - 3 Kunststoff
    > Innenzahnkränze Messing, C45
    > Zahnstangen, Rundzahnstangen
    > Zahnstangen Modul 0,5 - 6
    > Rundzahnstangen Modul 1,0 - 5,0
    > Messzahnstangen und Messritzel
    > Kegelräder
    > Schnecken + Schneckenräder, Schneckenradsätze
    > Keilwellen, Muffen
    > Keilwellen und Muffen
    > Keilnaben und Klemmringe
    > Trapezgewinde-Spindeln und Muttern
    > Hubgetriebe
    > Mini-Hubgetriebe
    > Hubgetriebe bis 2500N
    > Hubgetriebe bis 4000N
    > Hubgetriebe bis 9000N
    > Hubgetriebe - kompakter Antrieb
    > Spindelhubgetriebe SE, SH
    > Spindel-Hubgetriebe, max. Hubkraft 100.000 N Leichte Bauform
    > Spindel-Hubgetriebe, max. Hubkraft 100.000 N Robuste Bauform
    > Präzisionshubgetriebe
    > Trafo mit Gleichrichter NTE
    > Kupplungen
    > Stirnzahn-Kupplungen
    > Stegkupplung Kunststoff
    > Wendelkupplungen
    > Balgkupplungen
    > Federscheiben - und Membrankupplungen
    > Federkupplungen
    > Kardan-Kupplungen
    > OLDHAM® - Kupplungen
    > Rutschkupplungen / Rutschnaben
    > Permanent - Magnet - Rutschkupplung
    > Kugel-Sicherheitskupplungen
    > Elastische Kupplungen
    > Kupplungen spielfrei
    > Wellen-Naben-Verbindung
    > ReduzierhĂĽlsen / Klemmflansche
    > Synchronwellen
    > Wellengelenke, Gelenkwellen
    > Low-Cost-AusfĂĽhrung
    > Wellengelenke einfach, doppelt
    > Gelenkwellen
    > Faltenbälge für Wellengelenke und Gelenkwellen
    > Kunststoff-Wellengelenke und Gelenkwellen
    > Winkelgelenke / Gelenkköpfe
    > MaschinenfĂĽsse
    > MaschinenfĂĽĂźe rostfrei
    > Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfern
    > Gummi-Metall-Puffer
    > Gummi-Metall-Puffer A - E / Standard
    > Gummi-Metall-Puffer Typ 51 - 54 / rostfrei
    > LinearfĂĽhrungssysteme
    > LinRoL®-Führungssystem
    > Aluminium-RollenfĂĽhrungen / Linearachsen
    > DualVee® Linearsystem
    > Lintrek Linearsystem
    > Schwerlast-RollenfĂĽhrungen
    > Hochleistungs - GleitfĂĽhrungen
    > Präzisionswellen
    > Kurvenrollen
    > Kombirollen