![]() Conteúdo do catálogo de peças em tracepartsonline.net LEGRAND - Global specialist in electrical and digital building infrastructures![]() Atlantic metal cabinets - Accessories - Set of 4 slide supports for depth adjustment LEGRAND - Atlantic metal cabinets - Accessories - Set of 4 slide supports for depth adjustment List of part numbers <<Voltar à lista dos catálogos das peças > LEGRAND > Appareils modulaires Lexic > Interrupteurs > Inter.-sectionneurs modulaires Lexic > Disjoncteurs > Disjoncteurs moteurs > Auxiliaires > Disjoncteurs uni + neutre DNX 4 500 A > Disjoncteurs DX 6000 A / 10 kA > Uni + Neutre - Courbe B > Bipolaires - Courbe B > Tripolaires - Courbe B > Tetrapolaires - Courbe B > Uni + Neutre - Courbe C > Unipolaire - Courbe C > Bipolaires - Courbe C > Tripolaires - Courbe C > Tetrapolaires - Courbe C > Bipolaires - Courbe D > Tripolaires - Courbe D > Tetrapolaires - Courbe D > Disjoncteurs DX-H 10 000 A / 25 kA > Unipolaire - Courbe B > Bipolaires - Courbe B > Tripolaires - Courbe B > Tetrapolaires - Courbe B > Unipolaire - Courbe C > Bipolaires - Courbe C > Tripolaires - Courbe C > Tetrapolaires - Courbe C > Tetrapolaires - Courbe D > Disjoncteurs DX-L 25 000 A / 50 kA > Unipolaires > Bipolaires > Tripolaires > Tétrapolaires > Disjoncteurs DX-MA magnétique seul > Disjoncteurs DNX³ 4500 A / 4,5 kA > Uni + Neutre - Courbe C > Uni + Neutre - Courbe D > Disjoncteurs DX³ 4500 A / 6 kA > Uni + neutre - Courbe C > Tripolaires - Courbe C > Tétrapolaires - Courbe C > Disjoncteurs DX³ 6000 A / 10 kA > Unipolaire - Courbe B > Uni + Neutre - Courbe B > Bipolaires - Courbe B > Tripolaires - Courbe B > Tetrapolaires - Courbe B > Unipolaire - Courbe C > Uni + Neutre - Courbe C > Bipolaires - Courbe C > Tripolaires - Courbe C > Tetrapolaires - Courbe C > Unipolaire - Courbe D > Bipolaires - Courbe D > Tripolaires - Courbe D > Tetrapolaires - Courbe D > Disjoncteurs DX³ 10 000 A / 16 kA > Unipolaire - Courbe B > Bipolaires - Courbe B > Tripolaires - Courbe B > Tetrapolaires - Courbe B > Unipolaire - Courbe C > Uni + Neutre - Courbe C > Bipolaires - Courbe C > Tripolaires - Courbe C > Tetrapolaires - Courbe C > Bipolaires - Courbe D > Tripolaires - Courbe D > Tetrapolaires - Courbe D > Disjoncteurs DX³ - 25 kA > Bipolaires - Courbe B > Tripolaires - Courbe B > Tetrapolaires - Courbe B > Unipolaire - Courbe C > Bipolaires - Courbe C > Tripolaires - Courbe C > Tetrapolaires - Courbe C > Bipolaires - Courbe D > Tripolaires - Courbe D > Tetrapolaires - Courbe D > Disjoncteurs DX³ - 36 kA > Bipolaires - Courbe C > Tripolaires - Courbe C > Tetrapolaires - Courbe C > Disjoncteurs DX³ - 50 kA > Bipolaires - Courbe B > Tetrapolaires - Courbe B > Bipolaires - Courbe C > Tripolaires - Courbe C > Tetrapolaires - Courbe C > Bipolaires - Courbe D > Tripolaires - Courbe D > Tetrapolaires - Courbe D > Disjoncteurs DX³-MA magnétique seul > Accessoires > Commandes motorisées > Blocs diff. adaptables pour DX et DX-H > Bipolaires type AC > Tripolaires type AC > Tetrapolaires type AC > Bipolaires type A > Tripolaires type A > Tetrapolaires type A > Bipolaires type Hpi > Tripolaires type Hpi > Tetrapolaires type Hpi > Blocs diff. adaptables pour DX-L > Blocs diff. adaptables pour DX³ > Bipolaires type AC > Tripolaires type AC > Tetrapolaires type AC > Bipolaires type Hpi > Tripolaires type Hpi > Tetrapolaires type Hpi > Appareils de commande > Contacteurs domestiques > Contacteurs de puissance > Bobine 24 V > Bobine 230 V > Auxiliaires pour contacteurs > Inter.-sectionneurs modulaires Lexic > Poussoirs - Interrupteurs à poussoir > Relais temporisés > Prises de courant > Prises courants forts domestiques > Appareils de signalisation > Voyants > Disjoncteurs différentiels > Auxiliaires et accessoires > Disjoncteurs diff. monoblocs DX 6 000 A / 10 kA > Uni + neutre 10 mA > Bipolaires 10 mA > Uni + neutre 30 mA > Bipolaires 30 mA > Tetrapolaires 30 mA > Uni + neutre 300 mA > Bipolaires 300 mA > Tetrapolaires 300 mA > Disjoncteurs diff. DX³ 4500 A / 6 kA > Disjoncteurs diff. monoblocs DX³ 6 000 A / 10 kA > Uni + neutre > Bipolaires > Tétrapolaires > Interrupteurs différentiels > Lexic type AC raccordement direct par peigne > Lexic type AC à raccordement standard > Lexic type Hpi raccordement direct par peigne > Lexic type A raccordement direct par peigne > Lexic type A à raccordement standard > Lexic type HPI 30 mA > Accessoires divers > Accessoires > Mesure et comptage > Appareils de mesure > Transformateurs > Commutateurs à cames > Voltmètres > Ampèremètres > Centrale de mesure > Compteurs d'énergie > Compteurs horaires > Alimentations et transformateurs > Disjoncteurs > Pour transfos CNOMO > Transformateurs d'installation BT/BT > Autotransformateurs > Triphasés protégés > Triphasés nus > Monophasés protégés > d'isolement > Monophasés > Triphasés > de séparation de circuit > Monophasés > Triphasés > de sécurité > Monophasés > Triphasés > Transformateurs d'équipement > Transfos CNOMO avec 1 écran (version ll) > Transfos TFCE avec protection integrée > Transfos CNOMO avec 2 écrans (version l) > Transfos d'équipement compact monophasés > Transfos de séparation de circuit > Transfos de sécurité > Transfos de commande et signalisation monophasés > Transfos de commande et securité 24 V > Transfos de commande et séparation circuit > Alimentations > Stabilisées filtrées secourues 230V > Redressées mono filtrées 230-400 V > Standards > modulaires LEXIC > Stabilisées filtrées > A découpage mono et triphasées > Linéaires monophasées 230-400 V > Stabilisées filtrées CNOMO 230-400/ 24V > Redressées mono non filtrées 230-400 V > Redressées triphasées non filtrées 400 V > Coupure, protection > Disjoncteurs boîtiers moulés > Disjoncteurs boîtiers moulés > Platines > Disjoncteurs boîtiers moulés DPX > DPX 125 > DPX 160 > DPX 250 > DPX 250 ER > DPX-H 250 > DPX 630 > DPX-H 630 > DPX 1250 > DPX-H 1250 > DPX 1600 > DPX-H 1600 > Disjoncteurs boîtiers moulés DPX³ > DPX³ 160 > DPX³ 250 > Blocs différentiels pour DPX > Relais différentiels et tores > Commandes motorisées > Boîtier de test pour disj. électroniques > Auxiliaires de commande pour DPX AB > Commandes rotatives/cadenassage/serrures > Directe standard > Directe d'urgence > Déportée sur porte standard > Déportée sur porte d'urgence > Equipement version extractible et débrochable > Bases pour prise avant > Bases pour prise arrière > DPX-I : versions extractible, débro, inverseur > Bases pour inverseurs de source > Sectionneurs fusibles de puissance > C/C sectionneurs Lexic / SP et cartouches indust. > Coupe-circuits > Interrupteurs/sectionneurs de puissance > Interrupteurs-sectionneurs Vistop 63 à 800 A > Fixation sur rail modulaire ou à vis 32A > Fixation sur rail modulaire ou à vis 63 à 160 A > Fixation à vis 160 à 800 A > Accessoires Vistop sur rail modulaire ou à vis > Accessoires Vistop 160 à 800 A > Interrupteurs à déclenchement libre DPX-I > Interrupteurs-sectionneurs à déclenchement libre > Interrupteurs à déclenchement libre DPX³-I > Interrupteurs-sectionneurs à déclenchement libre > Interrupteurs-sectionneurs DPX-IS > Inter-sectionneurs avec ou sans déclenchement > Commandes rotatives > Interrupteurs ouverts DMX³-I > Interrupteurs > module industriel > A encastrer > Disjoncteurs de branchement EDF > Tarif jaune, DPX-AB > Disjoncteurs > Tarif jaune, DPX³-AB > Disjoncteurs > Boîtiers d'automatisme > Auxiliaires de commande > Disjoncteurs ouverts > Disjoncteurs 50 kA > Disjoncteurs 65 kA > Disjoncteurs 100 kA > Transformation : fixe - débrochable > Auxiliaires de commande et de signalisation > Blocs d'interverrouillage pour inversion de source > Composants de commande et signalisation > Interrupteurs/sectionneurs rotatifs > Complets > Encastrés cadenassables > Saillie avec commande rompue cadenassable > Composables > Eléments de base > Eléments additionnels > Manettes > Mini-commutateurs > Interrupteurs et inverseurs > Commutateurs de direction et de mesure > Commutateurs à cames > Fixation par vis sur porte > Fixation centrale diamètre 22 sur porte > Boutons > Têtes lumineuses > Pour bouton-poussoir > Pour bouton tournant > Pour "coup de poing" > Voyants > Têtes non lumineuses > Pour bouton-poussoir > Pour bouton tournant > Pour "coup de poing" coupure d'urgence > Pour "coup de poing" arret d'urgence à accrochage > Applications spéciales > Corps complets pour têtes lumineuses > A languette > Bornes à ressort > Bornes à vis > Corps complets pour têtes non lumineuses > A languette > Bornes à ressort > Bornes à vis > Appareils complets > Lumineux > Boutons tournants > Double touche > Impulsion > Voyants > Non lumineux > Boutons tournants > Coup de poing > Double touche > Impulsion > Blocs complémentaires > Blocs pour têtes lumineuses > Bornes à ressort > Bornes à vis > Etriers > Blocs pour têtes non lumineuses > Bornes à ressort > Bornes à vis > Etriers > Voyants de signalisation > Voyants monocorps à LED > Voyants monocorps pour lampe BA9S > Blocs pour têtes lumineuses > Bornes à ressort > Bornes à vis > Etriers > Corps complets pour têtes lumineuses > A languette > Bornes à ressort > Bornes à vis > Têtes > Composants de câblage > Disjoncteurs boîtiers moulés > Distribution XL - Part Jusqu'à 1600 A > Bases support pour DPX > Matériels et accessoires de jonction > Viking 3 a vis étrier > Accessoires > Blocs de jonction > Modules à diodes > Modules de commande > Blocs électroniques > Blocs pour conducteurs de protection > Viking 3 à vis étrier > UL 94 VO > Blocs de puissance > Standards jusqu'à 70² > Fonctions diverses > De puissance pour câble, barre ou cosse > Sectionnables > Pour capteurs actionneurs > Pour conducteurs de neutre (bleu) > Pour conducteurs de protection > Pour circuits spécifiques > Pour circuits non interrompus (orange) > Accessoires > De passage > PNT > Viking 3 à ressort de 1,5 à 16² > Blocs standards > Blocs de neutre > Sectionnables > Accessoires > Viking 3 à ressort > De passage > Pour conducteurs de protection > Sectionnables > A Fonction > Accessoires > Coffrets et armoires d'équipement > Armoires > Armoires VDI 19" > Grille guide-câbles > Equipements communs pour armoires Altis > Plaques > Réalisation de chassis > Altis inox IP 66 - IK 10 > Plaques > Rails > Traverses > Supports > Kit de brassage > Marina polyester monobloc IP 65 - IK 10 > Armoires > Plaques > Réalisation de châssis > Armoires 19" et PC IP 55 - IK10 > Plaques > Glissières > Equip. communs pour coffrets Atlantic et Marina > Chauffage > Accessoires > Gestion thermique > Ventilation > Pupitres de commande Atlantic axis IP 55 > Coffrets de commande > Supports > Coffrets > Boîtiers d'équipement industriels > Boîtiers plastiques IP 66 - IK 08 > Boîtiers plastiques IP 55 - IK 07 > Boîtiers plastiques IP 55 - IK 08 > Accessoires pour boîtiers plastique > Boîtiers industriels Atlantic métal > Boîtiers industriels Atlantic inox > Accessoires pour boîtiers industriels Atlantic > Coffrets Atlantic inox IP 66 - IK 10 > Coffrets inox porte pleine > Coffrets inox porte vitrée > Atlantic métalliques IP 55-IK 10 > Coffrets RAL 7035 porte pleine > Coffrets RAL 7035 porte vitrée > Accessoires > Coffrets Marina polyester IP 66 - IK 10 > Coffrets RAL 7035 - porte pleine > Coffrets RAL 7035 - porte vitrée > Coffrets RAL 7035 - anti-adhérent > Equip. communs pour coffrets Atlantic et Marina > Plaques perforées > Plaques pleines > Plaques pour montage DPX - Vistop > Chassis avec plastrons isolants > Montants profilés > Rail -traverses > Portes internes - RAL 7035 > Boîtes de dérivation > Boîtes dérivation étanches IP 55 Plexo > Boîtes rectangulaires > Accessoires pour boîtiers plastique > Pupitres de commande > Pupitres monoblocs > Pupitres composables > Armoires basses > Dosserets > Consoles > Couvercles > Pupitres consoles > Prises industrielles > Prises de courant > Hypra IP 44 > Prisinter > Socles de prise > Socles de prise de courant saillie monobloc 63 A > Socles de connecteur > Hypra IP 66/67 > Socles de connecteur > Socles de tableau > Hypra IP 66/67-55 > Socles de connecteur > Socles de tableau > Socles de prise > P17 IP 44 > Socles de prise de tableau > Socles de connecteur saillie > P17 IP 66/67 > Socles de connecteur saillie > Socles de tableau > Transfert direct Martin lunel / Hypra > Socles de prise > Coffrets de prises > Hypra IP 44 > Socles de prise > Socles de prise à entraxe unifié > Hypra IP 66/67 > Socles de prise à entraxe unifié > Connexions > Connecteurs multipôles > Connecteurs multipoles Hypra 10 à 32 A > Kits mâles + femelles > Embases femelles > Embases mâles > Fiches, prolongateurs et connecteurs > Hypra IP 44 > Hypra > Prises de courant > Hypra IP 44 > Prisinter > P17 IP 66/67 > Socles de connecteur saillie > Armoires industrielles > Equip. communs pour armoires Altis > Réalisation de chassis > Montants profilés > 19" et PC > Armoire 19" Altis > Chassis pivotants 19" > Montants 19" > Armoire PC et chassis > Equipement pour armoires 19 et PC > Tablettes > Altis inox IP56 et 55 - IK10 > Altis assemblables inox > Armoires > Panneaux latéraux > Altis monobloc inox > Socles > Altis métal IP55 - IK10 > Armoires Altis assemblables > Kit socles > Accessoires > Armoires RAL 7035 > Armoires RAL 7035 avec plaque pleine > Armoires RAL 7035 avec porte vitrée > Armoires RAL 7035 porte avant/arrière > Panneaux latéraux > Armoires Altis monoblocs > Armoires RAL 7035 > Armoires RAL 7035 avec plaque pleine > Toits > Equipements communs pour armoires Altis > Cloisons de séparation et d'isolement > Plaques > Plaques intermédiaires > Plaques Lina 12,5 > Plaques partielles Lina 12,5 > Plaques partielles Lina 25 > Plaques pleines > Réalisation de chassis > Rail Lina 25 pour chassis > Supports charges lourdes > Tablettes écritoires |