![]() tracepartsonline.net의 부품 카탈로그 컨텐츠 COMEPI - Apparecchi elettromeccanici destinati al comando ed al controllo di macchine ed impianti![]() AP1 - 1 Ingresso cavi per pressacavi PG 13,5 COMEPI - AP1 - 1 Ingresso cavi per pressacavi PG 13,5 List of part numbers ![]() AP2 - 1 Ingresso cavi 1/2" NPT COMEPI - AP2 - 1 Ingresso cavi 1/2" NPT List of part numbers ![]() AP3 - 1 Ingresso cavi per pressacavi PG11 COMEPI - AP3 - 1 Ingresso cavi per pressacavi PG11 List of part numbers ![]() AP4 - 1 Ingresso cavi per pressacavi M16x1,5 COMEPI - AP4 - 1 Ingresso cavi per pressacavi M16x1,5 List of part numbers ![]() AP5 - 1 Ingresso cavi per pressacavi M20x1,5 COMEPI - AP5 - 1 Ingresso cavi per pressacavi M20x1,5 List of part numbers <<부품 카탈로그 목록으로 돌아가기 > COMEPI > Finecorsa serie AP_T (30 mm. Custodia in tecnopolimero - EN50047) > T10 - Pistoncino semplice in nylon > T11 - Pistoncino semplice in metallo > T12 - Pistoncino con rotella in metallo > T13 - Pistoncino con rotella in nylon > T14 - Pistoncino con cuffia antipolvere > T30 - Leva con rotella in nylon su pistoncino in nylon > T31 - Leva con rotella in nylon su pistoncino in metallo > T32 - Leva con rotella in nylon su pistoncino in metallo > T34 - Leva con rotella in nylon su pistoncino in nylon > T35 - Leva con rotella in nylon su pistoncino in metallo con cuffia antipolvere > T36 - Leva con rotella in nylon su pistoncino in metallo con cuffia antipolvere > T38 - Leva regolabile con rotella in nylon su pistoncino in metallo > T41 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > T45 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > T51 - Leva regolabile con rotella in nylon diam. 18 > T5100 - Leva regolabile dentata (passo mm 2) con rotella in nylon diam. 18 > T52 - Leva regolabile con rotella in gomma diam. 50 > T5200 - Leva regolabile dentata (passo mm 2) con rotella in nylon diam. 50 > T61 - Attuatore in nylon su molla inox > T62 - Attuatore a molla inox > T71 - Asta inox regolabile diam. 3 > T72 - Asta in fibra di vetro regolabile diam. 3 > T73 - Asta in nylon regolabile diam. 6 > T74 - Asta in fibra di vetro regolabile diam. 6 > T75 - Asta regolabile quadra 3x3 > T91 - Attuatore con molla inox multidirezionale > T92 - Attuatore in nylon su molla inox multidirezionale > T93 - Attuatore con molla inox multidirezionale > T98 - Con anello a strappo > Finecorsa serie DP_T (50 mm. Custodia in tecnopolimero) > T10 - Pistoncino semplice in nylon > T11 - Pistoncino semplice in metallo > T12 - Pistoncino con rotella in metallo > T13 - Pistoncino con rotella in nylon > T14 - Pistoncino con cuffia antipolvere > T30 - Leva con rotella in nylon su pistoncino in nylon > T31 - Leva con rotella in nylon su pistoncino in metallo > T35 - Leva con rotella in nylon su pistoncino in metallo > T38 - Leva regolabile con rotella in nylon su pistoncino in metallo > T41 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > T45 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > T51 - Leva regolabile con rotella in nylon diam. 18 > T52 - Leva regolabile con rotella in gomma diam. 50 > T61 - Attuatore in nylon su molla inox > T62 - Attuatore a molla inox > T71 - Asta inox regolabile diam. 3 > T72 - Asta in fibra di vetro regolabile diam. 3 > T75 - Asta regolabile quadra 3x3 > T73 - Asta in nylon regolabile diam. 6 > T74 - Asta in fibra di vetro regolabile diam. 6 > T91 - Attuatore con molla inox multidirezionale > T92 - Attuatore in nylon su molla inox multidirezionale > T98 - Con anello a strappo > Finecorsa serie AM_F (30 mm. Custodia in metallo - EN50047) > F11 - Pistoncino semplice in metallo > F12 - Pistoncino con rotella in metallo > F41 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > F43 - Leva con rotella in metallo diam. 18 > F45 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > F46 - Leva con rotella in metallo diam. 18 > T51 - Leva regolabile con rotella in nylon diam. 18 > F52 - Leva regolabile con rotella in gomma diam. 50 > F61 - Attuatore in nylon su molla inox > F71 - Asta inox regolabile diam. 3 > F72 - Asta in fibra di vetro regolabile diam. 3 > F75 - Asta inmetallo 3x3 > F73 - Asta in nylon regolabile diam. 6 > F74 - Asta in fibra di vetro regolabile diam. 6 > Finecorsa serie DM_F (50 mm. Custodia in metallo) > F11 - Pistoncino semplice in metallo > F12 - Pistoncino con rotella in metallo > F41 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > F43 - Leva con rotella in metallo diam. 18 > F45 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > F46 - Leva con rotella in metallo diam. 18 > F51 - Leva regolabile con rotella in nylon diam. 18 > F52 - Leva regolabile con rotella in gomma diam. 50 > F61 - Attuatore in nylon su molla inox > F71 - Asta inox regolabile diam. 3 > F72 - Asta in fibra di vetro regolabile diam. 3 > F75 - Asta inmetallo 3x3 > F73 - Asta in nylon regolabile diam. 6 > F74 - Asta in fibra di vetro regolabile diam. 6 > Finecorsa serie BP_H (40 mm. Custodia in polimero EN50041) > H35 - Pistoncino semplice > H12 - Pistoncino con sfera > H13 - Pistoncino con rotella > H14 - Pistoncino semplice con cuffia antipolvere > H19 - Pistoncino con rotella in acciaio e cuffia antipolvere > H31 - Leva unidirezionale con rotella diam. 22 in nylon > H32 - Leva unidirezionale con rotella diam. 22 inox > H33 - Leva unidirezionale con cuscinetto acciaio diam. 22 > H35 - Leva unidirezionale con cuffia antipolvere e rotella diam. 22 in nylon > H36 - Leva unidirezionale con cuffia antipolvere e rotella diam. 22 inox > H37 - Leva unidirezionale con cuffia antipolvere e cuscinetto in acciaio diam 22 > H41 - Leva con rotella in nylon diam. 22 > H42 - Leva con rotella inox diam. 22 > H43 - Leva con cuscinetto in acciaio > H44 - Leva con rotella in gomma diam. 50 > H51 - Leva regolabile con rotella in nylon diam. 22 > H52 - Leva regolabile con rotella inox diam. 22 > H53 - Leva regolabile con cuscinetto a sfere in acciaio > H54 - Leva regolabile con rotella in gomma diam. 50 > H61 - Attuatore in nylon su molla inox > H62 - Attuatore a molla inox > H71 - Asta regolabile inox diam. 3 > H73 - Asta regolabile in fibra di vetro diam. 3 > H75 - Asta regolabile in metallo 3x3 > H72 - Asta regolabile in nylon diam. 6 > H74 - Asta regolabile in fibra di vetro diam. 6 > H91 - Attuatore multidirezionale con molla inox > H92 - Attuatore multidirezionale in nylon su molla inox > H93 - Attuatore multidirezionale a molla inox > Finecorsa serie BM_P (40 mm. Custodia in metallo) > P11 - Pistoncino semplice > P92 - Attuatore in nylon su molla inox multidirezionale > P93 - Attuatore in nylon su molla inox multidirezionale > Finecorsa serie CM_P (60 mm. Custodia in metallo) > P11 - Pistoncino semplice > P92 - Attuatore in nylon su molla inox multidirezionale > P93 - Attuatore in nylon su molla inox multidirezionale > Finecorsa serie BM_E (40 mm. Custodia in metallo EN50041) > E11 - Pistoncino semplice inox > E12 - Pistoncino inox con sfera > E13 - Pistoncino inox con rotella diam. 12 > E21 - Pistoncino laterale semplice inox > E22 - Pistoncino laterale inox con rotella diam. 12 verticale > E23 - Pistoncino laterale inox con rotella diam. 12 orizzontale > E31 - Leva unidirezionale con rotella in nylon diam. 22 > E32 - Leva unidirezionale con rotella inox diam. 22 > E33 - Leva unidirezionale con cuscinetto in acciaio diam. 22 > E41 - Leva con totella in nylon diam. 22 > E42 - Leva con rotella inox diam. 22 > E43 - Leva con cuscinetto in acciaio > E44 - Leva con cuscinetto in gomma diam. 50 > E51 - Leva regolabile con rotella in nylon diam. 22 > E52 - Leva regolabile con rotella inox diam. 22 > E53 - Leva regolabile con cuscinetto in acciaio > E54 - Leva regolabile con cuscinetto in gomma diam. 50 > E61 - Attuatore in nylon su molla inox > E62 - Attuatore a molla inox > E71 - Asta regolabile inox diam. 3 > E73 - Asta regolabile in fibra di vetro diam. 3 > E75 - Asta regolabile in metallo 3x3 > E72 - Asta regolabile in nylon diam. 6 > E74 - Asta regolabile in fibra di vetro diam. 6 > E91 - Attuatore multidirezionale con molla inox > E92 - Attuatore multidirezionale in nylon su molla inox > E93 - Attuatore multidirezionale a molla inox > Finecorsa serie CM_E (60 mm. Custodia in metallo) > E11 - Pistoncino semplice inox > E12 - Pistoncino inox con sfera > E13 - Pistoncino inox con rotella diam. 12 > E21 - Pistoncino laterale semplice inox > E22 - Pistoncino laterale inox con rotella diam. 12 verticale > E23 - Pistoncino laterale inox con rotella diam. 12 orizzontale > E41 - Leva con totella in nylon diam. 22 > E42 - Leva con rotella inox diam. 22 > E43 - Leva con cuscinetto in acciaio > E44 - Leva con cuscinetto in gomma diam. 50 > E51 - Leva regolabile con rotella in nylon diam. 22 > E52 - Leva regolabile con rotella inox diam. 22 > E53 - Leva regolabile con cuscinetto in acciaio > E54 - Leva regolabile con cuscinetto in gomma diam. 50 > E61 - Attuatore in nylon su molla inox > E62 - Attuatore a molla inox > E71 - Asta regolabile inox diam. 3 > E73 - Asta regolabile in fibra di vetro diam. 3 > E75 - Asta regolabile in metallo 3x3 > E72 - Asta regolabile in nylon diam. 6 > E74 - Asta regolabile in fibra di vetro diam. 6 > E91 - Attuatore multidirezionale con molla inox > E92 - Attuatore multidirezionale in nylon su molla inox > E93 - Attuatore multidirezionale a molla inox > Finecorsa serie EP1G (30 mm. Custodia in tecnopolimero) > Finecorsa serie EP2G (35 mm. Custodia in tecnopolimero) > Finecorsa serie EM1G (30 mm. Custodia in metallo) > Finecorsa serie EM2G (35 mm. Custodia in metallo) > Finecorsa di sicurezza serie SP_K (30 mm. Custodia in tecnopolimero) > K20 - Testata regolabile 90° > K120 - Testa girevole > K71 - Albero in acciaio zincato > K72 - Albero in acciaio inox > K61 - Leva in acciaio zincato > K96 - A fune senza reset per arresto semplice > K98 - A fune con reset per arresto di emergenza > Finecorsa di sicurezza serie SM_K (30 mm. Custodia in metallo) > K20 - Testata regolabile 90° > K120 - Testata girevole > K71 - Albero in acciaio zincato > K72 - Albero in acciaio inox > K61 - Leva in acciaio zincato > K96 - A fune senza reset per arresto semplice > K98 - A fune con reset per arresto di emergenza > Finecorsa di sicurezza serie SDP_K (50 mm. Custodia in tecnopolimero) > K20 - Testata regolabile 90° > K120 - Testata girevole > K71 - Albero in acciaio zincato > K72 - Albero in acciaio inox > K61 - Leva in acciaio zincato > K96 - A fune senza reset per arresto semplice > K98 - A fune con reset per arresto di emergenza > Finecorsa di sicurezza serie SDM_K (50 mm. Custodia in metallo) > K20 - Testata regolabile 90° > K120 - Testata girevole > K71 - Albero in acciaio zincato > K72 - Albero in acciaio inox > K61 - Leva in acciaio zincato > K96 - A fune senza reset per arresto semplice > K98 - A fune con reset per arresto di emergenza > Finecorsa di sicurezza serie SBM_K (40 mm. Custodia in alluminio) > K30/40 - Azionamento a chiave testa regolabile a 90* > K97 - A fune senza reset per arresto semplice > K99 - A fune con reset per arresto di emergenza > Finecorsa di sicurezza serie SCM_K (60 mm. Custodia in alluminio) > K30/40 - Azionamento a chiave testa regolabile a 90* > K97 - A fune senza reset per arresto semplice > K99 - A fune con reset per arresto di emergenza > Finecorsa di sicurezza serie SBP_K (40 mm. Custodia in tecnopolimero) > K30 - Azionamento a chiave testa regolabile a 90* > Finecorsa di sicurezza serie AP_R (30 mm. Custodia in tecnopolimero - IP 65 - EN50047) > R11 - Pistoncino semplice in metallo > R13 - Pistoncino con roRella in nylon > R31 - Leva con roRella in nylon su Pistoncino in metallo > R32 - Leva con rotella in nylon su Pistoncino in metallo > R41 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > Finecorsa di sicurezza in metallo serie AM_R (corpo da 30 mm. Con teste in tecnopolimero) > R11 - Pistoncino semplice in metallo > R13 - Pistoncino con roRella in nylon > R31 - Leva con rotella in nylon su Pistoncino in metallo > R32 - Leva con rotella in nylon su Pistoncino in metallo > R41 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > Finecorsa di sicurezza serie DP_R (30 mm. Custodia in tecnopolimero - IP 65) > R11 - Pistoncino semplice in metallo > R13 - Pistoncino con roRella in nylon > R31 - Leva con rotella in nylon su Pistoncino in metallo > R38 - Leva con rotella in nylon su Pistoncino in metallo > R41 - Leva con rotella in nylon diam. 18 > Finecorsa di sicurezza in metallo serie DM_R (corpo da 50 mm. Con teste in tecnopolimero - IP66) > R11 - Pistoncino semplice in metallo > R13 - Pistoncino con roRella in nylon > R31 - Leva con rotella in nylon su Pistoncino in metallo > R38 - Leva con rotella in nylon su Pistoncino in metallo > R41 - Leva con rotella in nylon diam. 18 |