2

Каретка GFWP

Производитель T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Описание Каретка GFWP
Обозначение GFWP-10-15-45-A-1K
Выбор товара
Selector Номер для заказа Hges (mm) H1 (mm) Lges (mm) B (mm) H (mm) L (mm) D B1 (mm) B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) Вес (kg)
1 GFWP-10-15-45-A-1K 16 6.5 53 38 15 45 M4 (4x) 7 24 5 35 0.03
2 GFWP-30-23-98-A-1K 24.5 9.5 109.6 65 23 98 M5 (4x) 12.5 40 19 60 0.21
Номер для заказа
Hges (mm)
H1 (mm)
Lges (mm)
B (mm)
H (mm)
L (mm)
D
B1 (mm)
B2 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
Вес (kg)
Свяжитесь с поставщиком
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
T.E.A. Technik s.r.o.
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница