webleads-tracker

3D kunststof onderdelen beschikbaar voor ontwerpers over de hele wereld

igusigus GmbH biedt zijn klanten tienduizenden kunststof onderdelen, met inbegrip van hele systemen. Deze konden op elk moment en waar dan ook beschikbaar worden gemaakt dankzij de CADClick technologieën van KiM, die de onderdelen in 3D heeft gevirtualiseerd en dankzij TracePartsOnline.net, die ze zowel online als offline beschikbaar heeft gemaakt. Een proces dat met volmaakt gemak werd gerealiseerd.

 

Iedereen die de uitgebreide igus catalogus doorbladert kan zich gemakkelijk terug wanen in de tijd dat hij met Lego en Fischer bouwdozen speelde. Het aanbod van zo’n 92.000 onderdelen biedt een bijna oneindig aantal ontwerpmogelijkheden en zal daardoor het verlangen van ontwerpers aanwakkeren om ermee te spelen.

 

Het wordt nog interessanter als je weet dat de configuratie van vele onderdelen en systemen ook kan worden aangepast. Alles kan online worden gedaan, in eenvoudige stappen.

 

Start-up in een garage

Günter Blase, de oprichter van het bedrijf, startte zijn zaak in 1964 in een garage. Zijn oorspronkelijke idee was om spuitgieten te gebruiken voor het maken van onderdelen die voorheen met behulp van andere, duurdere methodes of uit geheel andere materialen vervaardigd moesten worden. In het begin produceerde Blase op bestelling onderdelen op maat. Later vervolgde hij dit met zijn eigen productassortiment. De eerste catalogus verscheen in 1979. Sinds dit bescheiden begin heeft igus een zeer sterke groei doorgemaakt. Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Keulen heeft, telt momenteel 2000 werknemers van wie ongeveer 1000 op de hoofdlocatie werken. De anderen zijn verspreid over kantoren in 28 landen. Daarnaast heeft het bedrijf verkooppartners in 42 landen wereldwijd wat van igus een werkelijk mondiale onderneming maakt.

 

Dry running miniature linear axis from igus for positioning small loads

Smeermiddelvrije miniatuur lineaire as van igus voor het positioneren van kleine lasten.

 

 

Circa 90% van de eerder genoemde ca. 92.000 onderdelen wordt echter in Keulen geproduceerd. Daardoor heeft het bedrijf alle benodigde attributen bij de hand om snel en flexibel te kunnen inspelen op de eisen van klanten.

 

“Al onze producten hebben twee inherente kenmerken: ze zijn of goedkoper dan de producten van de concurrentie, of ze gaan langer meer, en vaak ook beide”, vertelt Jörg Landgraf, de perscontactman van het bedrijf.
Jaarlijks ontwikkelt igus zo’n 1500 tot 2500 nieuwe producten en productverbeteringen.
De in Keulen gevestigde voornaamste productlijnen van het bedrijf zijn kunststof glijlagers, kabelrupsen en automatiseringsonderdelen

 

 

Succesvolle partners voor online onderdelen

De door igus geleverde onderdelen en systemen zijn typische installatie-onderdelen voor ontwerpers bij bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen van toepassingen. Ideaalgesproken willen ze deze onderdelen – tegenwoordig in de vorm van 3D modellen – direct virtueel kunnen overbrengen naar het CAD formaat dat ze nodig hebben, zonder ze eerst opnieuw te hoeven tekenen.
“Daarom waren we aanvankelijk begonnen onze onderdelen zelf te virtualiseren en ze in DXF formaat te leveren”, vertelt Joschi Rohe, Directeur Elektronische Media bij igus.
Dit bracht een heleboel werk met zich mee en het nadeel was dat de onderdelen statisch waren en niet meer door de klant konden worden aangepast. De wens van vele klanten om andere CAD formaten te gebruiken en de wens van igus om niet de originele configuraties te produceren maar “vereenvoudigde” modellen leidde ertoe dat we in 1999 een competente dienstverlener zijn gaan zoeken. “Dat was KiM, die een intelligente verbinding heeft gecreëerd met ons expertsysteem voor kabelrupsen. Het was destijds een goede keus en is dit nog steeds”, aldus Rohe zich.

 

Joschi Rohe, Head of Electronic Media at igus in Cologne

Joschi Rohe, Directeur Elektronische Media bij igus in Keulen

“igus, die al vele jaren onze klant is, is uiterst innoverend en hecht zeer veel waarde aan klantenservice. Dit houdt in dat de taak van de eindklant heel gemakkelijk wordt gemaakt dankzij een heleboel software tools. Als dienstverlener zijn we erg blij met igus te kunnen samenwerken. Alle applicaties worden steeds beter en efficiënter. Hun succes komt duidelijk tot uiting in de enorme gebruiks- en downloadaantallen”, aldus Achim Angel, CEO van KiM GmbH.

“Door een aanbeveling van KiM hebben we TraceParts ontdekt, dat eveneens al onze gegevens op zijn portaal publiceert. Hierdoor kunnen we rechtstreeks via onze eigen website de miljoenen gebruikers van de TraceParts CAD bibliotheek en zijn partner portalen bereiken in een tamelijk vroeg stadium in het ontwerpproces. Dit is voor ons een belangrijke factor bij het verwerven van nieuwe klanten”, vervolgt Rohe.

Het huidige proces houdt in dat een externe dienstverlener eerst de gegevens voorbereidt, wegens de enorme hoeveelheid producten. Vervolgens gaan de gegevens naar KiM, waar ze verder worden verwerkt (dit omvat het maken van verschillende taalversies en configuraties). Tot slot worden de productmodellen met alle extra informatie via KiM doorgegeven aan TraceParts, waar ze worden gepubliceerd op TracePartsOnline.net en op de TraceParts DVD.

“Ik moet er nog bij zeggen dat we bij TraceParts geen configuraties creëren. Daar we op TracePartsOnline.net de CADClick kernel gebruiken, een technologie van KiM, kunnen we de gegevens van KiM klanten direct importeren”, zegt de in Amberg (Duitsland) gestationeerde TraceParts MD Christian Baumgärtner als hij de samenwerking met KiM en igus uitlegt.

Dit betekent dat gebruikers wereldwijd kunnen kiezen welke weg zij willen nemen.

 

Choosing an energy chain for circular and spiral motions via the TracePartsOnline.net portal

Een kabelrups voor rondlopende en spiraalvormige bewegingen kiezen via het TracePartsOnline.net portal

 

Toegang via de igus homepage biedt een aanmerkelijk voordeel. Dankzij de CADClick configuratietechnologie van KiM, zijn op deze pagina specifieke productconfiguraties gecreëerd waarmee voor een aantal onderdelen of systemen gebruikerspecifieke oplossingen gegenereerd kunnen worden, zodat deze niet als apart catalogusartikel gepresenteerd worden. Hiermee biedt igus zijn klanten een innoverende dienst.

 

“Laten we een kabelrups als voorbeeld nemen. De lengte hiervan kan variëren van 10 cm tot 800 m. Om nog maar niet te spreken van het feit dat er kabels in verwerkt kunnen zijn en dat de inwendige compartimenten op heel verschillende manieren kunnen worden georganiseerd. Onze klanten kunnen het ontwerp van hun kabelrups vol vertrouwen realiseren met behulp van onze toepasselijke configurator waarin zij hun specifieke gegevens kunnen invoeren. Dit houdt in dat het aldus gegenereerde 3D model ook door ons geproduceerd kan worden”, verklaart Joschi Rohe.

Dit proces is bijzonder gunstig voor zowel de onderdelenfabrikant als de gebruiker. Het kost igus weinig of geen moeite om een specifiek productontwerp te verwerken, wat dagen werk bespaart bij elke aanvraag. Gebruikers beschikken daarnaast vanaf elke locatie 24/7 over de mogelijkheid om een specifieke oplossing te laten maken, die zij dan onmiddellijk kunnen krijgen en integreren. Op deze manier kunnen ook 3D PDF-bestanden gecreëerd en aan de gebruiker overgebracht worden. Verder biedt igus iedereen die niet online kan of mag werken een volledig identieke offline bibliotheek, die gedownload kan worden. Ook deze werd door KiM gecreëerd.

 

Vroegere ervaring en een blik op de toekomst

De ervaringen met de beschreven oplossing zijn tot nu toe al “jaren positief”. Zoals Rohe zegt, “het is heel goed ontvangen door de klanten en we zien dat er enorme aantallen 3D modellen gedownload worden. Het systeem werkt betrouwbaar. Eén aspect waar we uiteraard veel voordeel uit halen in termen van tijd en geld is dat we voor een extern portaal als TracePartsOnline.net geen nieuwe gegevens hoeven te creëren, maar dat alle modellen die we met KiM gecreëerd en getest hebben direct gebruikt kunnen worden”. Over de samenwerking met de partners TraceParts en KiM is hij al even positief. “We hebben het gevoel dat we een goede service krijgen, die probleemloos functioneert, en dat ze altijd open staan voor onze nieuwe ideeën.”

Daarvan hebben ze er nog meer voor de toekomst. Ze zouden de CAD modellen ook graag willen laten bewegen.

“We verwachten dat gebruikers er voordeel van kunnen hebben als zij de beweging kunnen simuleren van niet alleen onze robotonderdelen, maar ook van onze kabelrupsen. Dat zal helpen bij het realiseren van een betrouwbaar ontwerp. Dat is iets waar we met onze partners aan gaan werken.”

 

 

For further information:
Igus: igus.fr

Kim: kimweb.de

Igus CAD data on TracePartsOnline.net: www.tracepartsonline.net

Contact us: info@traceparts.com