TraceParts biedt intelligente en geïntegreerde software-oplossingen voor de implementatie van het proces van gegevenscreatie.
Het grote voordeel voor uw klanten is dat zij niet alleen CAD modellen op schaal krijgen, maar dat zij ook een heleboel extra ontwerpgerelateerde informatie ontvangen.
De creatie van parametrische gegevens bespaart tijd
Eén model voor alle maten
De overeenkomsten binnen een onderdelenfamilie zijn veel efficiënter gemaakt door één model voor alle maten te ontwerpen. Het grootste voordeel van deze aanpak is dat de gegevens nadat zij gecreëerd zijn gemakkelijk kunnen worden aangepast.
Dit betekent dat er slechts één model wordt ontworpen voor elke onderdelenfamilie. Door de voorgedefinieerde parameters van dit model te gebruiken kunnen andere onderdelen vervolgens automatisch worden gecreëerd in elke gewenste maat en configuratie.
Het resultaat hiervan is:
- u krijgt CAD modellen op schaal van uw onderdelen
- u bespaart een hoop tijd bij de gegevenscreatie
- u krijgt CAD modellen op schaal van uw onderdelen
- u kunt zowel flexibele aanpassingen als complexe configuraties binnen een onderdelenfamilie beheren
Onderliggende productlogica
Intelligent systeem voor meer flexibiliteit
Parameters en de manier waarop deze met elkaar in verband staan kunnen zeer complex zijn:
Benamingen
Maten
Classificaties
Onderlinge afhankelijkheid en verband van onderdelen
Hantering
Verschillende, maatafhankelijke bevestigingsonderdelen
Deze verscheidenheid van parameters moet in aanmerking worden genomen bij het proces van gegevenscreatie.
Met TraceParts bent u optimaal toegerust om dit te doen daar de TraceParts technologie onbeperkte mogelijkheden biedt voor het creëren van configuraties en onderdeelspecifieke kenmerken.
Speciaal met dit doel voor ogen ontwikkelde TraceParts de structuur van PartsXML. Dit type beschrijving wordt gebruikt om het verband te leggen tussen gegevens en geometrie.
Bovendien is het gegevensformaat van TraceParts compatibel met meerdere CAD systemen, waardoor het geïmporteerd kan worden in vrijwel alle momenteel verkrijgbare CAD systemen.
|
Een voorbeeld van parametrische gegevenscreatie toegepast op een kogellager
De onderdelen in een kogellagerfamilie hebben een identieke vorm. De enige verschillen zitten in de as- en buitendiameter en in hun breedte. Door deze drie parameters te gebruiken kan elke maat lager in deze familie worden gecreëerd met behulp van slechts één model. De relevante gegevens worden opgesomd in een tabel. Als u een bepaalde maat wilt creëren past u de toepasselijke regel uit de tabel toe. |
Bovendien wordt de productconfiguratie opgeslagen in deze structuur. Dit stelt u dan over het algemeen in staat om eveneens complexe configuraties te creëren.
U kunt toegang krijgen tot de modelgegevens vanuit diverse applicaties (cd, internet, configurators). Bij het selecteren van het onderdeel worden CAD gebruikers met behulp van gespecificeerde criteria door het selectieproces geleid. Dit garandeert dat een werkelijk bestaand onderdeel wordt geselecteerd. Dit maakt de processen voor het ontwerpen en bestellen aanzienlijk efficiënter voor CAD gebruikers.
De TraceParts technologie is in hoge mate gestandaardiseerd volgens het zeer open XML (Extensible Markup Language) formaat. Dit maakt uw CAD gegevens werkelijk onafhankelijk van iedere software applicatie (e-catalogus productconfiguratie, CAD bibliotheek enz.).
Uw investering in de TraceParts technologie voor gegevenscreatie is veilig en zeker!

Home
Contact