TraceParts DVD

Standard Parts Library seamlessly integrated with all the major CAD software

for CATIA, SolidWorks, SpaceClaim, Inventor, Pro/Engineer, Solid Edge, TopSolid, Mechanical Desktop, thinkdesign, Alibre Design, KOMPAS, AutoCAD and any STEP, IGES or ACIS compatible CAD system.

既にTracePartsに収容されている部品を書き直す手間を省いて、設計の効率をアップします。
すぐお手元にクオリティの高い CAD モデルを提供することで、エンジニア&設計者が自社製品に付加価値を付ける作業に専念することができます!
Receive a free TraceParts DVDList of partsDownload Documentation


TracePartsは単なる部品ライブラリではありません!

コンテンツ: 全ての主要な部品サプライヤーからの標準部品図を1億枚以上収容。TracePartsは、工具、機械装置、 航空宇宙 、自動車産業といった分野で働く機械の設計者にとって無くてはならないユニークなリソースです。留め具、ベアリング、シャフト、継手、スプリング、ギア、可撓性の駆動装置、トランスミッション、サポートおよび位置決め要素、リニアモーションシステム、フランジ、レジューサー、肘継手、 空気圧および油圧部品、シリンダーと付属品、断面図、金型&ダイス型部品などを含み、何千というテクニカル・データシートも盛り込まれています。

CADインテグレーション: you launch TraceParts directly from CAD software and the selected parts are automatically inserted into your assembly as native 3D models, with all their detailed BoM attributes (part name, ordering number, manufacturer name, standard, weight, ...).

パワー: 様々な検索エンジン、リスト、2次元/3次元ビューアーを用いて、膨大な部品データベースを素早くブラウズすることが可能なため、1度で正しい部品が適切に挿入できます。

2次元ビュー: 部品が一旦選択されると、その全ての 2次元ビューを DWGまたはDXFフォーマットで自動的に作成することができます。

PDM/ERPインテグレーション: TraceParts provides a standard and out-of-the-box integration with Solidworks PDMWorks and Autodesk Vault and Productstream. More PDM and ERP connections, such as Smarteam are also available.

カスタマイズ: an optional module available in the Professional edition allows you to link TraceParts together with an external data source, and then associate customized attributes of PDM or ERP type (internal references, price, part status, etc.) to the standard data directly coming from suppliers' catalogs. TraceParts Professional also includes the “Manage your own parts” exclusive feature, which allows you to store all your own native CAD models inside TraceParts GUI (available for CATIA V5, SolidWorks and Solid Edge).

アップデート: メンテナンス契約 を結ぶと、新しい部品カタログのダウンロードや、アプリケーションおよびCADドライバーの更新が可能です。 TraceParts のDVDのメンテナンス契約による様々な利点について知るには、ここをクリックしてください。

TracePartsには、以下のような全ての主要な部品メーカーからの1億枚以上のCAD製図が収容されています。
3M, A.C.C.&S. Advantech, Alex, Ameca, Asco Numatics, Assfalg, Assmann, Atlanta, Atlas Copco, Automation Direct, AVIT, AVO, Béné Inox, Binder, Blickle, Bosch Rexroth, Boutet, Burster, C2G Soudage Innovation, CCB, Cepex, CGI, Chambrelan, Clippard, La Clusienne/Clufix, Codipro, Contrinex, Coval, CSR, Decril, DE-STA-CO, Dirak, Drumag, Elan, Elitec, Emile Maurin, Enerpac, Enomax, Euchner, Expert, Facom, FCI, Fibox, Finder, Finsterle, FIP, Fischer Connectors, France Linéaire Industrie, Ganter, Genustech, Georg Fischer, GGB, GHV, Girard Transmissions, GMT, Halder, HEB, Hervieu, HP Systems, Hydropa, IFM, Igus, INA/FAG, Inocon, Item, ITV, Jakob, Joyner, Kabelschlepp, Kinetic, Kremp, KV, Legrand, L'Etoile, Lemo, Lin Engineering, Maxon Motor, Mayr, Mecalectro, Michaud Chailly, MP Filtri, Nadella, Nilos Ring, Norelem, Normydro, Nozag, Omron, Parker Legris, Phoenix Contact, Pinet, Preci-Dip, Progressus, Quiri, Rabourdin, Richco, Ritz, Rodriguez, Rohde, Rotarex, Rötelmann, RS Components, Rud, Sapelem, Schmalz, Schmersal, Schneider Electric, Schweizer, Seeger Orbis, Sermax, SFA, Sherex, Siam Ringspann, SIT, Smac, SNR, Socafluid, Somex, Stauffenberg, Ströter, Stüwe, Suhner, Sumer, TAT, TEA, Techné, Tecmeca Pacquet, Telemecanique, Thoptec, TME, Trelleborg, Vishay, Vogel, Wasi, Wefapress, Winkel, Zimm, ...

Native CAD format
Unlimited compatibility
Data created using TraceParts provide multi-CAD compatible models that can be integrated into most of the CAD systems available in the world. For more than 10 years, TraceParts has been partnering directly with all the leading CAD vendors. This ensures compatibility with the relevant latest versions and closer relationships with their R&D and marketing departments.

TraceParts is for instance the first and still only CATIA CAA V5 Software Partner of Dassault Systèmes in the field of Parts Libraries. More information about this partnership can be found on Dassault Systèmes' Web site http://www.3ds.com


TraceParts has direct and long term partnerships with all the leading CAD & PLM vendors:
Ascon Alibre Solution Partner Autodesk Autorized Developer
Dassault Systemes Software Partner PTC Granite Solution Partner Siemens PLM
SolidWorks Solution Partner SpaceClaim 3ds
think3 TopSolid


トップに戻る




Communities









「私たちは、ユーザー・インターフェースの使い易さと、私たちのCAD & PDMの設計環境に合わせてソリューションをカスタマイズできる点において、TraceParts を標準的なハードウェア・ソリューションとして選びました。

これにより、当社のエンジニアが軍事用、産業用、商業用の航空宇宙関連の認定済みのハードウェアを素早く選択し、自社の製品に付加価値を付けることに専念できるからです。」

ケビン・オブライエン、 仕様& 標準部品マネージャー、 ノースロップ・グラマン社 (最新式早期警戒&電子戦統合システム分野)

Northrop Grumman