グローバルなPDM/ERP
インテグレーション

スムーズなデータフローで最適な効率を実現
今日の増え続けるニーズに対応するには、プロセス指向の技術規格を使用して製品データをやりとりする必要があります。

TracePartsでは、皆様がCAD部品および関連の製品データを管理するのを支援するため、既存のPDM/ERP環境における統合をサポートしています。

統合された環境では、全ての関連データが集中化された状態で利用できるようになっているのです。このためメーカー各社はスムーズでインテリジェントなネットワークプロセスを利用することができます。

TracePartsはオープンシステムであり、どのようなPDM/ERPシステムにも容易かつ柔軟に適用することができます。このような目的から、以下の2つの実用的なプロセスをサポートしています。

PDM/ERPシステムを用いて標準部品を選択
TracePartsを用いて作成される部品は、まず個別のPDM/ERPシステムにインポートされます。

次に、材料データ、CAD製図、商品マスターデータなどデータ全体をCADプラットフォームに直接転送してから、設計プロセスを実行します。

TracePartsをメインシステムとして用いて部品を選択
TracePartsをフロントエンドとして直接使用して部品を選択します。このプロセスでは、PDMシステムにおいて自動的にチェックが行われ、当該部品が使用可能かどうかが確認されます。

認可されていて利用可能なCAD製図は直ちに転送され、また足りないCAD製図は速やかに作成されます。

つまりどちらの場合でも、既に使用されている部品が複数回作成されることはなく、認可されていない部品が使用されることもありません。

どのプロセスを選択しても、選択したCADモデルとともに全ての関連製品データが供給されます。


トップに戻る