Creazione di dati: Dati parametrici

"Abbiamo scelto TraceParts come soluzione hardware standard per la semplicità di utilizzo dell'interfaccia utente e per la volontà di TraceParts di personalizzare la soluzione offerta in funzione del nostro ambiente CAD e PDM.
I nostri ingegneri sono finalmente in grado di selezionare rapidamente gli hardware aerospaziali militari, industriali e commerciali omologati, concentrandosi sull'aggiunta di valore ai prodotti della nostra azienda."
Kevin O’Brien, Responsabile Specifiche e Componenti standard presso Northrop-Grumman

TraceParts propone soluzioni software intelligenti per implementare il processo di creazione dati.

Per i clienti, il principale vantaggio consiste nella possibilità di accedere non solo a modelli CAD assolutamente esatti, ma anche a numerose informazioni aggiuntive sui prodotti.

Tempi ridotti grazie alla creazione di dati parametrici
Un modello unico per tutti i formati
Grazie alla creazione di un template generico per tutti i formati, le similitudini nell'ambito di una famiglia di componenti vengono sfruttate con maggiore efficacia. Il vantaggio principale di questo approccio consiste nel fatto che i dati, una volta creati, possono essere adattati in modo flessibile.
Ciò significa che è possibile creare un solo modello generico per ciascuna famiglia di componenti. Utilizzando parametri predefiniti a partire da tale modello, è quindi possibile creare automaticamente altri componenti, indipendentemente dal formato e dalla configurazione desiderati

In breve, TraceParts consente di:
  •  ottenere modelli CAD in scala dei componenti desiderati.
  •   risparmiare notevoli quantità di tempo nella creazione dei dati.
  •  gestire sia semplici variazioni omotetiche che configurazioni complesse, nell'ambito di una stessa famiglia di componenti.

Maggiore risalto alla logica dei prodotti
Un sistema intelligente per una flessibilità superiore
I parametri, con le relative interrelazioni, possono talvolta essere estremamente complessi. Si tratta di parametri:

  di designazione

  di dimensionamento

  di classificazione

  di dipendenza e relazione tra i componenti

  di manipolazione

  relativi a diversi elementi di fissaggio dipendenti dalle dimensioni

Durante il processo di creazione dei dati, è necessario prendere in considerazione i suddetti parametri.
TraceParts offre gli strumenti più appropriati a tale scopo, garantendo agli utenti possibilità illimitate per la creazione di configurazioni e caratteristiche specifiche dei componenti grazie alla stessa tecnologia TraceParts.

Proprio con questo intento, TraceParts ha sviluppato la struttura PartsXML. Tale tipo di descrizione consente di stabilire la relazione tra metadati e geometria. .

TraceParts garantisce un'eccezionale compatibilità CAD. In altre parole, è possibile eseguire l'importazione in qualsiasi sistema CAD attualmente disponibile sul mercato.


Esempio di creazione di dati parametrici applicata a un cuscinetto a sfere
I diversi riferimenti di una famiglia di cuscinetti a sfere hanno la stessa forma. Le uniche differenze sono rappresentate dall'albero, dal diametro esterno e dalla larghezza.
Utilizzando questi tre parametri, è possibile creare cuscinetti di tutte le dimensioni nell'ambito della famiglia in questione a partire da un modello unico.
I dati pertinenti sono contenuti in una tabella; per creare un cuscinetto con dimensioni specifiche, è sufficiente selezionare la riga corrispondente nella tabella.


Inoltre, la configurazione dei prodotti viene salvata nella struttura descritta. Ciò consente inoltre di creare nello stesso modo configurazioni complesse.

È possibile accedere ai dati di origine a partire da diverse applicazioni (CD, Internet, configuratori). Al momento di selezionare un componente, gli utenti sono guidati nel processo di selezione da criteri specifici. Questo metodo garantisce che il componente selezionato esista realmente. In tal modo, i processi di progettazione e ordinazione risultano nettamente più efficaci per i futuri clienti.

La tecnologia TraceParts è standardizzata sul formato XML (eXtended Markup Language), caratterizzato da grande apertura, rendendo quindi i dati degli utenti realmente indipendenti da qualsiasi applicazione software (catalogo elettronico, configurazione dei prodotti, libreria CAD e così via).

I vostri investimenti nella tecnologia di creazione dati TraceParts sono sicuri e garantiti!



Torna su