Aide de TraceParts


Configuration requise Installation/Désinstallation Démarrage rapide Enregistrement
Interface Configuration Utilisation Utilisation avancée
FAQ Problèmes Glossaire  
 
 
Utilisation avancée > Utiliser un serveur SQL


Par défaut, TraceParts utilise des bases de données Microsoft Access pour fonctionner.

Il est possible d’utiliser des bases de données sur SQL Server à la place pour les bases de données suivantes :
  • Index des composants
  • Base externe.
Notes :
    1. La mise en place de la base externe sur un serveur SQL, et son utilisation sont documentés dans la documentation du « module de liaisons de base données externe ». Prière de s’y reporter. La suite ne concernera que l’utilisation du serveur SQL avec l’index des composants.
    2. La base de personnalisation « TPCustomInfos.mdb » doit rester au format Microsoft Access.

Préalable
    1. Disposer d’un serveur SQL installé et configuré (version 7 minimum)
    2. Disposer des droits d’accès à ce serveur
    3. Avoir installé TraceParts en version complète, et être administrateur sur cette machine.


Opérations à faire sur le serveur SQL

On supposera que l’utilisateur est familier de l’utilisation d’un serveur SQL.

Opérations à faire :
  • Créer une base de données nommée « PartsIndex » (ou tout autre nom de votre choix)
  • Modifier ses propriétés pour que le niveau de compatibilité soit sur « Database compatibility level 70 ».

Opérations à faire sur TraceParts
    1. Ouvrir une session en tant qu’administrateur,
    2. Démarrer TraceParts,
    3. Aller dans le menu outils/configuration de TraceParts,
    4. Sélectionner « Base de données »,
    5. Vérifier que la catégorie sélectionnée est « Index de composants »,
    6. Déplier la liste déroulante « type » et choisir « Microsoft SQL Server »,
    7. Saisir le nom du serveur SQL à utiliser (sans anti slash « \\ »)
    8. Saisir le nom de la base créée sur le serveur SQL (« partsindex » par exemple). La fenêtre de configuration ressemblera à ceci :
    9. Si une identification est requise pour accéder à la base de donnée du serveur SQL, cocher la case « Identification ».
        1. Saisir le nom d’utilisateur
        2. Saisir son mot de passe
    10. Valider les changements de configuration en cliquant « ok »
    11. Un message d’avertissement signalera que l’index des composants n’est pas valide
        1. Répondre « oui » (sinon les modifications apportées plus haut seront annulées et TraceParts utilisera l’ancien index de composants)
    12. Un second avertissement signalera que l’index doit être reconstruit
        1. Répondre « oui » (sinon les modifications apportées plus haut seront annulées et TraceParts utilisera l’ancien index de composants)
    13. TraceParts reconstruira alors l’index de composant sur le serveur SQL.
    14. A l’issue de la mise à jour, TraceParts utilisera l’index de composant situé sur le serveur SQL.

Configuration de TraceParts sur les autres postes du réseau

Répéter les 10 premières étapes sur les autres postes.
Il n’y aura pas reconstruction de l’index – le changement de configuration sera beaucoup plus rapide.

[ Revenir au sommet de la page ]