![]() |
Aide de TraceParts |
| Configuration requise | Installation/Désinstallation | Démarrage rapide | Enregistrement | |
| Interface | Configuration | Utilisation | Utilisation avancée | |
| FAQ | Problèmes | Glossaire | ||
Principe L'utilisation de TraceParts est simple, en voici le principe (en supposant que le logiciel de CAO dans lequel faire les insertions est déjà démarré) :
Appel de TraceParts TraceParts peut être appelé de trois manières : 1. En utilisant l'icône 2. En utilisant l'option "Insérer un composant" du menu "TraceParts" présent dans le logiciel de CAO (ici dans Inventor - la présentation peut changer suivant le logiciel) ![]() 3. En cliquant "TraceParts" dans la barre des tâches Dans tous les cas, TraceParts se placera au premier plan. Appel initial (démarrage) Le premier appel de TraceParts, ou appel initial peut être fait des façons suivantes, de la simple à la plus compliquée :
1. Cliquer sur l'icône 2. Sélectionner "Insérer un composant" dans le menu "TraceParts" présent dans le logiciel de CAO (ici dans Inventor - la présentation peut changer suivant le logiciel) ![]() 3. Démarrer TraceParts depuis son icône sur le bureau 4. Démarrer TraceParts depuis le groupe de programmes correspondant du menu démarrer de Windows 5. Démarrer TraceParts en double cliquant sur "TraceParts.exe" ( Important Dans les cas 3 à 5, ne pas oublier de cliquer l'icône Sélection d'un type de composant (ou famille de produit) Double cliquer la vignette du composant choisi. Note : Pour trouver le composant, utiliser si nécessaire les recherches rapides ou avancées (onglet "PartFinder ")
Sélection des paramètres du composant Elle se fait dans l'onglet "PartDetail" qui est automatiquement affiché après avoir sélectionné un type de composant. La sélection des paramètres peut se faire en plusieurs étapes successives. Le bouton "Insérer composant" ne s'affiche qu'à la dernière étape de sélection des paramètres du composant. =>Cliquer sur le bouton => Suivant la configuration de TraceParts (voir "Insertion et export"), une fenêtre pourra s'ouvrir afin de changer le répertoire de travail, changer le nom du fichier qui contiendra la pièce à insérer, ajouter un préfixe et/ou ajouter un suffixe. => TraceParts se réduira et le composant sera automatiquement inséré dans la CAO. Notes :
Options d'insertion Par défaut, TraceParts insère le composant dans l'assemblage courant.
Cas particuliersNotes :
- Pour que le composant soit systématiquement inséré dans un nouveau fichier : - Aller dans le menu "TraceParts" affiché dans l'interface du logiciel de CAO - Décocher "Insertion dans l'assemblage courant " Ce sont: CATIA V5 et les produits AutoCad et AutoCad Mechanical CATIA V5 Le processus d'insertion d'un composant dans CATIA V5 est un peu différent de celui des autres CAO. Voici ce qu'il faut faire une fois que l'interface de TraceParts s'est réduite : 1) L'interface de CATIA V5 passe au premier plan. Il faut sélectionner un "Produit" sous lequel le composant
sera placé.
![]() 2) Une fois le produit sélectionné, choisir le point d'insertion du composant dans le produit ![]() 3) Le composant est inséré ![]() Note : Lors d'une insertion dans un produit vide, l'affichage est automatiquement centré sur le composant inséré.
4) Fin de procédure AutoCAD et AutoCAD Mechanical TraceParts ne peut insérer que des vues 2D dans AutoCAD et AutoCAD Mechanical, ce qui modifie un peu la procédure d'insertion, il faut:
L’insertion dans AutoCAD nécessite de sélectionner une ou plusieurs vues à insérer. Cocher la ou les vues à insérer dans la fenêtre de sélection qui apparait après avoir cliqué le bouton "insérer composant": ![]() L’insertion du composant 2D provoque le basculement dans AutoCAD et ouvre le caddy dans la fenêtre d’AutoCAD: ![]() Lorsque plusieurs vues sont insérées en même temps, elles sont toutes sur une même ligne dans le caddie. Note: Le nombre de fois où chaque vue a été insérée dans un dessin est indiqué en bas à droite de chaque vue. ![]() Note: Le contenu de la fenêtre pourra être différent de celui de la fenêtre ci-dessus. Une fois la référence sélectionnée (en cliquant le bouton "OK"), la fenêtre ci dessous disparaîtra Dans le cas d'un infopoint block avec attribut, les données de l'infopoint seront affichées pour vérification et confirmation. ![]() L'infopoint est un PartRef ou ATTI_COD selon le choix configuré au préalable. Note: L'infopoint est seulement inséré lors de l'insertion de la 1ere vue (quelle qu'elle soit) Le menu contextuel du caddy offre les options suivantes: ![]() Fermeture de TraceParts
Cas général
TraceParts a été lancé depuis la CAO
TraceParts a été lancé depuis le bureau
Cas particuliers
[ Revenir au sommet de la page ]
Cas de CATIA
Cas des produits AutoCAD, AutoCAD Mechanical et AutoCAD Mechanical Desktop
|
||||