Aide de TraceParts


Configuration requise Installation/Désinstallation Démarrage rapide Enregistrement
Interface Configuration Utilisation Utilisation avancée
FAQ Problèmes Glossaire  
 
 
Configuration > Système



Insertion et export
Interface
Stockage de fichiers CAO (Vault)
>Système - Base de donnée / Cache / Répertoires
Viewers- Selecteur de vues 2D / Viewer 3D / Viewer 2D / Unités et couleurs



Cette option sert à définir la langue utilisée par TraceParts ainsi que le format de CAO dans lequel les composants doivent être générés.



Note :
L'image ci-dessus peut varier suivant le format CAO sélectionné - en particulier pour CATIA V5.


Langue :
Langue à utiliser par TraceParts.
  • Il faut fermer et redémarrer TraceParts pour que le changement de langue soit effectif.
Format CAO :
Logiciel de CAO dans lequel insérer les composants.
  • La liste "Format CAO" ne propose que les formats pour lesquels l'utilisateur a une licence
  • Dans le cas d'une utilisation multi CAO, TraceParts sélectionne automatiquement le bon format (TraceParts sélectionne automatiquement le format CAO à partir duquel il a été ouvert)

Option "N'importe quel utilisateur peut modifier la sélection du format CAO"
  • Case cochée : n'importe qui peut changer le format CAO, qu'il ait les droits d'administration ou non
  • Case décochée : seul un utilisateur ayant des droits d'administration peut changer le format CAO




Système - Base de données (haut)

Cette option permet de définir le type, et l'emplacement des deux catégories de bases de données utilisées par TraceParts



Pour fonctionner, TraceParts utilise deux catégories de bases de données : l'index de composants et la base de personnalisation



Index de composants

C'est la base de données la plus importante de TraceParts. Elle contient la liste de tous les composants disponibles dans TraceParts, et plusieurs autres informations indispensables à leur utilisation.

La base d'index de composants peut être de deux formats :

  • Format "Microsoft Access" (fichier PartsIndex.mdb - présent dans le répertoire "system", situé au même emplacement que le répertoire contenant les composants (répertoire "Parts").
  • Ou
  • Format "Microsoft SQL Server". Ce format de base de données est réservé aux utilisateurs avertis.

Note:
C'est seulement avec le type de base de données "Microsoft SQL Server", que l'option d'identification peut être nécessaire (et ce n'est pas obligatoire).

Base de personnalisation

La base de personnalisation est utilisée par le module de liaison de bases de données externe - (fonction non disponible par défaut dans TraceParts).

Système - Cache (haut)

Cette option sert à gérer le cache de TraceParts.

Le cache est un répertoire dans lequel est placé une copie de chaque composant inséré. Lorsque une insertion doit être faite, TraceParts cherche dans le cache si le composant à insérer ne s'y trouve pas déjà.
Si oui, il l'utilise plutôt que de re-générer un composant existant.

Note :
le comportement décrit ci-dessus est vrai si aucun "stockage de fichiers CAO" n'a été défini.




  • Répertoire "Cache" : indique le chemin du répertoire "Cache". Par défaut le chemin du répertoire "Cache" est situé dans le répertoire "Mes documents\TraceParts\Cache" de l'utilisateur en cours.
  • Cache des composants : règle la taille du cache. Le bouton "Vider le cache" efface le contenu du répertoire "Cache",
  • Cache des images : règle la taille du cache des images (situé dans le répertoire "Cache". Le bouton "Vider le Cache" efface le contenu du répertoire "Cache".



Système - Répertoires (haut)

Cette option permet de définir les chemins des répertoires "Parts", "Répertoire de travail" et répertoire "Temporaire" de TraceParts.
Elle sert aussi à indiquer les différents chemins de recherche où TraceParts peut avoir à chercher des informations pour son fonctionnement.

  • Répertoire "Parts":
    Chemin du répertoire contenant les catalogues de composants.
  • Répertoire de travail:
    Chemin du répertoire où sont créer les fichiers contenant les composants insérés (par défaut, ce répertoire se trouve dans "Mes documents\TraceParts\Project" du profil de l'utilisateur en cours)
  • Répertoire "Temp":
    Chemin du répertoire temporaire de TraceParts (par défaut, ce répertoire se trouve dans "c:\documents and settings\%profil de l'utilisateur%\Local settings\Temp\TraceParts" du profil de l'utilisateur en cours)
Chemins de recherche
Les chemins peuvent être des chemins locaux, des chemins réseaux ou des URL.

Deux catégories de chemins existent :

Base de données:
Utilisé par le module de liaison de données externes, indique où se trouvent les bases de données qu'il utilise. Par défaut, aucun chemin de recherche de base de données n'est défini.

Documents:
Utilisé pour indiquer à TraceParts où chercher les documents liés aux composants. Par défaut, il y a deux chemins de recherche de documents:
  • un chemin local pointant vers le répertoire "Documents" créé par TraceParts à son installation. Le chemin par défaut est alors %chemin d'installation%\PartsData\Documents (où %chemin d'installation% est le chemin choisi lors de l'installation de TraceParts pour son emplacement.

  • une URL qui pointe vers le site Internet où sont stockés tous les documents existants.
Notes :
  • L'ordre dans lequel les chemins apparaissent dans les listes est l'ordre dans lequel ils sont parcourus par TraceParts. Cet ordre peut être modifié en utilisant les boutons "Monter" et "Descendre" après avoir sélectionné le chemin à déplacer,
  • Pour ajouter un chemin, utiliser le bouton "Ajouter"
  • Pour modifier un chemin existant, utiliser le bouton "Editer" après avoir sélectionné le chemin à modifier
  • Les chemins peuvent être au format UNC (de la forme \\serveur\PartsData\Documents)


Cas particulier de CATIA V5 (haut)

Voici la fenêtre de configuration "Système" dans le cas de CATIA V5


Des propriétés supplémentaires existent pour CATIA V5 (CATIA V5R13 et supérieures, ou CATIA V5 R16GA en 64bits):

Créer un système d'axe
Si cette option est cochée, TraceParts dessinera un système d'axe avec chaque composant insérés.
Ci dessous un exemple de pièce insérée sans système d'axe, puis avec (à droite):
Calque des corps de pièces
Cette option permet d'assigner un calque spécifique aux pièces insérées par TraceParts dans CATIA V5. Le numéro de calque où insérer les pièces est choisi en sélectionnant son numéro dans la liste déroulante.
Insérer le composant dans l'assemblage courant
Si cochée, TraceParts insérera les composants directement dans le produit actif au moment de l'insertion.

Si décochée, TraceParts insérera les composants dans des fichiers séparés.

Notes :
  • Si cette propriété est cochée et qu'aucun produit n'est ouvert au moment de l'insertion, le composant sera bien généré mais pas inséré dans CATIA.
  • Si cette propriété est décochée, les propriétés "Composant Externe" et "Composant Interne" seront désactivées.
Composant Externe
Type de composant par défaut de TraceParts lors d'une insertion dans CATIA V5.
Si sélectionnée, le composant sera inséré dans le produit courant en tant que composant externe (au sens CATIA du terme).

C'est le comportement par défaut de TraceParts.

Composant Interne

Si sélectionnée, le composant sera inséré dans le produit courant en tant que composant interne (au sens CATIA du terme).
Laisser l'application décider

Dans le cas de TraceParts standard, cette option est équivalente à choisir "composant externe" comme type de composant.
Exemple d'insertion d'assemblage en tant que composants internes et externes:



Dans cet exemple :
  • L'assemblage RBS_5 est un composant Externe
  • L'assemblage RBS_8 est un composant Interne.
Note :
L'icône orangée de TraceParts indique que la liaison entre CATIA V5 et TraceParts est active.
Lorsque la liaison n'est pas active, les autres icônes des barres d'outils TraceParts sont grisées.


Il n'y a que lorsqu'elle est orangée, que TraceParts peut insérer dans CATIA V5.



[ Revenir au sommet de la page ]