Aide de TraceParts


Configuration requise Installation/Désinstallation Démarrage rapide Enregistrement
Interface Configuration Utilisation Utilisation avancée
FAQ Problèmes Glossaire  
 
 
Configuration > Insertion et export



> Insertion et export
Interface
Stockage de fichiers CAO (Vault)
Système - Base de données / Cache / Répertoires
Viewers- Selecteur de vues 2D / Viewer 3D / Viewer 2D / Unités et couleurs



Lorsque TraceParts doit insérer un composant dans une CAO, il est créé et placé dans un fichier au bon format puis inséré dans la CAO.

Ce fichier est nommé automatiquement, et systématiquement créé dans le répertoire de travail de TraceParts.

Par défaut, le répertoire de travail est fixé par la configuration de TraceParts(voir "Système - Répertoires").

L'option "Insertion et Export" permet de modifier le comportement par défaut de TraceParts lors d'une insertion.

Il est possible d'agir :
  • sur le répertoire de travail (sans aller pour cela dans la configuration),
  • sur le nom des fichiers créés,
  • sur ce que doit faire TraceParts si le fichier qu'il doit créer existe déjà dans le répertoire de travail,
  • sur la façon dont les informations de nomenclature doivent être créées.




Changement de répertoire de travail (haut)

Modifier le répertoire de travail avant insertion
Si cochée, une boite de dialogue s'affiche à chaque insertion et permet à l'utilisateur de changer le répertoire de travail à la volée (voir ci-dessous).



Notes:
  • Le chemin proposé par défaut est le dernier chemin utilisé
  • Le chemin peut être sélectionné en utilisant l'icône
  • Le bouton "Par défaut", sélectionne le chemin du répertoire de travail définit dans la configuration.
  • Si le répertoire de travail indiqué n'existe pas, TraceParts demandera s'il doit le créer. Le processus d'insertion sera interrompu en cas de réponse négative.



Noms des fichiers générés (haut)

TraceParts nomme automatiquement les fichiers contenant les composants insérés.

Il est possible de modifier la façon dont TraceParts nomme ces fichiers.

Modifier le nom de fichier avant insertion
Si cochée, une boite de dialogue s'affiche à chaque insertion et permet à l'utilisateur de changer le nom de fichier prédéfinit par TraceParts (voir ci-dessous).



Note:
  • les caractères interdits (comme "/", "\", "#" ), seront automatiquement remplacés par des "_".

Ajouter un préfixe au nom de fichier avant insertion
Si cochée, une boîte de dialogue s'affiche à chaque insertion et permet à l'utilisateur de saisir un ou plusieurs mots (avec ou sans espace) qui viendront préfixer le nom du fichier à créer (voir ci-dessous).



Notes:
  • Si la propriété "Ajouter un préfixe" est active, il est OBLIGATOIRE de saisir un préfixe - sinon, le bouton "OK" ne sera pas actif,
  • les caractères interdits (comme "/", "\", "#" ), seront automatiquement remplacés par des "_".
Ajouter un suffixe au nom de fichier avant insertion
Si cochée, une boite de dialogue s'affiche à chaque insertion et l'utilisateur peut y saisir un ou plusieurs mots (avec ou sans espace) qui viendront suffixer le nom du fichier (voir ci-dessous)



Notes:
  • Si l'option "Ajouter un suffixe" est active, il est OBLIGATOIRE de saisir un suffixe - sinon, le bouton "OK" ne sera pas actif,
  • les caractères interdits (comme "/", "\", "#" ), seront automatiquement remplacés par des "_".

Modification de la casse
Pour faciliter l'intégration des fichiers générés par TraceParts dans les systèmes de gestion de documents (SGDT ou PDM), il est possible de forcer la casse des noms de fichiers.

Pour ce faire, il suffit d'utiliser le menu déroulant ci-dessous :



Note:
Il est bien sûr possible de combiner plusieurs des propriétés ci-dessus





Cas d'un fichier existant déjà dans le répertoire de destination défini (haut)

TraceParts peut avoir deux comportements :


    1. Créer une nouvelle occurrence du composant
    2. C'est le comportement par défaut.
      Dans ce cas TraceParts utilise le fichier existant dans le répertoire de travail pour faire l'insertion dans la CAO.

    3. Alerter de la présence du composant
    4. TraceParts avertira alors l'utilisateur qu'il existe déjà un fichier portant le même nom que celui qui doit être généré, et demandera s'il doit être utilisé.
      Par exemple :

      • Si "Oui ", alors le comportement sera identique à celui décrit en 1)
      • Si "Non", le processus d'insertion sera interrompu.


Informations de nomenclature (haut)

Par défaut, les informations de nomenclature sont intégrées au fichier contenant le composant.
Il est possible d'obtenir ces informations dans un fichier texte séparé du fichier contenant le composant.
Cocher cette propriété pour cela.



Note :

A ce jour, le seul format d'export possible est le format *.csv



Insertion et export - Présélection des informations de nomenclature (haut)

Cette option sert à indiquer à TraceParts quels champs de nomenclature sont à créer lors d'une insertion.



Les champs listés sont tous les attributs de nomenclature déclarés dans les différents composants de TraceParts.
  • Si un champ est coché, et s'il existe, il sera automatiquement créé avec le composant lors de son insertion.
  • Si un champ est décoché, il ne sera pas crée avec le composant, même s'il existe pour le composant sélectionné.
Case "Appliquer automatiquement la présélection" :
  • Si cochée, les champs de nomenclature de chaque composant seront créés conformément à la présélection définie.
  • Si décochée, les champs de nomenclature seront systématiquement ceux définis pour le composant en cours.


[ Revenir au sommet de la page ]