Aide de TraceParts


Configuration requise Installation/Désinstallation Démarrage rapide Enregistrement
Interface Configuration Utilisation Utilisation avancée
FAQ Problèmes Glossaire  
 
 
Interface

1. barre de menu et barre d'outils
2. affichage de la classification en cours
> 3. moteur de recherche : l'onglet PartFinder
4. affichage du résultat de la recherche en cours
5. sélection des paramètres du composant : l'onglet PartDetail
6. liste des documents associés


Le moteur de recherche : l'onglet PartFinder


TraceParts dispose d'un puissant moteur de recherche accessible depuis l'onglet PartFinder.

Il permet de trouver rapidement le type de composant que vous souhaitez insérer. Vous disposez pour cela de plusieurs types de recherche possibles :
  • recherche en dépliant l'arborescence d'une classification (cliquez ici pour plus de détails)
  • recherche visuelle en faisant défiler les vignettes (il existe 2 façons différentes d'afficher le résultat de votre recherche)
  • recherche rapide
  • recherche avancée


    Recherche rapide
    Elle s'apparente à une recherche sur le web :

    Déroulement d'une recherche rapide :
  • L'utilisateur indique un ou plusieurs critères de recherche, sous forme de mots, ou d'une phrase,
  • Il choisit comment la recherche doit être faite :
      - "Tous les mots", indique que tous les critères doivent figurer dans le titre du composant pour qu'il puisse être dans le résultat de la recherche, et ce quel que soit leur ordre d'apparition.
      - "N'importe quel mot", indique que n'importe lequel des critères saisis peut figurer dans le titre du composant pour qu'il puisse être dans le résultat de la recherche.
      - "Chaîne exacte", indique que le composant doit contenir les critères exactement comme ils sont saisis pour qu'il apparaisse dans le résultat de la recherche.
  • Il indique la portée de la recherche :
      - "dans la catégorie sélectionnée" : la recherche se fera à partir de l'emplacement sélectionné dans l'arborescence située sous la classification,
      - "dans le catalogue sélectionné" : la recherche se fera dans toute la classification en cours d'utilisation.
  • Il lance la recherche en validant par la touche "Entrée".


    Recherche avancée
    Véritable moteur de recherche contextuel, les critères de recherche varient selon la position dans la classification



    Dans une recherche avancée, des critères communs à tous les composants (situés dans la catégorie sélectionnée dans l'arborescence) sont proposés.

    La valeur de chaque critère de recherche peut alors :
  • Être sélectionnée parmi celles figurant dans la liste déroulante du critère (cette liste reprend toutes les valeurs disponibles)
  • Être saisie manuellement.

    Note : Si la case "Afficher le résultat de la recherche en temps réel" est cochée, le résultat de la recherche sera mis à jour à chaque sélection ou saisie d'un critère.



    Astuces pour optimiser la recherche :
  • En mode "Recherche avancée", si vous tapez par exemple le mot "roulement", le moteur étendra sa recherche à tous les mots contenant "roulement" (recherche équivalente à "*roulement*").
  • Afin d'optimiser le résultat de la recherche, le moteur ne tient pas compte des accentuations ni des majuscules.
  • Si vous souhaitez accélérer votre recherche, vous pouvez désactiver l'option "Afficher le résultat de la recherche en temps réel" située au dessus des vignettes :
    Il vous suffit alors de cliquer sur l'icône pour déclencher à tout moment l'affichage du résultat de votre recherche.
  • L'affichage du résultat de la recherche en temps réel est activé par défaut au premier démarrage de TraceParts. Il est néanmoins déconseillé de cliquer sur la racine de la classification I.C.S. étendue avec cette option activée, car le temps nécessaire pour l'affichage du résultat est logiquement proportionnel au nombre d'éléments trouvés (voir la section "Interface" du panneau de configuration pour plus d'informations).
  • Vous pouvez à tout moment effacer les critères de recherche en cliquant sur le bouton



    [ Revenir au sommet de la page ]