|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Registrierung
Die TraceParts DVDs läuft nach der Installation als Versuchslizenz.
In diesem Modus läuft TraceParts 10 Tage ohne funktionelle Einschränkungen.
Nach 10 Tagen müssen Sie TraceParts registrieren, um die Software weiter benutzen zu können.
Die TraceParts Registrierungsmethode hängt von der gekauften Lizenz ab und der Art des Schutzes, den Sie beim Kauf gewählt haben.
Einzelplatz Lizenz
Der Schutz kann auf 2 Arten erreicht werden:
Durch einen Code
Durch einen Hardwarelock (Dongle)
Schutz durch einen Code
Registrierung während der Testphase
TraceParts läuft:
- Klicken Sie im "?" Menü auf "Schutz..."
- Die "Schutz" Dialogbox öffnet sich:
- Geben Sie Ihren Namen ein
- Geben Sie einen Firmennamen ein
- Geben Sie eine gültige Lizenznummer ein
- Klicken Sie auf den "Codeantrag" Button; das folgende Fenster öffnet sich:
Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben,
- klicken Sie auf "Nein"
- In diesem Fall wird eine Textdatei mit den notwendigen Informationen erzeugt.
Vorgehen mit dieser Datei:
Entweder:
- Auf einem PC mit Internetzugang, gehen Sie zur URL: http://www.traceparts.com/de/support/license.asp und füllen Sie den Codeantrag mit den Informationen aus der Textdatei aus.
- Nachdem Sie den (die) Registrierungscode(s) erhalten haben, gehen Sie zum Schutz-Dailog zurück und geben den (die) Registrationscode(s) in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Klicken Sie auf den Button "Registrierung".
- Die Registrierung ist beendet.
Oder:
- Faxen Sie die erzeugte Datei.
- In diesem Fall erhalten Sie ein Fax mit dem (den) Registrierungscode(s).
- Nachdem Sie den (die) Registrierungscode(s) erhalten haben, gehen Sie zum Schutz-Dailog zurück und geben den (die) Registrationscode(s) in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Klicken Sie auf den Button "Registrierung".
- Die Registrierung ist beendet.
Mit Internetzugang
- Klicken Sie auf "Ja"
- Sie werden automatisch auf die Seite http://www.traceparts.com/de/support/license.asp weitergeleitet.
- Klicken Sie auf "Einzelplatz Lizenz";
- Füllen Sie das Formular zur Beantragung des Codes aus..
- Nachdem Sie den (die) Registrierungscode(s) erhalten haben (per e-Mail), gibt es zwei Möglichkeiten:
- Gehen Sie zum Schutz-Dailog zurück und geben den (die) Registrationscode(s) in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Klicken Sie auf den Button "Registrierung".
Oder
- Benutzen Sie die "traceparts.dat" Datei, die in der e-Mail beigefügt war. Diese Datei enthält den (die) Registrierungscode(s). Diese Datei kopieren Sie bitte in das Vereichnis \Licences\TraceParts\ im Installationsverezichnis von TraceParts (per Default c:\programme\Trace Software\TraceParts)
- Die Registrierung ist beendet.
Registration nach der Testphase
- Starten Sie TraceParts
- Die folgende Fehlermeldung erscheint:
- Klicken Sie auf "OK". Die "Schutz" Dialogbox öffnet sich.
- Ab hier verläuft die Registrierung genauso wie unter "Registrierung während der Testphase" beschrieben.
Schutz durch einen Hardwarelock (Dongle)
Es gibt zwei Typen von Dongles:
- Dongle am Parallel Port;
- Dongle am USB Port.
Unabhängig vom Typ des Dongles werden diese immer vorprogramiert.
Sie müssen den Dongle lediglich am Computer einstecken und können TraceParts dann benutzen.
Schul Lizenzen
Die TraceParts Installation erzeugt eine "traceparts.lf" Lizenz Datei im Ordner "c:\programme\Trace Software\TraceParts" (Pfad der Standardinstallation").
Diese Datei enthält die Test-Lizenz.
Die Installation der Schul Lizenz ersetzt die "traceparts.lf" Datei, mit den gültigen Informationen für eine Schul Lizenz.
So erhalten Sie eine Schul Lizenz:
- Gehen Sie auf: http://www.traceparts.com/de/support/license.asp#l1
- Füllen Sie das Formular aus.
- Die Datei mit der Schul Lizenz wird zur angegebenen e-Mail Adresse geschickt.
- Kopieren Sie die Date in das Verzeichnis ..\Licences\TraceParts\ Ihrer TraceParts Installation (per Default c:\programme\Trace Software\TraceParts).
- Bestätigen Sie den Austausch der Datei "traceparts.lf".
- Die Registrierung ist beendet.
WICHTIG:
- Benutzen Sie immer eine KOPIE der Datei "traceparts.lf",die Sie in der e-Mail erhalten haben. Benutzen Sie NIE das Original.
- Bewahren Sie die Datei "traceparts.lf" an einem sicheren Ort auf.
Mehrbenutzer Lizenz
Eine Mehrbenutzer Lizenz, ist eine Lizenz, die nicht an einen bestimmten Computer gebunden ist.
Diese Lizenz kann auf mehrere, im Neztwerk verbundene Computer angewendet werden.
Um eine Mehrbenutzer Lizenz für TraceParts benutzen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Der Lizenzserver (Network License Manager, oder "NLM") muss bereits auf einer Maschine im Netzwerk installiert sein.
- Das Administrator Modul des Lizenzservers muss bereits auf einer Maschine im Netzwerk installiert sein (dies muss nicht zwangsläufig die gleiche Maschine sein, auf der auch der NLM installiert ist)
- Einer oder mehr Aktivierungscodes müssen im Admnistrator Modul eingegeben werden.
- Der NLM Client muss auf jeder Workstation installiert sein, auf der auch TraceParts installiert ist.
So erhalten Sie die Aktivierungscodes
- Öffnen Sie das NLM Administration Modul (Start menu/Programme/Trace Software/Network License Manager/Administration tool)
- Notieren Sie die "Server Identification".
- Von einem PC mit Internetzugang gehen Sie auf: http://www.traceparts.com/support/license.asp#l2
- Füllen Sie das Formular aus.
- Sie erhalten eine e-Mail Mit dem(n) Aktivierungscode(s) der Mehrplatz Lizenz.
Geben Sie den (die) Aktivierungscode(s) ein
- Öffnen Sie das NLM Administration Modul (Start menu/Programme/Trace Software/Network License Manager/Administration tool)
- Gehen Sie auf das "File" Menu

- Um die Aktivierungscodes von Hand einzugeben, wählen Sie "Add Licenses".
- Um die Aktivierungscodes automatisch mit dem mitgelieferten *.dat file einzulesen, wählen Sie "Add licenses(.dat)".
- Mehr Informationen erhalten Sie in der Dokumentation zum NLM Administration Modul
- Freigegebenen Lizenzen können wie folgt aussehen:
Konfiguration des NLM Clients auf jeder Workstation
Die Konfiguration des NLM Clients wird bei der Installation durchgeführt.
Eine weitere Konfiguration ist nicht notwendig. TraceParts erkennt automatisch einen gestarteten Lizenzserver.
[ Zurück zum Seitenanfang ]
|