TraceParts Hilfe


Systemanforderungen Installation/Deinstallation Quick start Registrierung
Benutzeroberfläche Konfiguration Benutzung Zusatzmodule
FAQ Fehlerbehebung Glossar  
 
 
Konfiguration > Viewer



Teil einfügen und Export
Schnittstelle
Vault
System - Datenbank / Cache / Verzeichnisse
>Viewers- 2D Views Auswahl / 3D Viewer / 2D Viewer / Maßeinheiten und Farben



Diese Option erlaubt die Einstellungen für die Viewer Eigenschaften (2D Viewer und 3D Viewer).



  • Anzeige des Ursprungs: Ist diese Option angekreuzt wird der Ursprung des Teils angezeigt
  • Anzeige der Achsen:
            - Ist diese Option angekreuzt, so werden die Achsen im Viewer angezeigt.
            - Die Position der Achsen wird mittels der Option “Achsen Positionierung” im Viewer festgelegt.
            - "Positionierung der Achsen": "Innerhalb des Models" oder "Ausserhalb des Models".
  • X-Achse Farbe: Stellt die Farbe der X-Achse ein,
  • Y-Achse Farbe: Stellt die Farbe der Y-Achse ein,
  • Z-Achse Farbe: Stellt die Farbe der Z-Achse ein.



    Viewer – 2D Views Auswahl

    Diese Option ist bei TraceParts nicht in Gebrauch.



    Viewer - 2D Viewer

    Diese Option erlaubt die speziellen Einstellungen des 2D Viewers.



  • Hintergrundfarbe: Klicken Sie auf das farbige Feld um die Hintergrundfarbe einzustellen,
  • Linienfarbe: Klicken Sie auf das farbige Feld um die Linienfarbe einzustellen.



    Viewer - 3D Viewer

    Diese Option erlaubt die speziellen Einstellungen des 3D Viewers.


    • Automatisch auffrischen: Ist diese Option angekreuzt, so wird die Ansicht des 3D Viewers automatisch aktualisiert. (Ist diese Option nicht angekreuzt, klicken Sie Icon im 3D Viewer)
    • Anzeige der Begrenzungsbox: Ist diese Option angekreuzt, so wird um das Modell ein Rahmen gezeichnet, der die maximalen Ausmaße des Modells wiederspiegelt.


    • Schattiert:: Model wird schattiert dargestellt (wie im Bild oben)
    • Drahtmodell:: Modell wird als Drahtmodell dargestellt (wie im Bild unten).

    • Automatisch ausgerichteter Zoom:
      Ist diese Option angekreuzt, so wird die Anzeige automtisch aktualisiert und mit den geänderten Abmessungen neu zentriert.
    • Aktivieren der Materialbeschleunigung der Grafikkarte:
      Ist diese Option angekreuzt, so verwendet TraceParts die Hardwarbeschleunigung der Grafikkarte für die Anzeige. Diese Option sollte deaktiviert werden, wenn es Anzeigeprobleme gibt.
    • Den Übergangsmodus zwischen den Bildern aktivieren:
      Ist diese Option angekreuzt,so findet beim Wechsel zwischen Bauteilen, oder Bauteilgrößen eine Animation zwischen den Ansichten statt.



    Viewer - 3D Viewer – Maßeinheiten und Farben

    Diese Option erlaubt die Einstellungen der Maße und Farben für die Darstellung mit der Begrenzungsbox


    • Maßeinheit:
          Per Default, zeigt TraceParts die Maße in mm an. Es ist aber möglich, andere Einheiten zu verwenden


    • Hintergrundfarbe
      Klicken Sie auf das farbige Feld um die Hintergrundfarbe einzustellen.
    • Model Farbe
      Klicken Sie auf das farbige Feld um die Modellfarbe einzustellen.
    • Farbige Baugruppe
      Per Default, benutzt TraceParts verschiedene Farben zur Darstellung von Baugruppen mit mehreren Teilen. Ist diese Option nicht angekreuzt, so werden alle Teile einer Baugruppe in der selben Farbe dargestellt.



    [ Zurück zum Seitenanfang ]