TraceParts Hilfe


Systemanforderungen Installation/Deinstallation Quick start Registrierung
Benutzeroberfläche Konfiguration Benutzung Zusatzmodule
FAQ Fehlerbehebung Glossar  
 
 
Weiterführende Benutzung > CAD Treiber hinzufügen/entfernen


Was ist ein CAD Treiber?

Ein CAD Treiber ist ein Programm, das die Zusammenarbeit von TraceParts mit einer installierten CAD Software ermöglicht. Z.B.:
  • Es ist der SolidWorks Treiber, der es TraceParts ermöglicht, Teile direkt in "SolidWorks" einzufügen.
  • Es ist der CATIA V5 Treiber, der es TraceParts ermöglicht, Teile direkt in "CATIA V5" einzufügen.

Spezialfälle:
  • Der Parasolid Treiber ermöglicht die Erzeugung von Dateien im "Parasolid" Format. Er erlaubt aber nicht das automatische Einfügen in eine Software, die den "Parasolid" Modeler benutzt. Um direkt einfügen zu können, muss der Treiber der entsprechenden Software verwendet werden, z.B. der Solidworks Treiber.
  • Das gleiche gilt für 3DXML, ACIS, Granite One, IGES, Images, SketchUp, STEP und VRML Treiber.
  • Der "CATIA V4" Treiber erlaubt nicht das direkte Einfügen in CATIA V4. Er erzeugt lediglich Dateien im CATIA V4 Format.


Warum CAD Treiber entfernen oder hinzufügen?
  1. Im Falle eines Treiber Updates (so dass TraceParts eine Treiberversion verwenden kann, die bei der Installation noch nicht zur Verfügung stand).
  2. Im Falle der Neuinstallation der CAD Software (um TraceParts nicht komplett neu installieren zu müssen).
  3. Im Falle eines Problems beim Einfügen von Teilen.



CAD Treiber hinzufügen

Wo findet man einen Treiber ?
Es gibt zwei Quellen für Treiber:

CAD Treiber über die Webseite hinzufügen
Wichtig:
  • Der Treiber kann von jeder Workstation herunter geladen werden, auch wenn TraceParts dort nicht installiert ist. Der herunter geladene Treiber muss dann auf die Workstation kopiert werden, auf der TraceParts installiert ist.
  • Die Treiberinstallation selbst erfordert keinen Internetzugang.
  • Der Treiber muss auf allen Workstation installiert werden, auf denen auch TraceParts installiert ist.

Treiber hinzufügen:
  • Gehen Sie auf die Webseite http://www.traceparts.com/en/support/download.asp#modeler
  • Laden Sie den Treiber für Ihre CAD Software herunter.
  • Melden Sie sich auf der Workstation als Administrator an.
  • Schließen Sie TraceParts und die CAD software.
  • Doppelklicken Sie auf die herunter geladene EXE Datei.
  • Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
  • Das war’s.

Treiber von TraceParts CD aktualisieren
  • Melden Sie sich auf der Workstation als Administrator an.
  • Schließen Sie TraceParts und die CAD Software.
  • Gehen Sie im Startmenü auf /Alle Programme/Trace Software/TraceParts


  • Wählen Sie "Add-Remove CAD Drivers".
  • Klicken Sie auf "Weiter" im Begrüßungsbildschirm



  • In der Auswahl der "CAD Software":
    • Wählen Sie "Mit CAD Software".
    • Klicken Sie auf die Treiber, die hinzugefügt werden sollen (Ist ein Treiber schon installiert, dann ist ein Häkchen beim Namen vorhanden).

             

    Anmerkung:
    • Ein angekreuzter Treiber ist schon installiert; ein nicht angekruezter Treiber ist noch nicht installiert.
    • Bestimmte CAD Software muss installiert sein, damit der Treiber in der Liste sichtbar wird.

    • Dies ist der Fall für :
      • Alibre
      • CATIA V5
      • Autodesk Mechanical Desktop
      • thinkdesign
      • TopSolid
    • Wenn Sie einen angekreuzten Treiber durch klicken deaktivieren (kein Häkchen mehr), dann wird dieser bereits installierte Treiber durch den Update deinstalliert (siehe auch „Entfernen von CAD Treibern“).
    • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • TraceParts wird nun die neu angekreuzten CAD Treiber installieren.
  • Am Ende der Installation drücken Sie auf „Fertigstellen“.

Für den Fall, dass es verschiedene Versionen einer CAD Software auf dem gleichen Rechner installiert sind.

TraceParts kann immer nur mit einer Version einer CAD Software betrieben werden. Sollten sich auf dem Rechner mehrere Version der selben CAD Software befinde, so müssen Sie angeben mit welcher Version TraceParts arbeiten soll.

Dieser zusätzliche Schritt kommt automatisch nachdem Sie ein CAD System ausgewählt haben.

Das Installationsprogramm zeigt die Liste aller Versionen der CAD Software and, die mit TraceParts zusammenarbeiten können. Der Anwender wählt dann die für Ihn zutreffende Version aus.

Für CATIA z.B. sieht der zusätzliche Schritt so aus:



Anmerkung: Dieser zusätzliche Schritt ist nur in englisch verfügbar.

  • Klicken Sie auf „Next“ um diesen Schritt abzuschließen.




  • Entfernen von CAD Treibern
  • Melden Sie sich auf der Workstation als Administrator an.
  • Schließen Sie TraceParts und die CAD Software.
  • Gehen Sie im Startmenü auf /Alle Programme/Trace Software/TraceParts



  • Wählen Sie "Add-Remove CAD Drivers".
  • Klicken Sie auf "Weiter" im Begrüssungsbildschirm



  • In der Auswahl der "CAD Software":
            - Wählen Sie "Mit CAD Software".
             - Klicken Sie auf die Treiber, die entfernt werden sollen (Ist ein Treiber schon installiert, dann ist ein Häkchen beim Namen vorhanden).


    Anmerkung:
    => Ein angekreuzter Treiber ist schon installiert; ein nicht angekreuzter Treiber ist noch nicht installiert.
    => Bestimmte CAD Software muss installiert sein, damit der Treiber in der Liste sichtbar wird.

  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • TraceParts wird nun die neu angekreuzten CAD Treiber deinstallieren.
  • Am Ende der Installation drücken Sie auf „Fertigstellen“.


    [ Zurück zum Seitenanfang ]