TraceParts Hilfe


Quick Start Systemanforderungen Benutzeroberfläche Registrierung Konfiguration
Benutzung Zusatzmodule FAQ Fehlerbehebung Glossar
 
 
Systemanforderungen

Betriebssysteme
Microsoft Windows

Kompatibilität
Typ Version kompatibel
Windows VISTA - 32 bit Business, Ultimate Ja
Windows VISTA - 32/64 bit home Nein
Windows VISTA - 64 bit Alle versionen Nein
Windows 2003 - 32/64 bit Alle Versionen Ja
Windows XP Pro 32/64 bit Alle Versionen Ja
Windows XP Home 32 bit Alle Versionen Nein
Windows 2000 Pro Alle Versionen Ja
Windows 2000 Server Alle Versionen Ja
Windows 2000 Advanced Server Alle Versionen Ja
Alle anderen Windows-Versionen -- Nein


Erforderliche Microsoft Komponenten
Abhängig von Ihrer Windows Version, müssen folgende Microsoft Komponenten auf der Maschine installiert sein:
Komponente Minimal erforderliche Version Anmerkung
Internet Explorer IE 5.5. IE6 SP1 empfohlen
Microsoft Data Access Component (MDAC) MDAC 2.6 Wird automatisch mit TraceParts installiert, falls erforderlich
Microsoft JET Engine MS JET 4 SP3 Wird automatisch mit TraceParts installiert, falls erforderlich
Microsoft Scripting Runtime 5.5 Wird automatisch mit TraceParts installiert, falls erforderlich
Microsoft XML Parser 3 SP1 Wird automatisch mit TraceParts installiert, falls erforderlich


Andere Betriebssysteme

TraceParts ist nur für Windows verfügbar und kann nicht auf anderen Betriebssystemen, speziell Unix oder Linux, verwendet werden.


Kompatible CAD Software
Anmerkungen:
    1. TraceParts und das ausgewählte CAD Programm MUESSEN auf dem gleichen PC installiert sein
    2. Soweit nicht anders vermerkt, sind alle gelisteten CAD Systeme 32bit Programme

Alibre
Software Versionen kompatibel
Alibre Design Kleiner v 8.2 Nein
Größer oder gleich v 8.2 Ja

Ascon
Software Versionen kompatibel
Kompas-3D Kleiner v 9 Nein
Größer oder gleich v 9 Ja

Autodesk
Software Versionen kompatibel
AutoCAD LT Alle Versionen Nein
AutoCAD Kleiner 2004 Nein
Größer oder gleich 2004 Ja
AutoCAD Mechanical Größer oder gleich 2004 (inkl. DX) Ja
AutoCAD Mechanical Desktop Kleiner 2004 Nein
Größer oder gleich 2004 Ja
Inventor Kleiner v5.3 Nein
Größer oder gleich v5.3 Ja
Inventor - 64 bits Kleiner v2009 Nein
Größer oder gleich v2009 Ja
Inventor Professional Kleiner v5.3 Nein
Größer oder gleich v5.3 Ja
Inventor Professional - 64 bits Kleiner v2009 Nein
Größer oder gleich v2009 Ja

Dassault Systèmes
Software Versionen kompatibel
CATIA V4 Alle Versionen Nein
CATIA V5 Kleiner CATIA V5R13GA Nein
Größer oder gleich CATIA V5R13GA Ja
CATIA V5 - 64 bits Kleiner CATIA V5R16GA Nein
Größer oder gleich CATIA V5R16GA Ja

PTC
Software Versionen kompatibel
Pro/ENGINEER 2001 Kleiner build 240 Nein
Größer oder gleich build 240 Ja
Pro/ENGINEER Wildfire 1.0 Alle Versionen Ja
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Alle Versionen Ja
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 Alle Versionen Ja
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Alle Versionen Ja
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 - 64 bits Alle Versionen Ja

SolidWorks
Software Versionen kompatibel
SolidWorks (inkl. Office, professional und premium) Kleiner 2001+ SP6.0 Nein
Größer oder gleich 2001+SP6.0 Ja

Solid Edge
Software Versionen kompatibel
Solid Edge Kleiner v10SP8 Nein
v10SP8 zu v19 Ja

think3
Software Versionen kompatibel
thinkdesign Kleiner v8.4 Nein
Größer oder gleich v8.4 Ja

Missler Software
Software Versionen kompatibel
TopSolid Kleiner 2003(=6.5) Nein
Größer oder gleich 2003(=6.5) Ja



Unterstütze neutrale Formate
Zusätzliche zu den nativen Formaten kann TraceParts folgende neutrale Formate erzeugen:

3DXML
Dateiformat Versionen kompatibel
.3dxml Kleiner 4 Nein
Größer oder gleich 4 Ja

ACIS
Dateiformat Versionen kompatibel
.sat Kleiner 6.3 Nein
Größer oder gleich 6.3 Ja

CATIA V4
Dateiformat Versionen kompatibel
.model Alle Versionen Ja

Granite One
Dateiformat Versionen kompatibel
.g Kleiner 3 Nein
Größer oder gleich 3 Ja

IGES
Dateiformat Versionen kompatibel
.igs Alle Versionen Ja

Images
Dateiformat Versionen kompatibel
.BMP
.PNG
.GIF
.JPEG
.TIFF
.RLE
.PCX
.PGA
Alle Versionen Ja

Parasolid
Dateiformat Versionen kompatibel
.x_t Kleiner 11.1 Nein
Größer oder gleich 11.1 Ja

SketchUp
Dateiformat Versionen kompatibel
.skp Versionen 5 Ja

STEP
Dateiformat Versionen kompatibel
.stp AP203 & AP214 Ja

VRML
Dateiformat Versionen kompatibel
.wrz Größer oder gleich VRML 97 Ja



Hardware
Minimalanforderung
Prozessor: 32 oder 64-bit Intel Pentium III oder AMD Athlon Prozessor
RAM: Minimum 256 MB of RAM, 512 MB für CATIA V5
Video: OpenGL 3D Grafikkarte, mind. 1024x768

Note: Zur Installation von TraceParts wird ein DVD Laufwerk benötigt.

Festplattenspeicher
Achtung
  • Aufgrund der großen Anzahl von Dateien, die für TraceParts erforderlich sind, wird empfohlen die Software auf einer NFTS Partition zu installieren.
  • Für ATI Grafikkarten Besitzer wird empfohlen, die Hardwarebeschleunigung abzuschalten.
Anforderungen
  • 100 MB freier Speicher auf der Platte auf der Windows installiert ist. (Bei Installation aller verfügbaren CAD Treiber)
  • 10 MB freier Speicher für die Applikation
  • 2 GB freier Speicher für den Katalog.
  • 500 MB verfügbarer Festplattenspeicher im Temp-Verzeichnis des angemeldeten User


  • Optionale Software
    Adobe Acrobat Reader
    Diese Programm wird benötigt um zusätzliche Dokumente zu öffnen, die mit den Teilen verknüpft sein können. Sollte dieses Programm nicht installiert sein, können Sie es unter http://www.adobe.com herunterladen

    [ Zurück zum Seitenanfang ]