webleads-tracker

Accueil > Utilisez et gérez des modèles CAO 3D > TraceParts Enterprise, le Logiciel de Gestionnaire de Composants Fournisseurs

TraceParts Enterprise,
la solution la plus
simple pour rationaliser
les composants 3D de vos Fournisseurs

 

TPE-background

 

 

Découvrez notre version complète en ligne, totalement gratuite et sans obligation d’achat.
Pendant 30 jours, contrôlez et gérez l’accès du contenu 3D de vos Fournisseurs avec TraceParts Enterprise.

 

 

TraceParts Enterprise est un logiciel de gestion de contenu 3D, 100% Web

Des millions de données techniques

TraceParts Enterprise est un logiciel Gestionnaire de Composants Fournisseurs. Il vous donne un contrôle total sur les modèles CAO et les données techniques que votre équipe de conception peut utiliser ou réutiliser.
Et parce que TraceParts Enterprise est une solution 100% Web, toute mise à jour ou changement que vous apportez à votre liste de composants autorisés est immédiatement visible par l’ensemble de vos utilisateurs.

 

horizontal border

 

Utilisez TraceParts Enterprise via un simple navigateur Web. Aucune installation n'est requise

100% en ligne

Utilisez TraceParts Enterprise via un simple navigateur Web. Aucune installation n’est requise ! Une fois connectés sur leur compte TraceParts Enterprise, vos concepteurs peuvent immédiatement télécharger les fichiers CAO et ainsi gagner un temps considérable.

 

horizontal border

 

TraceParts Enterprise vous permet de télécharger des Fichiers CAO dans plus de 25 formatsFormats CAO

TraceParts Enterprise vous permet de télécharger des Fichiers CAO dans plus de 25 formats. La plupart des formats disponibles peuvent être insérés directement dans votre logiciel CAO.

 

Vous pouvez sélectionner par défaut le format CAO défini comme standard pour votre société, et ainsi assurer une utilisation CAO homogène et cohérente à tous les niveaux de votre organisation.

 

horizontal border

 

Gestion de contenu : Toutes les données issues de TracePartsOnline.net peuvent être associées à des attributs personnalisés basés sur les informations utilisées par votre entreprise.Gestion de Contenu

TraceParts Enterprise repose sur le contenu extrêmement riche de TracePartsOnline.net. Toutes les données issues de TracePartsOnline.net peuvent être associées à des attributs personnalisés basés sur les informations utilisées par votre entreprise.

 

Ces attributs personnalisés peuvent contenir des informations d’autres systèmes (ERP ou PDM, par exemple) ou, si aucun système externe n’est connecté, ils peuvent être renseignés manuellement. Les informations techniques de chaque produit provenant de TracePartsOnline.net, couplées aux attributs personnalisés, fournissent toutes les données dont le concepteur a besoin en un seul et même endroit.

 

horizontal border

 

Gestion des utilisateurs : Contrôlez l'accès aux données dont vous avez la gestionGestion des Utilisateurs

Contrôlez l’accès aux données dont vous avez la gestion ! Le module de Gestion des Utilisateurs de TraceParts Enterprise vous permet de créer différents groupes d’utilisateurs selon les droits que vous souhaitez leur donner. Seuls vos administrateurs de TraceParts Enterprise ont accès aux fonctions permettant la gestion des utilisateurs et des groupes.

 

À tout moment, vous pouvez contrôler et mettre à jour les accès de vos utilisateurs et leur niveau d’autorisation ; vous avez ainsi un contrôle total sur les composants que vous souhaitez être utilisés ou réutilisés !
Quoi d’autre ? Vous pouvez accorder un accès temporaire ou standard à vos sous-traitants ou fournisseurs travaillant avec vous sur des projets spécifiques !

 

horizontal border

 

Gestion des demandes : avec son module intégré de Gestion des demandes, TraceParts Enterprise offre des fonctions permettant aux utilisateurs d'adresser aux gestionnaires des demandes spécifiques.Gestion des Demandes

Avec son module intégré de Gestion des demandes, TraceParts Enterprise offre des fonctions permettant aux utilisateurs d’adresser aux gestionnaires des demandes spécifiques. Chaque utilisateur peut demander l’ajout de nouveau contenu.

 

Il peut demander des changements de statut pour chaque référence ou contacter le fournisseur directement à partir de TraceParts Enterprise. La gestion des demandes repose sur des cycles de vie prédéfinis, si bien que les différentes demandes parviennent automatiquement au destinataire adéquat. Chaque demande est associée à un statut, ce qui permet de la suivre d’un bout à l’autre de son cycle de vie.