webleads-tracker

 

Cette page contient les liens pour télécharger les Services Packs et les mises à jour TraceParts (hors catalogues).

Pour toute mise à jour concernant la version TraceParts DVD 2013 (2.6.3), contactez notre hotline: support@traceparts.com

 

 Mises à jour de l’application TraceParts DVD 2013 (2.6.3)

 

 CATIA
Date: 17/06/13
Size: 20,4 Mo
Driver CATIA pour versions R16 à R21 (32 bits) et R18 à R21 (64 bits).

horizontal border

 

 

Mises à jour de l’application TraceParts DVD 2012 (2.6.2 SP2)

 

 CATIA
Date: 09/07/12
Size: 19,10 Mo
Driver CATIA pour versions R16 à R21 (32 bits) et R18 à R21 (64 bits).
 

 TopSolid 
Date: 24/02/12
Size: 9,40 Mo

 

Driver TOPSOLID pour version 2011 (32 et 64 bits).

 

horizontal border

 

 

Mises à jour des drivers CAO TraceParts DVD 2011 (2.6.2)

 

 AutoCAD 2011
Date: 07/02/11
Size: 19,40 Mo
Driver AutoCAD pour versions 2004 à 2011 (32 bits) et 2008 à 2011 (64 bits).

horizontal border

 

 

Mises à jour de versions précédentes de TraceParts DVD
Les versions antérieures à TraceParts DVD 2.5.9 ne sont plus disponibles sur ce Centre de Téléchargement.

 

horizontal border

 

 

Mises à jour pour TraceParts DVD v2.6.1…

 

 Pro/Engineer
Date: 07/04/10
Size: 24,40 Mo
Driver Pro/Engineer Wildfire pour versions 1.0 (32 bits) à 5.0 (32 et 64 bits). Ce driver corrige aussi un problème d’installation existant lorsque plusieurs versions de Pro/Engineer sont installées sur le poste.
 Geomagic Design Xpress
Date: 16/11/09
Size: 41,30 Mo
Driver pour Geomagic Design Xpress versions 9 à 12.1

horizontal border

 

 

Mise à jour de la protection de TraceParts

 

Elle n’est requise que pour les utilisateurs de TraceParts utilisant des clefs de protection USB de marque Eutron et de couleur noire. Les utilisateurs de clefs USB grises, ou de clefs connectées sur le port parallèle n’ont pas besoin d’installer cette mise à jour.
Les versions de TraceParts v2.3.5.SP3 et supérieures ne nécessitent pas cette mise à jour.
Mise à jour de la protection de TraceParts
Documentation (.doc)