Intégration globale
PDM/ERP

Un flux de données transparent pour une productivité optimale
Face à des demandes de plus en plus pointues, il est nécessaire d'utiliser des standards techniques orientés processus pour communiquer les données produits. Pour vous aider à gérer vos fichiers CAO et les données produits associées, TraceParts prend en charge l'intégration aux environnements existants de PDM/SGDT et d'ERP.

Cela signifie que toutes les données pertinentes restent accessibles de manière centralisée. Les fabricants peuvent alors tirer profit de processus en réseau intelligents et transparents.

En tant que système ouvert, TraceParts peut être adapté aisément et en toute souplesse à n'importe quel système de PDM/ERP. Dans cet esprit, TraceParts supporte deux processus distincts :

La sélection de composants standards via un système de PDM/ERP
Les composants générés à partir de TraceParts sont d'abord importés dans le système de PDM/ERP. L'intégralité des données, comme les attributs de nomenclature et les plans CAO des articles, est ensuite transférée directement vers le logiciel de CAO pour poursuivre le processus de conception.

L'utilisation de TraceParts comme système principal pour la sélection des composants
TraceParts est utilisé directement comme système frontal pour choisir les composants.

Le processus inclut également un contrôle automatique dans le système de PDM pour vérifier les droits d'utilisation du composant.

This means that both solutions prevent parts already used from being created more than once or parts that are not approved from being used.

Tout modèle CAO disponible et agréé est immédiatement transféré, tandis que les fichiers CAO manquants sont créés instantanément.

Ainsi, ces deux solutions évitent que des composants déjà utilisés ne soient créés plusieurs fois et que des composants non agréés ne soient utilisés. Quel que soit le processus choisi par les entreprises, toutes les données pertinentes sur les produits sont transmises avec le modèle CAO sélectionné.


haut de page