Centre d'aide
TraceParts DVD

L'accès au support technique par téléphone est réservé aux clients disposant d'un contrat de maintenance, de 14h à 17h30 du lundi au vendredi hors jours fériés.

Merci de vous munir de votre numéro de licence avant d'appeler notre hotline au +33 (0)2 32 79 44 26.

Consulter les release notes des dernières versions diffusées
(à partir de la version 2.3.5 SP1)


Cette section vous permet d’accéder aux informations relatives aux nouveautés et modifications (release notes) des dernières versions de TraceParts DVD.

Cliquez ici pour afficher les "releases notes" de la version courante (TraceParts DVD 2012 v2.6.2 SP2)

Versions antérieures :
» Version 2.6.2
» Version 2.6.1
» Version 2.5.9
» Version 2.5.3
» Version 2.5.0
» Version 2.3.5 SP3
» Version 2.3.5 SP1