![]() |
|||||||
| Version 2.5.3 de l'application TraceParts DVD | |||||||
|
Nouveautés de la version 2.5.3
Cette page contient des informations relatives aux nouveautés & modifications apportées par la version 2.5.3 de
TraceParts par rapport à la version 2.5.0.Pour plus d'informations sur cette nouvelle version, consultez la section " Support " de notre site.
Installation
Nouveautés
» Installation beaucoup plus rapide grâce à un changement de format des fichiers constituant les catalogues » Nouvelle Aide à l'installation, accessible à la racine du DVD » Ajout de liens vers l'aide pendant l'installation » Nouvelle Aide à l'utilisation, intégrée à TraceParts.
Application
Nouveautés
» Prise en charge des versions 64 bits de Windows » Prise en charge de Windows VISTA » Prise en charge de l'accélération graphique matérielle pour le viewer3D Modifications » Correction d'un bug sur les chemins UNC, » Correction d'un bug concernant la sélection des chemins de recherche
Nouveautés liées aux logiciels de CAO compatibles avec TraceParts
La liste complète des logiciels et formats CAO compatibles avec chaque version de
TraceParts est disponible ici.
AutoCAD » Nouveauté : Prise en charge de AutoCAD 2007 & 2008 » Modification : Correction d'un bug du pilote qui faisait que toutes les vues étaient systématiquement insérées. AutoCAD Mechanical » Nouveauté : Prise en charge de AutoCAD Mechanical 2007 & 2008 AutoCAD Mechanical Desktop » Nouveauté : Prise en charge de AutoCAD Mechanical Desktop 2007 & 2008 CATIA » Nouveautés :
» Nouveauté : Support d'Inventor 2008 Pro/Engineer » Nouveauté : Support de Pro/Engineer Wildfire 3.0 Solid Edge » Nouveauté : Support de Solid Edge v19 SolidWorks » Nouveauté : Support de SolidWorks 2007 thinkdesign » Nouveautés :
» Nouveauté : Support de TopSolid 2007
Catalogues de Composants
Plus de 2400 nouvelles familles de composants ont été ajoutées dans cette nouvelle version, parmi les catalogues suivants
(cliquez ici pour afficher la liste PDF complète des nouvelles familles de composants - 3,5 Mb) :
et également un accès direct via Internet aux catalogues web2CAD/powerParts hébergés sur le portail TraceParts Online
Configuration système requise
|
|||||||
Accueil | Contactez-nous | Conditions générales d'utilisation Bibliothèque de composants
mécaniques et électro-mécaniques avec fichiers CAO 2D/3D pour les logiciels et applications CAO ADEM | Alibre Design | Architectural Desktop | AutoCAD | CADCEUS | CADISON | CADdy
| CadKey | Cadra | CATIA | Cimatron | CoCreate | Helix | HiCAD | Ideas | IntelliCAD
| Inventor | IronCAD | KeyCreator | KOMPAS | LogoCAD | Mastercam | Mechanical
Desktop | Medusa | MegaCAD | MicroStation | NX | One Space Designer | Pro/ENGINEER
| Solid Designer | Solid Edge | SolidThinking | SolidWorks | SpaceClaim | T-Flex
| thinkdesign | TopSolid | TurboCAD | Unigraphics | Vectorworks | VISI | VX ...
© copyright TraceParts 1989-2010 - Tous droits réservés.
|
|||||||