|
|||||||||||||||||||||||||||||
| TraceParts DVD 2010 (2.6.1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Nouveautés
Cette page contient des informations relatives aux nouveautés & modifications apportées par la version
2010 (2.6.1) de TraceParts
DVD par rapport à la version 2.5.9.
Pour plus d'informations sur cette nouvelle version, consultez la section " Support " de notre site.
Installation
» TraceParts DVD 2010 (2.6.1) peut s'installer sur toute version de TraceParts supérieure ou égale à la version 2.5.0 » Lors de l'installation de TraceParts DVD 2010 (2.6.1) sur une version antérieure, l'installation ne met à jour que les éléments qui en ont besoin. » Le type d'installation "Déploiement Massif" installe les éléments nécessaires pour la protection à utiliser avec TraceParts. Par exemple, dans le cas d'une protection par licence flottante, l'installation de TraceParts installera et configurera automatiquement le client NLM.
Application
Modifications » Améliorations de la compatibilité avec CATIA V5, Solid Edge et SolidWorks » Plusieurs corrections internes mineures
Nouveautés liées aux logiciels de CAO compatibles avec TraceParts DVD
La liste complète des logiciels et formats CAO compatibles avec chaque version de
TraceParts DVD est disponible ici.
AutoCAD
Nouveauté : Support de AutoCAD 2010 AutoCAD Mechanical Nouveauté : Support de AutoCAD Mechanical 2010 CATIA V5 Nouveautés : » Support de CATIA V5R19 en 32 et 64 bits » Possibilité d'interdire la modification des attributs de nomenclature dans les pièces générées par TraceParts (utilisation avancée) Modification : Améliorations au niveau de la mise en bibliothèque des composants utilisateurs Inventor Nouveauté : » Support de Inventor 2010 en 32 et 64 bits » Ajout de la fonction de mise en bibliothèque : les utilisateurs peuvent enrichir TraceParts avec leurs propres composants natifs (fichiers IPT ou IAM) Cette fonction nécessite au minimum Inventor 11. Pro/ENGINEER Nouveauté : Support des installations non standards de Pro/ENGINEER Wildfire. Modification : La version minimale pour utiliser TraceParts DVD est Pro/ENGINEER Wildfire 1.0 (arrêt du support de Pro/ENGINEER 2001). Solid Edge Nouveauté : Support de Solid Edge ST 1.0 et Solid Edge v20, en 32 et 64 bits. Modification : Amélioration du pilote pour Solid Edge lui assurant une meilleure stabilité. SolidWorks Nouveauté : Support de SolidWorks 2009 et 2010 thinkdesign Nouveauté : Support de ThinkDesign 2009.1 TopSolid Nouveauté : Support de TopSolid 2009 (6.10) en 32 et 64 bits. TurboCAD Nouveau Support de TurboCAD v15.
Catalogues de composants
Plus de 6700 nouvelles familles de composants ont été ajoutées dans cette nouvelle version, parmi les catalogues suivants
:
(cliquez ici pour afficher la liste PDF complète des nouvelles familles de composants - 2,6 Mb)
Note importante : les catalogues qui étaient jusqu'à présent uniquement disponibles sur Internet sont maintenant installables et utilisables localement, sans connexion Internet. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Accueil | Contactez-nous | Conditions générales d'utilisation Bibliothèque de composants
mécaniques et électro-mécaniques avec fichiers CAO 2D/3D pour les logiciels et applications CAO ADEM | Alibre Design | Architectural Desktop | AutoCAD | CADCEUS | CADISON | CADdy
| CadKey | Cadra | CATIA | Cimatron | CoCreate | Helix | HiCAD | Ideas | IntelliCAD
| Inventor | IronCAD | KeyCreator | KOMPAS | LogoCAD | Mastercam | Mechanical
Desktop | Medusa | MegaCAD | MicroStation | NX | One Space Designer | Pro/ENGINEER
| Solid Designer | Solid Edge | SolidThinking | SolidWorks | SpaceClaim | T-Flex
| thinkdesign | TopSolid | TurboCAD | Unigraphics | Vectorworks | VISI | VX ...
© copyright TraceParts 1989-2010 - Tous droits réservés.
|
|||||||||||||||||||||||||||||