webleads-tracker

« Nous avons choisi TraceParts pour notre gestion de matériel standard étant donné la convivialité de l’interface utilisateur et la volonté de TraceParts de personnaliser leur solution en fonction de notre environnement CAO et PDM.
Nos ingénieurs peuvent ainsi sélectionner rapidement du matériel aérospatial militaire, industriel et commercial homologué et se concentrer sur l’ajout de valeur aux produits de notre entreprise. »
Kevin O’Brien, responsable des spécifications et des composants standards de Northrop-Grumman

 

Pour vos clients, le principal avantage est qu’ils accèdent non seulement à des modèles CAO parfaitement exacts, mais également à de nombreuses informations complémentaires sur vos produits : photos, descriptions, classifications, caractéristiques techniques, documents associés, liens vers votre site de e-commerce, etc.

 

La modélisation de données paramétriques permet de gagner du temps

Un modèle pour toutes les tailles

Grâce à la création d’un template générique pour toutes les tailles, les similitudes au sein d’une famille de composants sont exploitées avec beaucoup plus d’efficacité. L’avantage majeur de cette approche est qu’une fois que les données ont été créées, elles peuvent être adaptées de manière totalement flexible.

 

Cela signifie qu’un seul modèle générique est créé par famille de composants. En utilisant des paramètres prédéfinis à partir de ce modèle, d’autres composants peuvent ensuite être créés automatiquement, quelles que soient la taille et la configuration voulues.

 

Au final :

  • vous obtenez des modèles CAO de vos composants à l’échelle ;
  • vous gagnez beaucoup de temps sur la création de données ;
  • vous pouvez aussi bien gérer de simples variations homothétiques que des configurations très complexes au sein d’une même famille de composants.

 

Mise en avant de la logique de configuration de vos produits

Un système intelligent pour une flexibilité optimale

Les paramètres permettant de décrire et caractériser vos produits sont souvent très nombreux et la logique qui définit les relations entre tous ces paramètres est extrêmement complexe. Ainsi, votre catalogue produit doit gérer des photos, des désignations, des dimensions, des classifications, des règles de configurations, des documents techniques et marketing, des notices de montage, des certificats de conformité, des données logistiques et commerciales, etc.

Et tous ces différents paramètres doivent être pris en compte dès le début du processus de création de votre catalogue 3D. Avec TraceParts, vous êtes dans les meilleures conditions pour le faire, car la technologie TraceParts vous offre des possibilités illimitées pour gérer des configurations et des caractéristiques spécifiques des composants.

 

C’est précisément dans cet esprit que TraceParts a développé la structure PartsXML. Ce type de description sert à établir la relation entre les meta-données et la géométrie.

 

TraceParts garantit une compatibilité CAO très large. Autrement dit, il est possible de l’importer dans n’importe quel système de CAO actuellement disponible sur le marché.

 

Exemple de création de données paramétriques appliquée à un roulement à billes
Les différentes références d’une famille de roulements à billes ont une forme identique. Les seules différences résident dans leur arbre et leur diamètre externe, ainsi que dans leur largeur.
À l’aide de ces trois paramètres, il est possible de créer des roulements de n’importe quelle taille pour cette famille à partir d’un modèle unique.
Les données pertinentes sont répertoriées dans un tableau et pour créer une taille particulière, il suffit de sélectionner la ligne correspondante du tableau.

 

En outre, cette structure enregistre la configuration des produits. Vous pouvez ainsi créer également des configurations complexes.

 

Vous pouvez accéder aux données sources à partir de différentes applications (CD, internet, configurateurs). Au moment de sélectionner un composant, les utilisateurs sont guidés dans le processus de sélection à l’aide des critères spécifiés. Cette méthode garantit que le composant sélectionné existe réellement. Les processus de conception et de commande sont ainsi nettement plus efficaces pour vos futurs clients.

 

 

La technologie TraceParts est standardisée sur le format XML (eXtended Markup Language) très ouvert. Ainsi, vos données sont véritablement indépendantes de toute application logicielle (catalogue électronique, configurateur de produits, bibliothèque CAO, etc.).

 

Votre investissement dans la technologie de création de données TraceParts est sûr et sécurisé !