Cilindros hidráulicos compactos AC-A1

Fabricante ACEL - Automação Industrial
Descrição Cilindro modelo AC-A1, com êmbolo de Ø125 mm, haste de Ø70 mm, com rosca macho, dimensão X = 82 mm, sem amortecimento, vedações em Buna, curso de 30 mm
Referência AC-A1/125-704C082B30
Omniclass number C23.100.T10
Sélection de produit
Selector Ø Êmbolo (mm) Ø Haste (mm) EE (mm) US (mm) E (mm)
1 25 16 5 60 50
2 32 18 8 75 66
3 40 22 10 90 76
4 50 28 10 100 86
5 63 36 12 120 106
6 80 45 14 150 130
7 100 56 14 170 155
8 125 70 14 200 182
Ø Êmbolo (mm)
Ø Haste (mm)
EE (mm)
US (mm)
E (mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
ACEL - Industrial Automation With 22 years of experience in providing industrial automation services, Acel has established itself as a serious and cutting-edge company that thinks of the customer as a partner.
ACEL - Automação Industrial
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page