webleads-tracker

Accueil > Restez informé ! > Communiqués 2012 > pewag et TraceParts présentent une première mondiale dans la technologie de levage

La gamme unique de points de butée Profilift Winner PLGW de pewag permet un montage et un démontage sans outils

pewag logo Amberg, Allemagne – 20 Novembre 2012 – pewag a récemment enrichi son portefeuille de chaînes de levage en y ajoutant des points de butée de qualité remarquable. Aujourd’hui, TraceParts et pewag présentent pour la première fois une innovation mondiale : la gamme unique de points de butée Profilift Winner PLGW de pewag, qui permet un montage et un démontage sans outils.

 

Cette nouveauté découle de la mise au point d’un système de verrouillage développé et breveté par pewag. Ainsi, la gamme Profilift Winner PLGW de pewag peut être serrée manuellement et alignée dans la direction du chargement, sans outils supplémentaires, facilement, rapidement et en toute rentabilité. Cette innovation est idéale pour les fréquents montages et démontages, car elle offre une très grande flexibilité d’utilisation.

 

 

 

Le point de levage est une vis à anneau pivotant sur 360 °qui permet d’aligner le crochet dans n’importe quelle direction. La vis spéciale brevetée et interchangeable est intégralement testée aux fissures et protégée contre la corrosion. Outre la taille de filetage et la capacité de charge maximale, chaque point de levage est estampillé d’un numéro de série individuel permettant la traçabilité. La gamme Profilift Winner PLGW de pewag est développée conformément aux dernières normes et offre une fiabilité et une durabilité maximales, même dans les conditions d’utilisation les plus extrêmes.

 

Pour répondre aux besoins des clients et aux diverses applications, cet innovant point d’ancrage de pewag est disponible dans un grand nombre de capacités de charge. Pour en savoir plus sur la gamme Profilift Winner PLGW de pewag, ainsi que sur le portefeuille de points de levage 3D de pewag, rendez-vous sur : www.pewagchain.fr

 

lifting point Pewag

À propos de pewag

pewag s’appuie sur plusieurs siècles d’expérience dans la fabrication de chaînes et de leurs composants : la toute première trace documentée de son existence évoque sa forge de Brückl, en Allemagne, et remonte à 1479. Depuis, le groupe pewag est devenu l’un des principaux fabricants de chaînes au monde. Aujourd’hui, son succès repose sur des produits à la pointe de la technologie, à la conception et à la qualité irréprochables.   Les domaines d’activités de pewag concernent essentiellement les chaînes à neige, les chaînes forestières, les chaînes pour convoyeurs et palans, les produits de bricolage, l’ingénierie, les chaînes et accessoires de levage et d’amarrage, et les chaînes de protection pour pneus. Ce large éventail de produits de qualité est le fruit de ses sites de production les plus modernes en Europe.

 

À propos de TraceParts

TraceParts est spécialiste du contenu numérique 3D pour la conception et l’ingénierie, offrant des solutions web professionnelles pour les configurateurs de produits, les catalogues électroniques et les bibliothèques de composants CAO. Appartenant au Groupe Trace fondé en 1989, TraceParts apporte une visibilité marketing très performante aux fabricants de composants tout en augmentant la valeur de leurs données produits. Le portail TracePartsOnline.net est utilisé gratuitement en 24 langues par des millions d’utilisateurs, offrant des centaines de catalogues et des millions de modèles CAO et fiches techniques pour l’industrie en matière de conception, achat, fabrication ou maintenance. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.traceparts.com

News




Recevez les mises à jour mensuelles des derniers modèles CAO téléchargeables sur la plateforme CAO TraceParts

Inscrivez-vous dès maintenant !