TraceParts propose des solutions logicielles intelligentes pour mettre en place le processus de création de données.
Pour vos clients, le principal avantage est qu'ils accèdent non seulement à des modèles CAO parfaitement exacts, mais également à de nombreuses informations supplémentaires sur vos produits.
La création de données paramétriques permet de gagner du temps
Un modèle pour toutes les tailles
Grâce à la création d'un gabarit générique pour toutes les tailles, les similitudes au sein d'une famille de composants sont exploitées avec beaucoup plus d'efficacité. L'avantage majeur de cette approche est qu'une fois que les données ont été créées, elles peuvent être adaptées de manière flexible.
Cela signifie qu'un seul modèle générique est créé par famille de composants. En utilisant des paramètres prédéfinis à partir de ce modèle, d'autres composants peuvent ensuite être créés automatiquement, quelles que soient la taille et la configuration voulues. :
Au final :
vous obtenez des modèles CAO de vos composants à l'échelle ;
vous gagnez beaucoup de temps sur la création de données ;
vous pouvez aussi bien gérer de simples variations homothétiques que des configurations complexes au sein d'une même famille de composants. Mise en avant de la logique des produits
Un système intelligent pour une flexibilité accrue
Parfois, les paramètres et les relations qu'ils entretiennent entre eux sont extrêmement complexes. Ces paramètres sont :
des désignations ;
des tailles ;
des classifications ;
des dépendances et relations entre composants ;
le maniement ;
diverses pièces de fixation dépendant de la taille.
Ces différents paramètres doivent être pris en compte lors du processus de création de données.
Avec TraceParts, vous êtes dans les meilleures conditions pour le faire, car la technologie TraceParts vous offre des possibilités illimitées pour créer des configurations et des caractéristiques spécifiques des composants.
C'est précisément dans cet esprit que TraceParts a développé la structure PartsXML. Ce type de description sert à établir la relation entre les meta-données et la géométrie.
TraceParts garantit une compatibilité CAO très large. Autrement dit, il est possible de l'importer dans n'importe quel système de CAO actuellement disponible sur le marché.
|
Exemple de création de données paramétriques appliquée à un roulement à billes Les différentes références d'une famille de roulements à billes ont une forme identique. Les seules différences résident dans leur arbre et leur diamètre externe, ainsi que dans leur largeur. À l'aide de ces trois paramètres, il est possible de créer des roulements de n'importe quelle taille pour cette famille à partir d'un modèle unique. Les données pertinentes sont répertoriées dans un tableau et pour créer une taille particulière, il suffit de sélectionner la ligne correspondante du tableau. |
En outre, cette structure enregistre la configuration des produits. Vous pouvez ainsi créer également des configurations complexes.
Vous pouvez accéder aux données sources à partir de différentes applications (CD, internet, configurateurs). Au moment de sélectionner un composant, les utilisateurs sont guidés dans le processus de sélection à l'aide des critères spécifiés. Cette méthode garantit que le composant sélectionné existe réellement. Les processus de conception et de commande sont ainsi nettement plus efficaces pour vos futurs clients.
La technologie TraceParts est standardisée sur le format XML (eXtended Markup Language) très ouvert. Ainsi, vos données sont véri-tablement indépendantes de toute application logicielle (catalogue électronique, configuration de produit, bibliothèque CAO, etc.).
Votre investissement dans la technologie de création de données TraceParts est sûr et sécurisé !

Accueil
Contact