tracepartsonline.net > Lista de los catálogos 3D de piezas






Contenido del catálogo de piezas en tracepartsonline.net

LEGRAND - Global specialist in electrical and digital building infrastructures




 - Interrupteurs différentiels DX³-ID - Protection des départs - arrivée haut / départ bas - Bipolaires 230 V~ - Vis/vis - Type A

Interrupteurs différentiels DX³-ID - Protection des départs - arrivée haut / départ bas - Bipolaires 230 V~ - Vis/vis - Type A
LEGRAND - Interrupteurs différentiels DX³-ID - Protection des départs - arrivée haut / départ bas - Bipolaires 230 V~ - Vis/vis - Type A
List of part numbers



 - Interrupteurs différentiels DX³-ID - Protection des départs - arrivée haut / départ bas - Tétrapolaires 400 V~ - Vis/vis - Type A

Interrupteurs différentiels DX³-ID - Protection des départs - arrivée haut / départ bas - Tétrapolaires 400 V~ - Vis/vis - Type A
LEGRAND - Interrupteurs différentiels DX³-ID - Protection des départs - arrivée haut / départ bas - Tétrapolaires 400 V~ - Vis/vis - Type A
List of part numbers



 - RCDs DX - Top input, Bottom output - 2-pole 230 VAC - screw terminals - A type - 30 mA

RCDs DX - Top input, Bottom output - 2-pole 230 VAC - screw terminals - A type - 30 mA
LEGRAND - RCDs DX - Top input, Bottom output - 2-pole 230 VAC - screw terminals - A type - 30 mA
List of part numbers



 - RCDs DX - Top input, Bottom output - 4-pole 400 VAC - screw terminals - A type - 30 mA

RCDs DX - Top input, Bottom output - 4-pole 400 VAC - screw terminals - A type - 30 mA
LEGRAND - RCDs DX - Top input, Bottom output - 4-pole 400 VAC - screw terminals - A type - 30 mA
List of part numbers



 - RCDs DX - Top input, Bottom output - 4-pole 400 VAC - screw terminals - A type - 300 mA

RCDs DX - Top input, Bottom output - 4-pole 400 VAC - screw terminals - A type - 300 mA
LEGRAND - RCDs DX - Top input, Bottom output - 4-pole 400 VAC - screw terminals - A type - 300 mA
List of part numbers



 - RCDs DX - Top input, top output - 2-pole 230 VAC - Spring terminals - A type - 30 mA

RCDs DX - Top input, top output - 2-pole 230 VAC - Spring terminals - A type - 30 mA
LEGRAND - RCDs DX - Top input, top output - 2-pole 230 VAC - Spring terminals - A type - 30 mA
List of part numbers







<<Volver a la lista de catálogos de piezas


> LEGRAND
> Appareils modulaires Lexic
> Interrupteurs
> Inter.-sectionneurs modulaires Lexic
> Disjoncteurs
> Disjoncteurs moteurs
> Auxiliaires
> Disjoncteurs uni + neutre DNX 4 500 A
> Disjoncteurs DX 6000 A / 10 kA
> Uni + Neutre - Courbe B
> Bipolaires - Courbe B
> Tripolaires - Courbe B
> Tetrapolaires - Courbe B
> Uni + Neutre - Courbe C
> Unipolaire - Courbe C
> Bipolaires - Courbe C
> Tripolaires - Courbe C
> Tetrapolaires - Courbe C
> Bipolaires - Courbe D
> Tripolaires - Courbe D
> Tetrapolaires - Courbe D
> Disjoncteurs DX-H 10 000 A / 25 kA
> Unipolaire - Courbe B
> Bipolaires - Courbe B
> Tripolaires - Courbe B
> Tetrapolaires - Courbe B
> Unipolaire - Courbe C
> Bipolaires - Courbe C
> Tripolaires - Courbe C
> Tetrapolaires - Courbe C
> Tetrapolaires - Courbe D
> Disjoncteurs DX-L 25 000 A / 50 kA
> Unipolaires
> Bipolaires
> Tripolaires
> Tétrapolaires
> Disjoncteurs DX-MA magnétique seul
> Disjoncteurs DNX³ 4500 A / 4,5 kA
> Uni + Neutre - Courbe C
> Uni + Neutre - Courbe D
> Disjoncteurs DX³ 4500 A / 6 kA
> Uni + neutre - Courbe C
> Tripolaires - Courbe C
> Tétrapolaires - Courbe C
> Disjoncteurs DX³ 6000 A / 10 kA
> Unipolaire - Courbe B
> Uni + Neutre - Courbe B
> Bipolaires - Courbe B
> Tripolaires - Courbe B
> Tetrapolaires - Courbe B
> Unipolaire - Courbe C
> Uni + Neutre - Courbe C
> Bipolaires - Courbe C
> Tripolaires - Courbe C
> Tetrapolaires - Courbe C
> Unipolaire - Courbe D
> Bipolaires - Courbe D
> Tripolaires - Courbe D
> Tetrapolaires - Courbe D
> Disjoncteurs DX³ 10 000 A / 16 kA
> Unipolaire - Courbe B
> Bipolaires - Courbe B
> Tripolaires - Courbe B
> Tetrapolaires - Courbe B
> Unipolaire - Courbe C
> Uni + Neutre - Courbe C
> Bipolaires - Courbe C
> Tripolaires - Courbe C
> Tetrapolaires - Courbe C
> Bipolaires - Courbe D
> Tripolaires - Courbe D
> Tetrapolaires - Courbe D
> Disjoncteurs DX³ - 25 kA
> Bipolaires - Courbe B
> Tripolaires - Courbe B
> Tetrapolaires - Courbe B
> Unipolaire - Courbe C
> Bipolaires - Courbe C
> Tripolaires - Courbe C
> Tetrapolaires - Courbe C
> Bipolaires - Courbe D
> Tripolaires - Courbe D
> Tetrapolaires - Courbe D
> Disjoncteurs DX³ - 36 kA
> Bipolaires - Courbe C
> Tripolaires - Courbe C
> Tetrapolaires - Courbe C
> Disjoncteurs DX³ - 50 kA
> Bipolaires - Courbe B
> Tetrapolaires - Courbe B
> Bipolaires - Courbe C
> Tripolaires - Courbe C
> Tetrapolaires - Courbe C
> Bipolaires - Courbe D
> Tripolaires - Courbe D
> Tetrapolaires - Courbe D
> Disjoncteurs DX³-MA magnétique seul
> Accessoires
> Commandes motorisées
> Blocs diff. adaptables pour DX et DX-H
> Bipolaires type AC
> Tripolaires type AC
> Tetrapolaires type AC
> Bipolaires type A
> Tripolaires type A
> Tetrapolaires type A
> Bipolaires type Hpi
> Tripolaires type Hpi
> Tetrapolaires type Hpi
> Blocs diff. adaptables pour DX-L
> Blocs diff. adaptables pour DX³
> Bipolaires type AC
> Tripolaires type AC
> Tetrapolaires type AC
> Bipolaires type Hpi
> Tripolaires type Hpi
> Tetrapolaires type Hpi
> Appareils de commande
> Contacteurs domestiques
> Contacteurs de puissance
> Bobine 24 V
> Bobine 230 V
> Auxiliaires pour contacteurs
> Inter.-sectionneurs modulaires Lexic
> Poussoirs - Interrupteurs à poussoir
> Relais temporisés
> Prises de courant
> Prises courants forts domestiques
> Appareils de signalisation
> Voyants
> Disjoncteurs différentiels
> Auxiliaires et accessoires
> Disjoncteurs diff. monoblocs DX 6 000 A / 10 kA
> Uni + neutre 10 mA
> Bipolaires 10 mA
> Uni + neutre 30 mA
> Bipolaires 30 mA
> Tetrapolaires 30 mA
> Uni + neutre 300 mA
> Bipolaires 300 mA
> Tetrapolaires 300 mA
> Disjoncteurs diff. DX³ 4500 A / 6 kA
> Disjoncteurs diff. monoblocs DX³ 6 000 A / 10 kA
> Uni + neutre
> Bipolaires
> Tétrapolaires
> Interrupteurs différentiels
> Lexic type AC raccordement direct par peigne
> Lexic type AC à raccordement standard
> Lexic type Hpi raccordement direct par peigne
> Lexic type A raccordement direct par peigne
> Lexic type A à raccordement standard
> Lexic type HPI 30 mA
> Accessoires divers
> Accessoires
> Mesure et comptage
> Appareils de mesure
> Transformateurs
> Commutateurs à cames
> Voltmètres
> Ampèremètres
> Centrale de mesure
> Compteurs d'énergie
> Compteurs horaires
> Alimentations et transformateurs
> Disjoncteurs
> Pour transfos CNOMO
> Transformateurs d'installation BT/BT
> Autotransformateurs
> Triphasés protégés
> Triphasés nus
> Monophasés protégés
> d'isolement
> Monophasés
> Triphasés
> de séparation de circuit
> Monophasés
> Triphasés
> de sécurité
> Monophasés
> Triphasés
> Transformateurs d'équipement
> Transfos CNOMO avec 1 écran (version ll)
> Transfos TFCE avec protection integrée
> Transfos CNOMO avec 2 écrans (version l)
> Transfos d'équipement compact monophasés
> Transfos de séparation de circuit
> Transfos de sécurité
> Transfos de commande et signalisation monophasés
> Transfos de commande et securité 24 V
> Transfos de commande et séparation circuit
> Alimentations
> Stabilisées filtrées secourues 230V
> Redressées mono filtrées 230-400 V
> Standards
> modulaires LEXIC
> Stabilisées filtrées
> A découpage mono et triphasées
> Linéaires monophasées 230-400 V
> Stabilisées filtrées CNOMO 230-400/ 24V
> Redressées mono non filtrées 230-400 V
> Redressées triphasées non filtrées 400 V
> Coupure, protection
> Disjoncteurs boîtiers moulés
> Disjoncteurs boîtiers moulés
> Platines
> Disjoncteurs boîtiers moulés DPX
> DPX 125
> DPX 160
> DPX 250
> DPX 250 ER
> DPX-H 250
> DPX 630
> DPX-H 630
> DPX 1250
> DPX-H 1250
> DPX 1600
> DPX-H 1600
> Disjoncteurs boîtiers moulés DPX³
> DPX³ 160
> DPX³ 250
> Blocs différentiels pour DPX
> Relais différentiels et tores
> Commandes motorisées
> Boîtier de test pour disj. électroniques
> Auxiliaires de commande pour DPX AB
> Commandes rotatives/cadenassage/serrures
> Directe standard
> Directe d'urgence
> Déportée sur porte standard
> Déportée sur porte d'urgence
> Equipement version extractible et débrochable
> Bases pour prise avant
> Bases pour prise arrière
> DPX-I : versions extractible, débro, inverseur
> Bases pour inverseurs de source
> Sectionneurs fusibles de puissance
> C/C sectionneurs Lexic / SP et cartouches indust.
> Coupe-circuits
> Interrupteurs/sectionneurs de puissance
> Interrupteurs-sectionneurs Vistop 63 à 800 A
> Fixation sur rail modulaire ou à vis 32A
> Fixation sur rail modulaire ou à vis 63 à 160 A
> Fixation à vis 160 à 800 A
> Accessoires Vistop sur rail modulaire ou à vis
> Accessoires Vistop 160 à 800 A
> Interrupteurs à déclenchement libre DPX-I
> Interrupteurs-sectionneurs à déclenchement libre
> Interrupteurs à déclenchement libre DPX³-I
> Interrupteurs-sectionneurs à déclenchement libre
> Interrupteurs-sectionneurs DPX-IS
> Inter-sectionneurs avec ou sans déclenchement
> Commandes rotatives
> Interrupteurs ouverts DMX³-I
> Interrupteurs
> module industriel
> A encastrer
> Disjoncteurs de branchement EDF
> Tarif jaune, DPX-AB
> Disjoncteurs
> Tarif jaune, DPX³-AB
> Disjoncteurs
> Boîtiers d'automatisme
> Auxiliaires de commande
> Disjoncteurs ouverts
> Disjoncteurs 50 kA
> Disjoncteurs 65 kA
> Disjoncteurs 100 kA
> Transformation : fixe - débrochable
> Auxiliaires de commande et de signalisation
> Blocs d'interverrouillage pour inversion de source
> Composants de commande et signalisation
> Interrupteurs/sectionneurs rotatifs
> Complets
> Encastrés cadenassables
> Saillie avec commande rompue cadenassable
> Composables
> Eléments de base
> Eléments additionnels
> Manettes
> Mini-commutateurs
> Interrupteurs et inverseurs
> Commutateurs de direction et de mesure
> Commutateurs à cames
> Fixation par vis sur porte
> Fixation centrale diamètre 22 sur porte
> Boutons
> Têtes lumineuses
> Pour bouton-poussoir
> Pour bouton tournant
> Pour "coup de poing"
> Voyants
> Têtes non lumineuses
> Pour bouton-poussoir
> Pour bouton tournant
> Pour "coup de poing" coupure d'urgence
> Pour "coup de poing" arret d'urgence à accrochage
> Applications spéciales
> Corps complets pour têtes lumineuses
> A languette
> Bornes à ressort
> Bornes à vis
> Corps complets pour têtes non lumineuses
> A languette
> Bornes à ressort
> Bornes à vis
> Appareils complets
> Lumineux
> Boutons tournants
> Double touche
> Impulsion
> Voyants
> Non lumineux
> Boutons tournants
> Coup de poing
> Double touche
> Impulsion
> Blocs complémentaires
> Blocs pour têtes lumineuses
> Bornes à ressort
> Bornes à vis
> Etriers
> Blocs pour têtes non lumineuses
> Bornes à ressort
> Bornes à vis
> Etriers
> Voyants de signalisation
> Voyants monocorps à LED
> Voyants monocorps pour lampe BA9S
> Blocs pour têtes lumineuses
> Bornes à ressort
> Bornes à vis
> Etriers
> Corps complets pour têtes lumineuses
> A languette
> Bornes à ressort
> Bornes à vis
> Têtes
> Composants de câblage
> Disjoncteurs boîtiers moulés
> Distribution XL - Part Jusqu'à 1600 A
> Bases support pour DPX
> Matériels et accessoires de jonction
> Viking 3 a vis étrier
> Accessoires
> Blocs de jonction
> Modules à diodes
> Modules de commande
> Blocs électroniques
> Blocs pour conducteurs de protection
> Viking 3 à vis étrier
> UL 94 VO
> Blocs de puissance
> Standards jusqu'à 70²
> Fonctions diverses
> De puissance pour câble, barre ou cosse
> Sectionnables
> Pour capteurs actionneurs
> Pour conducteurs de neutre (bleu)
> Pour conducteurs de protection
> Pour circuits spécifiques
> Pour circuits non interrompus (orange)
> Accessoires
> De passage
> PNT
> Viking 3 à ressort de 1,5 à 16²
> Blocs standards
> Blocs de neutre
> Sectionnables
> Accessoires
> Viking 3 à ressort
> De passage
> Pour conducteurs de protection
> Sectionnables
> A Fonction
> Accessoires
> Coffrets et armoires d'équipement
> Armoires
> Armoires VDI 19"
> Grille guide-câbles
> Equipements communs pour armoires Altis
> Plaques
> Réalisation de chassis
> Altis inox IP 66 - IK 10
> Plaques
> Rails
> Traverses
> Supports
> Kit de brassage
> Marina polyester monobloc IP 65 - IK 10
> Armoires
> Plaques
> Réalisation de châssis
> Armoires 19" et PC IP 55 - IK10
> Plaques
> Glissières
> Equip. communs pour coffrets Atlantic et Marina
> Chauffage
> Accessoires
> Gestion thermique
> Ventilation
> Pupitres de commande Atlantic axis IP 55
> Coffrets de commande
> Supports
> Coffrets
> Boîtiers d'équipement industriels
> Boîtiers plastiques IP 66 - IK 08
> Boîtiers plastiques IP 55 - IK 07
> Boîtiers plastiques IP 55 - IK 08
> Accessoires pour boîtiers plastique
> Boîtiers industriels Atlantic métal
> Boîtiers industriels Atlantic inox
> Accessoires pour boîtiers industriels Atlantic
> Coffrets Atlantic inox IP 66 - IK 10
> Coffrets inox porte pleine
> Coffrets inox porte vitrée
> Atlantic métalliques IP 55-IK 10
> Coffrets RAL 7035 porte pleine
> Coffrets RAL 7035 porte vitrée
> Accessoires
> Coffrets Marina polyester IP 66 - IK 10
> Coffrets RAL 7035 - porte pleine
> Coffrets RAL 7035 - porte vitrée
> Coffrets RAL 7035 - anti-adhérent
> Equip. communs pour coffrets Atlantic et Marina
> Plaques perforées
> Plaques pleines
> Plaques pour montage DPX - Vistop
> Chassis avec plastrons isolants
> Montants profilés
> Rail -traverses
> Portes internes - RAL 7035
> Boîtes de dérivation
> Boîtes dérivation étanches IP 55 Plexo
> Boîtes rectangulaires
> Accessoires pour boîtiers plastique
> Pupitres de commande
> Pupitres monoblocs
> Pupitres composables
> Armoires basses
> Dosserets
> Consoles
> Couvercles
> Pupitres consoles
> Prises industrielles
> Prises de courant
> Hypra IP 44
> Prisinter
> Socles de prise
> Socles de prise de courant saillie monobloc 63 A
> Socles de connecteur
> Hypra IP 66/67
> Socles de connecteur
> Socles de tableau
> Hypra IP 66/67-55
> Socles de connecteur
> Socles de tableau
> Socles de prise
> P17 IP 44
> Socles de prise de tableau
> Socles de connecteur saillie
> P17 IP 66/67
> Socles de connecteur saillie
> Socles de tableau
> Transfert direct Martin lunel / Hypra
> Socles de prise
> Coffrets de prises
> Hypra IP 44
> Socles de prise
> Socles de prise à entraxe unifié
> Hypra IP 66/67
> Socles de prise à entraxe unifié
> Connexions
> Connecteurs multipôles
> Connecteurs multipoles Hypra 10 à 32 A
> Kits mâles + femelles
> Embases femelles
> Embases mâles
> Fiches, prolongateurs et connecteurs
> Hypra IP 44
> Hypra
> Prises de courant
> Hypra IP 44
> Prisinter
> P17 IP 66/67
> Socles de connecteur saillie
> Armoires industrielles
> Equip. communs pour armoires Altis
> Réalisation de chassis
> Montants profilés
> 19" et PC
> Armoire 19" Altis
> Chassis pivotants 19"
> Montants 19"
> Armoire PC et chassis
> Equipement pour armoires 19 et PC
> Tablettes
> Altis inox IP56 et 55 - IK10
> Altis assemblables inox
> Armoires
> Panneaux latéraux
> Altis monobloc inox
> Socles
> Altis métal IP55 - IK10
> Armoires Altis assemblables
> Kit socles
> Accessoires
> Armoires RAL 7035
> Armoires RAL 7035 avec plaque pleine
> Armoires RAL 7035 avec porte vitrée
> Armoires RAL 7035 porte avant/arrière
> Panneaux latéraux
> Armoires Altis monoblocs
> Armoires RAL 7035
> Armoires RAL 7035 avec plaque pleine
> Toits
> Equipements communs pour armoires Altis
> Cloisons de séparation et d'isolement
> Plaques
> Plaques intermédiaires
> Plaques Lina 12,5
> Plaques partielles Lina 12,5
> Plaques partielles Lina 25
> Plaques pleines
> Réalisation de chassis
> Rail Lina 25 pour chassis
> Supports charges lourdes
> Tablettes écritoires