Creación de datos: Datos paramétricos

"Hemos seleccionado TraceParts para nuestra solución de material estándar dada la facilidad de manejo de la interfaz de usuario y la voluntad de TraceParts de personalizar su solución en función de nuestro entorno de CAD y de PDM.
De este modo, nuestros ingenieros pueden seleccionar rápidamente el material aerospacial militar, industrial y comercial homologado y concentrarse en el valor añadido a los productos de nuestra empresa."
Kevin O’Brien, responsable de las especificaciones y de los componentes estándar de Northrop-Grumman

TraceParts propone soluciones inteligentes de software para poner en marcha el proceso de creación de datos.

Para sus clientes, la principal ventaja es que ellos no sólo acceden a modelos CAD perfectamente exactos, sino que además acceden a numerosas informaciones complementarias acerca de sus productos.

La creación de datos paramétricos permite ahorrar tiempo
Un modelo para todos los tamaños
Gracias a la creación de un gálibo genérico para todos los tamaños, las similitudes en el seno de una familia de componentes se explotan con mucha más eficacia. La principal ventaja de este enfoque es que una vez creados los datos, estos pueden adaptarse de manera flexible.
Esto significa que sólo se crea un modelo genérico por cada familia de componentes. Utilizando parámetros predefinidos a partir de este modelo, después pueden crearse otros componentes de forma automática, sea cual sea su configuración y su tamaño deseados. :

Finalmente:
  •  obtiene modelos CAD de sus componentes a escala;
  •  ahorra mucho tiempo en la creación de datos;
  •  puede gestionar tanto variaciones homotéticas simples, como configuraciones complejas en el seno de una misma familia de componentes.

Promoción de la lógica de los productos
Un sistema inteligente para una flexibilidad incrementada
A veces, los parámetros y las relaciones que mantienen entre ellos son extremadamente complejos. Estos parámetros son:

  denominaciones;

  tamaños;

  clasificaciones;

  dependencias y relaciones entre componentes;

  el manejo;

  diversas piezas de fijación según el tamaño.

Estos diferentes parámetros deben tenerse en cuenta durante el proceso de creación de datos.
Con TraceParts, se encuentra en las mejores condiciones para hacerlo, ya que la tecnología TraceParts ofrece posibilidades ilimitadas para crear configuraciones y características específicas de los componentes.

Precisamente con este espíritu, TraceParts ha desarrollado la estructura PartsXML. Este tipo de descripción sirve para establecer la relación entre los metadatos y la geometría.

TraceParts garantiza una compatibilidad CAD muy amplia. Dicho de otro modo, es posible importarlo en cualquier sistema de CAD actualmente disponible en el mercado.


Ejemplo de creación de datos paramétricos aplicada a un rodamiento de bolas
Las distintas referencias de una familia de rodamiento de bolas tienen una forma idéntica. Las únicas diferencias residen en su árbol y su diámetro externo, así como en su anchura.
Con la ayuda de estos tres parámetros, es posible crear rodamientos de cualquier tamaño para esta familia y a partir de un modelo único.
Los datos pertinentes se inscriben en un tablón y para crear un tamaño particular, basta con seleccionar la línea correspondiente en el tablón.


Además, esta estructura graba la configuración de los productos. Así, puede crear también configuraciones complejas.

Puede acceder a los datos de origen a partir de las distintas aplicaciones (CD, Internet, configuradores). En el momento de seleccionar un componente, los usuarios son guiados en el proceso de selección con la ayuda de criterios específicos. Este método garantiza que el componente seleccionado exista realmente. Los procesos de diseño y de pedido son mucho más eficaces para sus futuros clientes.

La tecnología TraceParts está estandarizada en un formato XML (eXtended Markup Language) muy abierto. De este modo, sus datos son realmente independientes de cualquier aplicación informática (catálogo electrónico, configuración de producto, biblioteca CAD, etc.).

¡Su inversión en la tecnología de creación de datos TraceParts está segura y garantizada!



arriba