![]() Inhalt des Bauteilekatalogs auf tracepartsonline.net HALDER-Normalien - Hersteller von Normalien![]() EH 22720. Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel, plan, mit Feingewinde HALDER-Normalien - EH 22720. Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel, plan, mit Feingewinde List of part numbers ![]() EH 22720. Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, volle Kugel, mit Feingewinde HALDER-Normalien - EH 22720. Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, volle Kugel, mit Feingewinde List of part numbers <<Zurück zur Liste der Bauteilkataloge > HALDER-Normalien > Normalien > Maschinen- und Vorrichtungsteile > EH 22030. Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Innensechskant > EH 22030. Federnde Druckstücke, mit Kugel und Innensechskant > EH 22030. Federnde Druckstücke mit Kugel, Kopf und Innensechskant > EH 22040. Federnde Druckstücke, Kunststoffausführung > EH 22050. Federnde Druckstücke, mit Kugel und Schlitz > EH 22050. Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Schlitz > EH 22050. Federnde Druckstücke, mit Kugel und Kopf > EH 22060. Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Innensechskant > EH 22060. Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Innensechskant und Abdichtung > EH 22070. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung > EH 22070. Federnde Druckstücke, lange Ausführung > EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, mit Bund > EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, ohne Bund > EH 22090. Federnde Druckstücke, doppelseitig > EH 22100. Federhülsen > EH 2B020. Federnde Drückstücke, mit Bolzen und Schlitz, UNC/UNF (INCH) > EH 2B030. Federnde Drückstücke, mit Bolzen und Innensechskant, UNC/UNF (INCH) > EH 2B050. Federnde Drückstücke, mit Kugel und Schlitz, UNC/UNF (INCH) > EH 22110. Rastbolzen Miniraster > EH 22110. Rastbolzen kompakt, mit Sechskantbund > EH 22110. Rastbolzen kompakt, mit Sechskantbund und Arretierung > EH 22110. Aufnahmebuchsen für Rastriegel und Rastbolzen > EH 22110. Haltestücke Druckguss, für Rastriegel und Rastbolzen > EH 22110. Rastbolzen mit Anschraubflansch, horizontal > EH 22120. Rastbolzen, mit Sechskantbund > EH 22120. Rastbolzen, mit Sechskantbund und Arretierung > EH 22120. Rastbolzen, ohne Sechskantbund > EH 22120. Rastbolzen, schweißbar > EH 22120. Rastbolzen, mit Sechskantbund, kurz > EH 22120. Distanzringe für Rastbolzen > EH 22120. Rastbolzen, mit Anschraubflansch > EH 22120. Rastbolzen, einfache Ausführung > EH 22120. Rastbolzen, für dünnwandige Teile > EH 22120. Rastriegel > EH 22120. Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen > EH 22120. Rastriegel, mit Anschraubflansch > EH 22130. Präzisionsrastbolzen, mit zylindrischer Aufnahme > EH 22130. Präzisionsrastbolzen, mit konischer Aufnahme > EH 22140. Federnde Seitendrückstücke > EH 22150. Federnde Seitendrückstücke, glatt, ohne Abdichtung > EH 22150. Federnde Seitendrückstücke, glatt, mit Abdichtung > EH 22150. Exzenter für Seitendruckstücke, glatt > EH 22150. Federnde Seitendrückstücke, mit Gewinde, ohne Abdichtung > EH 22150. Federnde Seitendrückstücke, mit Gewinde, mit Abdichtung > EH 22200. Schnappverschlüsse, DIN 6310, Schnapper mit Feder > EH 22260. Türriegel > EH 22260. Spannriegel > EH 22270. Vorlegescheiben > EH 22280. Schwenkscheiben, DIN 6371 > EH 22290. Vorsteckscheiben, DIN 6372 > EH 22340./ EH 22350. Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit T-Griff > EH 22340./ EH 22350 Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit L-Griff > EH 22350. Kugeltragbolzen, selbstsichernd > EH 22350. Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen > EH 22360. Kugelspannbolzen > EH 22370./ EH 22380. Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, einfache Ausführung > EH 22370./ EH 22380. Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit elastischem Griff > EH 22370./ EH 22380. Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit verstellbarer Klemmlänge > EH 22370./ EH 22380. Kugelsperrbolzen, selbstsichernd > EH 22400. Steckbolzen, mit gefederten Kugel > EH 22400. Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen > EH 22540. Gewindestifte, DIN 6332, mit Druckzapfen > EH 22560. Druckstücke, DIN 6311 > EH 22570. Druckstücke, Kunststoff > EH 22570. Gewindestifte, mit Kugelzapfen > EH 22590. Gelenkteller > EH 22590. Gelenkteller > EH 22620. Grippers > EH 22620. Hartmetalleinsätze mit Passungsaufnahme > EH 22630. Aufnahme- und Auflagebolzen, DIN 6321 > EH 22630. Auflagebolzen, teilweise DIN 6321, alte Norm > EH 22630. Aufnahmebolzen, anschraubbar, ähnlich DIN 6321 > EH 22630. Aufnahmebolzen, mit Kugelansatz > EH 22640. Füße, DIN 6320, mit Gewindezapfen > EH 22680. Auflagebolzen, mit Riffel oder Spitze > EH 22680. Auflagebolzen, Stiftform > EH 22690. Bolzen > EH 22690. Auflagebolzen, verstellbar > EH 22700. Kugeldruckschrauben, verdrehgesichert, mit Kopf > EH 22700. Kugeldruckschrauben, verdrehgesichert, ohne Kopf > EH 22710. Kugeldruckschrauben, mit Kopf > EH 22720. Kugeldruckschrauben, ohne Kopf > EH 22720. Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, mit Feingewinde > EH 22720. Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, kurze Ausführung > EH 22730. Pendelauflagen > EH 22730. Pendelauflagen, mit Hartmetallkugel, geriffelt > EH 22740. Pendelauflagen, verstellbar > EH 22750. Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse > EH 22750. Toleranzringe > EH 22750. Kugelrollen mit Befestigungselementen > EH 22760. Druckschrauben > EH 22800. Positioniersensoren, pneumatisch > EH 22800. Positioniersensoren, pneumatisch, pendelnd > EH 22860. Ölschaugläser > EH 22880. Expander® Dichtstopfen > EH 22980. Augenschrauben, DIN 444, Form B > Spannelemente > EH 23010. Muttern für T-Nuten, DIN 508 > EH 23010. Muttern für T-Nuten, DIN 508 Rohling > EH 23010. Muttern für T-Nuten, DIN 508, mit Rutschsicherung > EH 23020. Muttern für T-Nuten, Ausführung lang > EH 23020. Muttern für T-Nuten, Ausführung >Rhombus< > EH 23030. Schrauben für T-Nuten, DIN 787 > EH 23040. Stiftschrauben, DIN 6379, für Muttern für T-Nuten > EH 23040. Stiftschrauben, DIN 6379, b1 lang, für Muttern für T-Nuten > EH 23050. Kugelscheiben/Kegelpfannen, DIN 6319 > EH 23050. Kugelscheiben/Kegelpfannen, Rostfreier Stahl ähnlich DIN 6319 > EH 23050. Kompakt Kugelscheiben/Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319 > EH 23060. Scheiben, DIN 6340, vergütet > EH 23060. Scheiben Präzisionsausführung > EH 23070. Sechskantmuttern, DIN 6330, (Höhe 1,5 d) > EH 23080. Sechskantmuttern mit Bund, DIN 6331, (Höhe 1,5 d) > EH 23080. Sechskantmuttern mit Kugelpfanne > EH 23090. Verlängerungsmuttern (Höhe 3d) > EH 23100. Mitnehmersteine > EH 23110. Feste Nutensteine > EH 23110. Feste Nutensteine mit zylindrischer Fixierung > EH 23110. Zentrierbolzen > EH 23110. Zentrierbolzen, abgesetzt > EH 23120. Lose Nutensteine, DIN 6323 > EH 23130. Flache Nutensteine > EH 23140. Spanneisen, DIN 6314, flach > EH 23150. Spanneisen, DIN 6315 B, gabelförmig > EH 23160. Spanneisen, DIN 6316, gekröpft > EH 23160. Spanneisen, abgesetzt > EH 23180. Spanneisen, mit abgeflachter Kugel > EH 23180. Spanneisen, mit Nase > EH 23190. Spanneisen, mit Schonplatte > EH 23200. Abstützelemente für Spanneisen > EH 23210. Niederzugspanner, mit gekröpften Spannhebel > EH 23210. Niederzugspanner ohne Hebel, mit Auflage > EH 23210. Halteleisten für Niederzugspanner > EH 23220. Ausgleichspanner > EH 23220. Abstützelemente > EH 23230. Richtspanner > EH 23240. Stabilspannbacken > EH 23250. Keil-Spannsegmente > EH 23260. Spannelemente Actima > EH 23270. Exzenter-Spannklemmen > EH 23280. Anschlagstücke, zylindrisch > EH 23290. Flachspanner > EH 23290. Pitbull®-Spannklemmen > EH 23300. Tiefspannbacken > EH 23300. Tiefspannbacken, hoch > EH 23310. Aufsitzspanner, Größe 25x35, mit Spannschraube > EH 23310. Aufsitzspanner, Größe 44x30 > EH 23310. Aufsitzspanner, Größe 40 > EH 23310. Positionierringe für Aufsitzspanner > EH 23310. Aufsitzspanner, Größe 60 > EH 23310. Höhenzylinder, für Aufsitzspanner > EH 23320. Schwimmspanner > EH 23340. Zentrierspannelemente > EH 23340. Zentrierspanndorne > EH 23370. Spannpratzen > EH 23380. Beidseitige Exzenterhebel, mit Achsbolzen > EH 23390. Exzenterhebel, mit Achsbolzen > EH 23390. Exzenterschnellspanner mit Innengewinde > EH 23390. Exzenterschnellspanner mit Schraube > EH 23400. Achsbolzen > EH 23410. Exzenterspannmodul mit Wellenaufnahme > EH 23470. Schraubböcke > EH 23480. Universal-Spannunterlagen > EH 23500. Spannunterlagen, DIN 6326, verstellbar mit Schrägverzahnung > EH 23690. Kompaktspanner > EH 23700. Spannelemente System > Bedienteile > EH 24100. Drehriegel einseitig > EH 24100. Drehriegel doppelseitig > EH 24300. Bügelgriffe > EH 24300. Bügelgriffe, Frontmontage > EH 24310. Bügelgriffe mit Auflagescheibe > EH 24320. Bügelgriffe Kunststoff > EH 24320. Bügelgriffe Kunststoff, Frontmontage > EH 24330. Handkurbeln, DIN 469, gerade > EH 24330. Handkurbeln, DIN 468, gekröpft > EH 24330. Handkurbeln > EH 24350. Griffstangen > EH 24360. Klemmmodul mit Wellenaufnahme > EH 24390. Verstellbare Klemmhebel, Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde > EH 24390. Verstellbare Klemmhebel, Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Schraube > EH 24400. Verstellbare Klemmhebel, mit Innengewinde > EH 24400. Verstellbare Klemmhebel, mit Schraube > EH 24420. Verstellbare Klemmhebel, mit Axiallager, mit Innengewinde > EH 24420. Verstellbare Klemmhebel, mit Axiallager, mit Schraube > EH 24430. Spannhebel > EH 24440. Verstellbare Spannhebel > EH 24450. Feste Ballengriffe, DIN 39 > EH 24460. Drehbare Ballengriffe, DIN 98 > EH 24470. Kegelgriffe, DIN 99 > EH 24470. Spannmuttern, geschweißt > EH 24480. Rändelmuttern, DIN 6303 > EH 24490. Knebelschrauben, DIN 6304, mit festem Hebel > EH 24500. Knebelschrauben, DIN 6306, mit losem Knebel > EH 24510. Knebelmuttern, DIN 6305, mit festem Knebel > EH 24530. Zylindergriffe, drehbar > EH 24540. Pilzgriffe > EH 24550. Konusknöpfe > EH 24560. Kugelknöpfe, DIN 319 > EH 24570. Scheibenhandräder, DIN 3670, mit Nut, Form K > EH 24580. Handräder, DIN 950, Grauguss > EH 24590. Handräder, DIN 950, Leichtmetall > EH 24600. Scheibenhandräder, Leichtmetall > EH 24610. Speichenhandräder, Leichtmetall > EH 24620. Kreuzgriffe, DIN 6335, Grauguss > EH 24620. Kreuzgriffe, DIN 6335, Grauguss, kunststoffbeschichtet > EH 24630. Kreuzgriffe, DIN 6335, Leichtmetall > EH 24640. Kreuzgriffe, DIN 6335, Kunststoff > EH 24650. Sterngriffe, DIN 6336, Grauguss > EH 24660. Sterngriffe, DIN 6336, Leichtmetall > EH 24670. Sterngriffe, DIN 6336, Kunststoff > EH 24690. Sterngriffe, Rostfreier Stahl > EH 24690. Sterngriffschrauben Rostfreier Stahl > EH 24700. Kreuzgriffe mit Axiallager > EH 24730. Kreuzgriffschrauben > EH 24740. Sterngriffschrauben > EH 24750. Sterngriffe, Thermoplast > EH 24750. Sterngriffschrauben, Thermoplast > EH 24760. Flache Rändelmuttern, DIN 467 > EH 24770. Flache Rändelschrauben, DIN 653 > EH 24780. Hohe Rändelmuttern, DIN 466 > EH 24790. Hohe Rändelschrauben, DIN 464 > EH 24820. Rändelhohlmuttern, Kunststoff > EH 24830. Rändelhohlschrauben, Kunststoff > Maschinenelemente > EH 25010. Abfrageelemente mit Initiatoraufnahme > EH 25020. Abfrageelemente mit Schaltstift, verdrehgesichert > EH 25050. Welle-Nabe-Spannsätze > EH 25070. Stellringe, mit Initiatoraufnahme > EH 25071. Stellringe mit Schnellverstellung > EH 25100. Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich > EH 25100. Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch > EH 25100. Schnellsteckkupplungen, mit Winkel- und Radialversatzausgleich > EH 25150. Gummi-Metall-Puffer > EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer zylindrisch > EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer parabolisch > EH 25120. Nivellierelemente > EH 25120. Nivellierelemente, hoch > EH 25120. Nivellierelemente, pendelnd > Basiselemente > EH 1901. Paletten DIN 55 201-A1 > EH 1903. Paletten DIN 55 201-A2 > EH 1906. Aufspannwinkel, GG, vorbearbeitet > EH 1907. Aufspannwinkel, AL, vorbearbeitet > EH 1906. Aufspannwinkel, GG > EH 1908. Aufspannwürfel GG, vorbearbeitet > EH 1910. Aufspannwinkel, geschweißt, einseitig, vorbearbeitet > EH 1910. Aufspannwinkel, geschweißt, vorbearbeitet > EH 1910. Aufspannwürfel, geschweißt, vorbearbeitet > EH 1912. Aufspannplatte, vorbearbeitet > EH 1912. Aufspannplatte mit Fixierbohrungen |