webleads-tracker

Home > Über TraceParts > Running Snail

Running Snail Racing Team - Formula Student Team der Hochschule Amberg-Weiden

 

Seit 2008 ist TraceParts Sponsor des Formula Student Team der Hochschule Amberg-Weiden.

Neben der finanziellen Zuwendung stellen wir dem Team sowie der gesamten Hochschule unsere CAD-Bibliothek kostenfrei zur Verfügung.

 

Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, der 1981 in den USA gegründet wurde und mittlerweile jährlich in 7 verschiedenen Ländern ausgetragen wird. Hauptveranstalter ist die weltgrößte Ingenieursvereinigung, die SAE (Society of Automotive Engineers).

 

Hinter der Formula Student steckt die Idee, dass ein Unternehmen den Bau eines Rennwagen-Prototypen für Hobbyrennfahrer in Auftrag gibt. Das Fahrzeug muss bestimmte Eigenschaften erfüllen und dementsprechend ist der Wettbewerb so konzipiert, dass alle Aspekte von der Konstruktion, über Kostenkontrolle, der Vermarktung bis hin zur Praxistauglichkeit bewertet werden.

 

Bei den jährlichen Wettkämpfen in den USA, Deutschland, England, Italien, Australien, Brasilien und Japan gehen die Boliden gegen ein großes, internationales Teilnehmerfeld an den Start.

 

Besuchen Sie auch die Homepage des Formula Student Teams running-snail.de der Hochschule Amberg. Dort erfahren Sie mehr über das Team, den Wettbewerb und die Fahrzeuge.

 

  • Video Saison-Rückblick 2013
    Das Running Snail Racing Team hat in einem Video die erfolgreiche Saison 2013 revue passieren lassen.
    Viel Spass beim Ansehen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Erneut 1. Platz bei Michelin
    Das von TraceParts gesponserte Running Snail Racing Team der Hochschule Amberg-Weiden gewinnt wie im Vorjahr erneut den Michelin Wettbewerb 2008.

Über TraceParts




Eine Netzgemeinde von 17 Millionen CAD-Anwendern aus Konstruktion und Entwicklung nutzt bereits TracePartsOnline.net, um 3D-CAD-Daten zu laden und ist somit eine der umfangreichsten Bauteilbibliotheken weltweit.

JETZT KOSTENFREI REGISTRIEREN!